(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型接頭 GWWY□-0系列 雙重Y型

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

小型接頭 GWWY□-0系列 雙重Y型

白色本體之阻燃性空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・節省空間的精巧型尺寸。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條。
・可順利插入且確實密封。
・適合舒服的作業環境的白色本體,黃銅部採用無電解鍍鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
・沒有比軟管內徑更窄的部分。
・可流通與軟管內徑相同容量的流量。
・當夾爪零件朝軟管抽出方向作用時就會產生嚙合作用。
・具高可靠性的維持力。
【用途】
・可作為軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、雙Y型接頭使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GWWY64-0

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

白色本體之阻燃性空壓配管用快速接頭

雙重Y型空氣配管用快速接頭。節省空間之精巧型尺寸,大幅度減少配管空間。要結合配管接頭與軟管時,只需插入軟管即可的單壓方式。軟管與接頭間的密封採用V型形狀的密封條。只需正確的密封與輕微力道即可順利插入。由於推環平均推開夾頭,夾頭可完全地從軟管脫落,拆卸容易。適合在舒適的作業環境之白色本體的採用標準規格是阻燃性PBT。黃銅部採用鍍無電解鎳,提升耐腐蝕性外觀。當夾爪零件朝軟管抽出方向作用時就會產生嚙合作用。可正確固定軟管。沒有比軟管內徑狹窄的部分,因此可確保與軟管內徑相同容量的流量。在螺紋部具有氟素樹脂塗層,不須纏繞密封膠帶。密封平均,因此無須擔心洩漏等問題。

雙重Y型空氣配管用快速接頭。
節省空間之精巧型尺寸,大幅度減少配管空間。
要結合配管接頭與軟管時,只需插入軟管即可的單壓方式。軟管與接頭間的密封採用V型形狀的密封條。只需正確的密封與輕微力道即可順利插入。
由於推環平均推開夾頭,夾頭可完全地從軟管脫落,拆卸容易。
適合在舒適的作業環境之白色本體的採用標準規格是阻燃性PBT。黃銅部採用鍍無電解鎳,提升耐腐蝕性外觀。
當夾爪零件朝軟管抽出方向作用時就會產生嚙合作用。可正確固定軟管。
沒有比軟管內徑狹窄的部分,因此可確保與軟管內徑相同容量的流量。
在螺紋部具有氟素樹脂塗層,不須纏繞密封膠帶。密封平均,因此無須擔心洩漏等問題。

內部構造及材質

內部構造及材質

  1. 1.本體 黃銅(鍍無電解鎳處理)、聚對苯二甲酸丁二醇酯(阻燃性樹脂)
  2. 2.密封條 丁腈橡膠
  3. 3.夾頭固定座 聚醚醯亞胺
  4. 4.夾頭 不鏽鋼
  5. 5.推環 聚對苯二甲酸丁二醇酯(阻燃性樹脂)
  6. 6.外環 黃銅(鍍無電解鎳)
  7. 7.嵌入螺紋接頭 黃銅(鍍無電解鎳)

規格

  • 使用流體 壓縮空氣
  • 最高使用壓力 1.0MPa
  • 負壓 -100kPa
  • 環境溫度 -10〜+60℃(但不可為結凍狀態)
型號詳情 A 形狀、B 適用軟管外徑、C 連接口徑、D 其他組合、E 選購品

型號詳情
A 形狀、B 適用軟管外徑、C 連接口徑、D 其他組合、E 選配

GWWY□-0的尺寸圖

GWWY□-0的尺寸圖

型號適用軟管外徑φLB1B2C1C2DEFNP有效
截面積
mm2
重量
g
A側B側
GWWY64-0643917.51612.510213.22215.511914
GWWY86-086431917.514.512.5263.2271713.52220

GWWY□-0的尺寸(mm)・規格表

開發秘辛

 

為使現場人員輕鬆且放心使用,更新軟管夾頭部分的構造,以提升軟管的插拔操作性。藉由更新構造,使軟管容易插拔,更強化接頭部分,構造即使突然承受外部抗力,也不容易脫落。

型號
GWWY64-0
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 接頭 異徑 使用流體 空氣
本體 阻燃樹脂(相當於UL94 V-0) 使用用途 標準迷你 墊圈 標準(NBR)
套接 異徑 雙重Y型 使用溫度(℃) -10::60 適用軟管外徑1 6
適用軟管外徑2 4 選配 無塵規格 不具備無塵規格
材質限制 無材質限制 耐臭氧規格

小型接頭 GWWY□-0系列 雙重Y型的型號GWWY64-0頁面。
記載關於型號GWWY64-0之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767