(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC快速接頭。
【特長】
・耐腐蝕環境可使用的不鏽鋼規格。
・金屬材質部採用SUS303。
・厭惡銅系離子的CRT產線,水或鹽水噴濺的食品裝置的水洗淨,厭惡銅系材變色或生鏽造成發塵的無塵室可以使用。
【用途】
・從母螺牙部的直角方向配管使用。
型式 | 快速接頭・管 | 接頭種類 | 管接頭・漸縮管 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | PBT+SUS303 | 使用用途 | 無塵環境 / 食品・藥品相關 | 密封材材質 | NBR |
管接頭・漸縮管 | 插入L型 | 周圍溫度(℃) | -5::60 | 連接氣壓管數量(條) | 1 |
顏色 | 白色 | 規格 | ISO Class:6 | 釋放套顏色 | 白色 |
訂製品規格 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策