(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型接頭 GWS□-□系列【包裝數為1~10】

小型接頭 GWS□-□系列【包裝數為1~10】

節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、套接式接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、半套接式接頭使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格及尺寸

  • 可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
  • 適用軟管φ4~φ16(直徑4mm~16mm)。
  • CB-024S-9 空壓、真空、輔助元件綜合。
尺寸圖

尺寸圖

型號適用
軟管
外徑φ
MHKLAB最小
孔徑
有效截面積
mm2
重量
g
GWS 4-M54M5×0.8101121.53.4162.546
GWS 4- 6R1/8101120.58162.548
GWS 4- 8R1/41415.819.511162.5415
GWS 6-M56M5×0.81213.5233.417.52.54.49
GWS 6- 6R1/81213.523817.5410.311
GWS 6- 8R1/41415.823.51117.5410.318
GWS 6-10R3/81719.121.51217.5410.326
GWS 8- 68R1/81415.828819517.518
GWS 8- 8R1/41415.8271119622.417
GWS 8-10R3/81719.122.51219622.424
GWS10- 610R1/81719.131821.5517.526
GWS10- 8R1/41719.132.51121.5830.522
GWS10-10R3/81719.128.51221.5830.526
GWS10-15R1/2222426.51521.5830.549
GWS12- 812R1/41921.435.51123835.537
GWS12-10R3/81921.430.51223104032
GWS12-15R1/2222429.51523104051
GWS16-1016R3/82426.5421228129060
GWS16-15R1/22426.537.51528139066

適合舒適的作業環境・裝置的白色本體阻燃型

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/ 正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

型號
GWS4-6
GWS4-8
GWS4-M5
GWS6-8
GWS6-10
GWS6-M5
GWS8-6
GWS8-8
GWS10-6
GWS10-8
GWS12-10
GWS12-15
GWS16-10
GWS16-15
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 管連接口徑 管連接口徑1 外牙
4天~ 4R1/8
4天~ 4R1/4
4天~ 4MM5
4天~ 6R1/4
4天~ 6R3/8
4天~ 6MM5
4天~ 8R1/8
4天~ 8R1/4
4天~ 10R1/8
4天~ 10R1/4
4天~ 12R3/8
4天~ 12R1/2
4天~ 16R3/8
4天~ 16R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 安裝螺絲 方向 使用流體 空氣
本體 黃銅(鍍無電解鎳) 使用用途 標準迷你 套入接頭 黃銅(鍍無電解鎳)
墊圈 標準(NBR) 螺牙安裝 方向 單口直型 使用溫度(℃) -10::60
選配 無塵規格 不具備無塵規格 材質限制 無材質限制
耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767