(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
内輪・外輪的軌道都是圓弧狀深溝的深溝滾珠軸承。
【特長】
・可承受徑向荷重、雙向的軸向荷重,或兩者的複合荷重。
・適合高速旋轉。
・有開放型、封入潤滑油的密封型滾珠軸承(兩側密封或兩側遮蔽軸承)與附扣環軸承。
【用途】
・摩擦扭矩小、高速旋轉部或有低噪音・低震動需求的所有用途皆可使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
開放型
遮蓋型
密封型(非接觸)
膨脹補正型
○封入適當的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻等除去發生熱的條件下使用。
○定壓預壓使用。
滾動軸承中最廣為使用的深溝滾珠軸承,内輪・外輪兩者軌道都呈現圓弧狀深溝,可負荷徑向荷重、雙向軸向荷重以及兩者組合而成的複合荷重,也適合高速旋轉使用。
此型式的軸承除了開放型以外,也有封入潤滑油的密封型滾珠軸承(兩側密封或兩側遮蓋軸承)或附扣環軸承,使用這些軸承可輕鬆完成軸承周邊構造與設計。
型式與記號 | 遮蓋型 | 密封型 | |||
---|---|---|---|---|---|
非接觸型 ZZ | 非接觸型 LLB | 接觸型 LLU | 低扭矩型 LLH | ||
構造 | ●金屬屏蔽板固定外輪,與内輪密封面的V溝形成迷宮間隙。 | ●鋼板上黏著合成橡膠的密封板固定外輪,密封前端部沿著内輪密封面的V溝形成迷宮間隙。 | ●鋼板上黏著合成橡膠的密封板固定外輪,密封前端部接觸内輪密封面的V溝側面。 | ●基本構造與LU相同,但密封前端部經過特殊設計的密封唇與設置防止吸附的縫隙形成低扭矩密封。 | |
性能比較 | 摩擦扭矩 | 小 | 小 | 略大 | 中 |
防塵性 | 良好 | 較ZZ型良好 | 最優越 | 較LLB型優越 | |
防水性 | 不適用 | 不適用 | 極度良好 | 良好 | |
高速性 | 與開放型相同 | 與開放型相同 | 根據接觸密封有界限 | 較LLU型優越 | |
容許溫度範圍1) | 根據潤滑劑而異 | -25℃~120℃ | -25℃~110℃ | -25℃~120℃ |
註1:容許溫度範圍為標準品的容許溫度範圍,超過溫度範圍的低溫・高溫的使用請另外詢問。
備考 圖表僅表示兩側遮蓋(雙蓋)、密封型軸承。實際也有製作單側遮蓋(單蓋)(Z)、密封(LB,LU,LH)型軸承。單側遮蓋、單側密封型軸承未封入潤滑油。
型號 |
---|
6003LLB |
6003LLB/LP03 |
6003LLBC3 |
6003LLBC3/5K |
6003LLBCM |
6003LLBCM/5K |
6003LLU |
6003LLU/LP03 |
6003LLUC3 |
6003LLUC3/5K |
6003LLUCM |
6003LLUCM/5K |
6003LU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內外輪材質 | 密封材料・形狀 | 外輪型式 | 精密度(JIS) | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 規格・環境 | 滾動體材質 | 保持器種類 | 精度(JIS) (型式) | JAN代碼 | 訂購代碼 | 裝入數 | 質量 (g) | 密封・遮蓋記號 | 保持器記號 | 內部變更記號 | 軌道輪形狀記號 | 潤滑脂記號 | 內部間隙 預壓記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 20000 | 標準 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | 213-7470 | - | - | LLB | - | - | - | - | - | ||
7天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 20000 | 標準 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLB | - | - | - | LP03 | - | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 20000 | 標準 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | C3 | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 20000 | 標準 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLB | - | - | - | 5K | C3 | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 20000 | 標準 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | CM | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 20000 | 標準 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLB | - | - | - | 5K | CM | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 14000 | 標準 / 防塵 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | 213-7461 | - | - | LLU | - | - | - | - | - | ||
7天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 14000 | 標準 / 防塵 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLU | - | - | - | LP03 | - | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 14000 | 標準 / 防塵 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | C3 | ||
10天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 14000 | 標準 / 防塵 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLU | - | - | - | 5K | C3 | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 14000 | 標準 / 防塵 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | CM | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 14000 | 標準 / 防塵 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LLU | - | - | - | 5K | CM | ||
4天~ | 鋼 | 橡膠密封式 | 平面 | 等級0 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 14000 | 標準 | 鋼 | 沖壓 | 16**/6***系列 | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - |
Loading...
軸承環形狀 | 滾珠 | 荷重方向 | 徑向 | 軸承環列數 | 單列 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸規格 | 公制系列 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策