(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

深溝滾珠軸承 (型號表)

NTN

深溝滾珠軸承

内輪・外輪的軌道都是圓弧狀深溝的深溝滾珠軸承。
【特長】
・可承受徑向荷重、雙向的軸向荷重,或兩者的複合荷重。
・適合高速旋轉。
・有開放型、封入潤滑油的密封型滾珠軸承(兩側密封或兩側遮蔽軸承)與附扣環軸承。
【用途】
・摩擦扭矩小、高速旋轉部或有低噪音・低震動需求的所有用途皆可使用。

(i)請注意

  • 本頁面商品一部分型式因供應商產線忙碌缺貨中。
    預計2020年3月重新開放接單。
    請參考MISUMI代替品。
    例)
    NTN 6***ZZ → MISUMI品 B6***ZZ
    NTN 6***LLU → MISUMI品 B6***DDU
  • 軸承的刻印可能包含供應商的管理編號。
    商品刻印有可能與購入型式不一致,下單時請確認下記商品資訊・供應商型錄後再進行訂購。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

6324CM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高速旋轉適用的深溝滾珠軸承

開放形

開放型

シールド形

遮蓋型

シール形(非接触)

密封型(非接觸)

膨張補正形

膨脹補正型

  • 深溝滾珠軸承。内輪・外輪軌道都是圓弧狀深溝,可負荷徑向荷重、雙向軸向荷重與複合荷重,適合高速旋轉。
  • 本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。

○封入適當的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻等除去發生熱的條件下使用。
○定壓預壓使用。

深溝滾珠軸承的型式・構造與特徵

滾動軸承中最廣為使用的深溝滾珠軸承,内輪・外輪兩者軌道都呈現圓弧狀深溝,可負荷徑向荷重、雙向軸向荷重以及兩者組合而成的複合荷重,也適合高速旋轉使用。
此型式的軸承除了開放型以外,也有封入潤滑油的密封型滾珠軸承(兩側密封或兩側遮蓋軸承)或附扣環軸承,使用這些軸承可輕鬆完成軸承周邊構造與設計。

表1 密封型滾珠軸承的構造與特性

型式與記號遮蓋型密封型
非接觸型 ZZ非接觸型 LLB接觸型 LLU低扭矩型 LLH
構造●金屬屏蔽板固定外輪,與内輪密封面的V溝形成迷宮間隙。●鋼板上黏著合成橡膠的密封板固定外輪,密封前端部沿著内輪密封面的V溝形成迷宮間隙。●鋼板上黏著合成橡膠的密封板固定外輪,密封前端部接觸内輪密封面的V溝側面。●基本構造與LU相同,但密封前端部經過特殊設計的密封唇與設置防止吸附的縫隙形成低扭矩密封。
性能比較摩擦扭矩略大
防塵性良好較ZZ型良好最優越較LLB型優越
防水性不適用不適用極度良好良好
高速性與開放型相同與開放型相同根據接觸密封有界限較LLU型優越
容許溫度範圍1)根據潤滑劑而異-25℃~120℃-25℃~110℃-25℃~120℃

註1:容許溫度範圍為標準品的容許溫度範圍,超過溫度範圍的低溫・高溫的使用請另外詢問。
備考 圖表僅表示兩側遮蓋(雙蓋)、密封型軸承。實際也有製作單側遮蓋(單蓋)(Z)、密封(LB,LU,LH)型軸承。單側遮蓋、單側密封型軸承未封入潤滑油。

型號
6324CM
型號數量折扣標準
出貨日
內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 精密度(JIS) 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 滾動體材質 保持器種類 精度(JIS)
(型式)
JAN代碼 訂購代碼 裝入數 質量
(g)
密封・遮蓋記號 保持器記號 內部變更記號 軌道輪形狀記號 潤滑脂記號 內部間隙 預壓記號
6天~ 開放型平面等級0120260552070002600標準沖壓16**/6***系列---------CM

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 荷重方向 徑向 軸承環列數 單列
尺寸規格 公制系列

深溝滾珠軸承的型號6324CM頁面。
記載關於型號6324CM之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
16003
16003C3
16004
6324ZZCM
6328
6328CM
型號數量折扣標準
出貨日
內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 精密度(JIS) 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 滾動體材質 保持器種類 精度(JIS)
(型式)
JAN代碼 訂購代碼 裝入數 質量
(g)
密封・遮蓋記號 保持器記號 內部變更記號 軌道輪形狀記號 潤滑脂記號 內部間隙 預壓記號
4天~ 開放型平面等級017358680020000標準沖壓16**/6***系列-224-7925--------
7天~ 開放型平面等級017358680020000標準沖壓16**/6***系列---------C3
4天~ 開放型平面等級020428790018000標準沖壓16**/6***系列-224-7933--------
7天~ 雙蓋式平面等級0120260552070002600標準沖壓16**/6***系列----ZZ----CM
6天~ 開放型平面等級0140300622530002200標準沖壓16**/6***系列----------
7天~ 開放型平面等級0140300622530002200標準沖壓16**/6***系列---------CM

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767