(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・內輪、外輪軌道圓弧形的深溝,除了可以承受徑向荷重以外,尚可承受雙向的軸向荷重。
・摩擦扭矩小,適合用於高轉速或要求低噪音、低震動等用途。
・單列深溝滾珠軸承是滾動軸承中最具代表性的結構形式。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
6208DDUNR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
形式 | 遮蓋式 | 密封式 | ||
---|---|---|---|---|
非接觸式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||
構造 | ||||
性能比較 | 摩擦扭矩 | 小 | 小 | 由於是接觸密封,比 非接觸式大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由於接觸密封而有極限 | |
滑脂密封性 | 良好 | 優於遮蓋式非接觸式 | 略優於 密封式、非接觸橡膠密封式 | |
防塵性 | 良好 | 優於遮蓋式非接觸式 (可用於有少許粉塵的條件) | 最佳 (可用於粉塵較多的環境條件) | |
防水性 | 不佳 | 不佳 | 良好 (可用於飛沫噴濺的條件) | |
使用溫度範圍 | -10~+110℃ |
磁電機滾珠軸承
點按連結部分即可確定型號。
選擇未貼有連結或無顯示的型號時,請用左側的限制條件指定條件。
主要尺寸 | 基本額定荷重 (N) | 公稱編號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||||||||
內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動態額定 | 靜態額定 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 6800 | - | ZZ | - | VV | - | DD |
22 | 6 | 2700 | 1270 | 6900 | Z | ZZ | - | VV | - | DD | |
26 | 8 | 4550 | 1970 | 6000 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
30 | 9 | 5100 | 2390 | 6200 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
35 | 11 | 8100 | 3450 | 6300 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801 | - | ZZ | - | VV | - | DD |
24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901 | - | ZZ | - | VV | - | DD | |
28 | 7 | 5100 | 2370 | 16001 | - | - | - | - | - | - | |
28 | 8 | 5100 | 2370 | 6001 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
32 | 10 | 6800 | 3050 | 6201 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
37 | 12 | 9700 | 4200 | 6301 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 6802 | - | ZZ | - | VV | - | DD |
28 | 7 | 4350 | 2260 | 6902 | - | ZZ | - | VV | - | DD | |
32 | 8 | 5600 | 2830 | 16002 | - | - | - | - | - | - | |
32 | 9 | 5600 | 2830 | 6002 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
35 | 11 | 7650 | 3750 | 6202 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
42 | 13 | 11400 | 5450 | 6302 | Z | ZZ | V | VV | DU | DDU | |
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 6803 | - | ZZ | - | VV | - | DD |
30 | 7 | 4600 | 2550 | 6903 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
35 | 8 | 6000 | 3250 | 16003 | - | - | - | - | - | - | |
35 | 10 | 6000 | 3250 | 6003 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
40 | 12 | 9550 | 4800 | 6203 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
47 | 14 | 13600 | 6650 | 6303 | Z | ZZ | V | VV | DU | DDU | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 6804 | - | ZZ | - | VV | - | DD |
37 | 9 | 6400 | 3700 | 6904 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
42 | 8 | 7900 | 4450 | 16004 | - | - | - | - | - | - | |
42 | 12 | 9400 | 5000 | 6004 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
47 | 14 | 12800 | 6600 | 6204 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
52 | 15 | 15900 | 7900 | 6304 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 60/22 | - | ZZ | - | VV | - | DDU |
50 | 14 | 12900 | 6800 | 62/22 | - | ZZ | - | VV | - | DDU | |
56 | 16 | 18400 | 9250 | 63/22 | - | ZZ | - | VV | - | DDU |
點按連結部分即可確定型號。
選擇未貼有連結或無顯示的型號時,請用左側的限制條件指定條件。
主要尺寸 | 基本額定荷重 (N) | 公稱編號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||||||||
內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動態額定 | 靜態額定 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 6805 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
42 | 9 | 7050 | 4550 | 6905 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
47 | 8 | 8850 | 5600 | 16005 | - | - | - | - | - | - | |
47 | 12 | 10100 | 5850 | 6005 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
52 | 15 | 14000 | 7850 | 6205 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
62 | 17 | 20600 | 11200 | 6305 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 60/28 | Z | ZZ | - | - | - | - |
58 | 16 | 16600 | 9500 | 62/28 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
68 | 18 | 26700 | 14000 | 63/28 | Z | ZZ | - | - | - | - | |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 6806 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
47 | 9 | 7250 | 5000 | 6906 | Z | ZZ | - | VV | - | - | |
55 | 9 | 11200 | 7350 | 16006 | - | - | - | - | - | - | |
55 | 13 | 13200 | 8300 | 6006 | Z | ZZ | - | VV | - | - | |
62 | 16 | 19500 | 11300 | 6206 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
72 | 19 | 26700 | 15000 | 6306 | Z | ZZ | - | VV | - | - | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 60/32 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
65 | 17 | 20700 | 11600 | 62/32 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
75 | 20 | 29900 | 17000 | 63/32 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 6807 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
55 | 10 | 10600 | 7250 | 6907 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
62 | 9 | 11700 | 8200 | 16007 | - | - | - | - | - | - | |
62 | 14 | 16000 | 10300 | 6007 | Z | ZZ | - | VV | - | - | |
72 | 17 | 25700 | 15300 | 6207 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
80 | 21 | 33500 | 19200 | 6307 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 6808 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
62 | 12 | 13700 | 10000 | 6908 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
68 | 9 | 12600 | 9650 | 16008 | - | - | - | - | - | - | |
68 | 15 | 16800 | 11500 | 6008 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
80 | 18 | 29100 | 17900 | 6208 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
90 | 23 | 40500 | 24000 | 6308 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 6809 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
68 | 12 | 14100 | 10900 | 6909 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
75 | 10 | 14900 | 11400 | 16009 | - | - | - | - | - | - | |
75 | 16 | 20900 | 15200 | 6009 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
85 | 19 | 31500 | 20400 | 6209 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
100 | 25 | 53000 | 32000 | 6309 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
點按連結部分即可確定型號。
選擇未貼有連結或無顯示的型號時,請用左側的限制條件指定條件。
主要尺寸 | 基本額定荷重 (N) | 公稱編號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||||||||
內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動態額定 | 靜態額定 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 6810 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
72 | 12 | 14500 | 11700 | 6910 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
80 | 10 | 15400 | 12400 | 16010 | - | - | - | - | - | - | |
80 | 16 | 21800 | 16600 | 6010 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
90 | 20 | 35000 | 23200 | 6210 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
110 | 27 | 62000 | 38500 | 6310 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 6811 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
80 | 13 | 16000 | 13300 | 6911 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
90 | 11 | 19400 | 16300 | 16011 | - | - | - | - | - | - | |
90 | 18 | 28300 | 21200 | 6011 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
100 | 21 | 43500 | 29300 | 6211 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
120 | 29 | 71500 | 44500 | 6311 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 6812 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
85 | 13 | 19400 | 16300 | 6912 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
95 | 11 | 20000 | 17500 | 16012 | - | - | - | - | - | - | |
95 | 18 | 29500 | 23200 | 6012 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
110 | 22 | 52500 | 36000 | 6212 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
130 | 31 | 82000 | 52000 | 6312 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 6813 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
90 | 13 | 17400 | 16100 | 6913 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
100 | 11 | 20500 | 18700 | 16013 | - | - | - | - | - | - | |
100 | 18 | 30500 | 25200 | 6013 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
120 | 23 | 57500 | 40000 | 6213 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
140 | 33 | 92500 | 60000 | 6313 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 6814 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
100 | 16 | 23700 | 21200 | 6914 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
110 | 13 | 26800 | 23600 | 16014 | - | - | - | - | - | - | |
110 | 20 | 38000 | 31000 | 6014 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
125 | 24 | 62000 | 44000 | 6214 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
150 | 35 | 104000 | 68000 | 6314 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
75 | 95 | 10 | 12500 | 13900 | 6815 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
105 | 16 | 24400 | 22600 | 6915 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
115 | 13 | 27600 | 25300 | 16015 | - | - | - | - | - | - | |
115 | 20 | 39500 | 33500 | 6015 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
130 | 25 | 66000 | 49500 | 6215 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU | |
160 | 37 | 113000 | 77000 | 6315 | Z | ZZ | - | VV | DU | DDU |
點按連結部分即可確定型號。
選擇未貼有連結或無顯示的型號時,請用左側的限制條件指定條件。
主要尺寸 | 基本額定荷重 (N) | 公稱編號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||||||||
內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動態額定 | 靜態額定 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | |
80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 6816 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
110 | 16 | 25000 | 24000 | 6916 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
125 | 14 | 32000 | 29600 | 16016 | - | - | - | - | - | - | |
125 | 22 | 47500 | 40000 | 6016 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
140 | 26 | 72500 | 53000 | 6216 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
170 | 39 | 123000 | 86500 | 6316 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 6817 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
120 | 18 | 32000 | 29600 | 6917 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
130 | 14 | 33000 | 31500 | 16017 | - | - | - | - | - | - | |
130 | 22 | 49500 | 43000 | 6017 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
150 | 28 | 84000 | 62000 | 6217 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
180 | 41 | 133000 | 97000 | 6317 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
90 | 115 | 13 | 19000 | 21000 | 6818 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
125 | 18 | 33000 | 31500 | 6918 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
140 | 16 | 41500 | 39500 | 16018 | - | - | - | - | - | - | |
140 | 24 | 58000 | 50000 | 6018 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
160 | 30 | 96000 | 71500 | 6218 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
190 | 43 | 143000 | 107000 | 6318 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
95 | 120 | 13 | 19300 | 22000 | 6819 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
130 | 18 | 33500 | 33500 | 6919 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
145 | 16 | 43000 | 42000 | 16019 | - | - | - | - | - | - | |
145 | 24 | 60500 | 54000 | 6019 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
170 | 32 | 109000 | 82000 | 6219 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
200 | 45 | 153000 | 119000 | 6319 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 6820 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
140 | 20 | 43000 | 42000 | 6920 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
150 | 16 | 42500 | 42000 | 16020 | - | - | - | - | - | - | |
150 | 24 | 60000 | 54000 | 6020 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
180 | 34 | 122000 | 93000 | 6220 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
215 | 47 | 173000 | 141000 | 6320 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 6821 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
145 | 20 | 42500 | 42000 | 6921 | Z | zz | - | VV | - | - | |
160 | 18 | 52000 | 50500 | 16021 | - | - | - | - | - | - | |
160 | 26 | 72500 | 66000 | 6021 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
190 | 36 | 133000 | 105000 | 6221 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
225 | 49 | 184000 | 154000 | 6321 | Z | ZZ | - | - | - | DDU |
點按連結部分即可確定型號。
選擇未貼有連結或無顯示的型號時,請用左側的限制條件指定條件。
主要尺寸 | 基本額定荷重 (N) | 公稱編號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||||||||
內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動態額定 | 靜態額定 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | |
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 6822 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
150 | 20 | 43500 | 44500 | 6922 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
170 | 19 | 57500 | 56500 | 16022 | - | - | - | - | - | - | |
170 | 28 | 85000 | 73000 | 6022 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
200 | 38 | 144000 | 117000 | 6222 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
240 | 50 | 205000 | 179000 | 6322 | Z | ZZ | - | - | - | - | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 6824 | Z | ZZ | - | VV | - | DD |
165 | 22 | 53000 | 54000 | 6924 | Z | ZZ | - | - | - | - | |
180 | 19 | 56500 | 57500 | 16024 | - | - | - | - | - | - | |
180 | 28 | 88000 | 80000 | 6024 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU | |
215 | 40 | 155000 | 131000 | 6224 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
260 | 55 | 207000 | 185000 | 6324 | - | - | - | - | - | - | |
130 | 165 | 18 | 37000 | 44000 | 6826 | - | ZZS | - | VV | - | DD |
180 | 24 | 65000 | 67500 | 6926 | Z | ZZ | - | - | - | - | |
200 | 22 | 75500 | 77500 | 16026 | - | - | - | - | - | - | |
200 | 33 | 106000 | 101000 | 6026 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
230 | 40 | 167000 | 146000 | 6226 | Z | ZZ | - | - | - | - | |
280 | 58 | 229000 | 214000 | 6326 | - | - | - | - | - | - | |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 6828 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
190 | 24 | 66500 | 72000 | 6928 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 22 | 77500 | 82500 | 16028 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 33 | 110000 | 109000 | 6028 | Z | ZZ | - | - | - | - | |
250 | 42 | 166000 | 150000 | 6228 | Z | - | - | - | - | - | |
300 | 62 | 253000 | 246000 | 6328 | - | - | - | - | - | - | |
150 | 190 | 20 | 47500 | 58500 | 6830 | Z | ZZ | - | VV | - | DDU |
210 | 28 | 85000 | 90500 | 6930 | - | - | - | - | - | - | |
225 | 24 | 84000 | 91000 | 16030 | - | - | - | - | - | - | |
225 | 35 | 126000 | 126000 | 6030 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
270 | 45 | 176000 | 168000 | 6230 | Z | - | - | - | - | - | |
320 | 65 | 274000 | 284000 | 6330 | - | - | - | - | - | - | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 6832 | - | - | - | VV | - | DDU |
220 | 28 | 87000 | 96000 | 6932 | - | - | - | - | - | - | |
240 | 25 | 99000 | 108000 | 16032 | - | - | - | - | - | - | |
240 | 38 | 137000 | 135000 | 6032 | Z | ZZ | - | - | - | DDU | |
290 | 48 | 185000 | 186000 | 6232 | - | - | - | - | - | ||
340 | 68 | 278000 | 287000 | 6332 | - | - | - | - | - |
點按連結部分即可確定型號。
選擇未貼有連結或無顯示的型號時,請用左側的限制條件指定條件。
主要尺寸 | 基本額定荷重 (N) | 公稱編號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型 | 遮蓋式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||||||||
內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動態額定 | 靜態額定 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | 單側 | 兩側 | |
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 6834 | - | - | - | VV | - | - |
230 | 28 | 86000 | 97000 | 6934 | - | - | - | - | - | - | |
260 | 28 | 114000 | 126000 | 16034 | - | - | - | - | - | - | |
260 | 42 | 161000 | 161000 | 6034 | - | - | - | - | - | - | |
310 | 52 | 212000 | 224000 | 6234 | Z | - | - | - | - | - | |
360 | 72 | 325000 | 355000 | 6334 | - | - | - | - | - | - | |
180 | 225 | 22 | 60500 | 78500 | 6836 | - | - | - | VV | - | - |
250 | 33 | 119000 | 128000 | 6936 | - | - | - | - | - | - | |
280 | 31 | 145000 | 157000 | 16036 | - | - | - | - | - | - | |
280 | 46 | 180000 | 185000 | 6036 | Z | - | - | - | - | - | |
320 | 52 | 227000 | 241000 | 6236 | - | - | - | - | - | - | |
380 | 75 | 355000 | 405000 | 6336 | - | - | - | - | - | - | |
190 | 240 | 24 | 73000 | 93500 | 6838 | - | - | - | VV | - | - |
260 | 33 | 113000 | 127000 | 6938 | - | - | - | - | - | - | |
290 | 31 | 149000 | 168000 | 16038 | - | - | - | - | - | - | |
290 | 46 | 188000 | 201000 | 6038 | Z | - | - | - | - | - | |
340 | 55 | 255000 | 282000 | 6238 | - | - | - | - | - | - | |
400 | 78 | 355000 | 415000 | 6338 | - | - | - | - | - | - | |
200 | 250 | 24 | 74000 | 98000 | 6840 | - | - | - | - | - | - |
280 | 38 | 143000 | 158000 | 6940 | - | - | - | - | - | - | |
310 | 34 | 161000 | 180000 | 16040 | - | - | - | - | - | - | |
310 | 51 | 207000 | 226000 | 6040 | - | - | - | - | - | - | |
360 | 58 | 269000 | 310000 | 6240 | - | - | - | - | - | - | |
420 | 80 | 380000 | 445000 | 6340 | - | - | - | - | - | - | |
220 | 270 | 24 | 76500 | 107000 | 6844 | - | - | - | - | - | - |
300 | 38 | 146000 | 169000 | 6944 | - | - | - | - | - | - | |
340 | 37 | 180000 | 217000 | 16044 | - | - | - | - | - | - | |
340 | 56 | 235000 | 271000 | 6044 | - | - | - | - | - | - | |
400 | 65 | 310000 | 375000 | 6244 | - | - | - | - | - | - | |
460 | 88 | 410000 | 520000 | 6344 | - | - | - | - | - | - | |
240 | 300 | 28 | 98500 | 137000 | 6848 | - | - | - | - | - | - |
320 | 38 | 154000 | 190000 | 6948 | - | - | - | - | - | - | |
360 | 37 | 196000 | 243000 | 16048 | - | - | - | - | - | - | |
360 | 56 | 244000 | 296000 | 6048 | - | - | - | - | - | - | |
440 | 72 | 340000 | 430000 | 6248 | - | - | - | - | - | - | |
500 | 95 | 470000 | 625000 | 6348 | - | - | - | - | - | - |
型號 |
---|
6208DDUNR |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內外輪材質 | 密封材料・形狀 | 外輪型式 | 精度(JIS) | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 滾動體材質 | 保持器種類 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 音響記號 | 卡環 | 潤滑脂種類 | 保持器記號 | 軌道輪形狀記號 | 密封・遮蓋記號 | 精度等級記號 | 接觸角記號 | 特殊規格記號 | Rubugado記號 | 材料記號 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9天~ | [鋼] 鋼 | 橡膠密封式 | 附止迴輪槽 | 等級0 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 5600 | [鋼] 鋼 | 沖壓 | 17900 | CN(標準) | 無 | - | - | 無 | NR | DDU | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 |
Loading...
軸承環形狀 | 滾珠 | 規格・環境 | 標準 | 荷重方向 | 徑向 |
---|---|---|---|---|---|
外輪 | 附外輪 | 軸承環列數 | 單列 | 尺寸規格 | 公制系列 |
精度(級) | 0級 | 組合記號 | 無 | 低扭矩規格 | 無 |
內徑記號 | 無 | 扭矩記號 | 無 | 墊片/套筒記號 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策