(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・帶有接觸角的斜角滾珠軸承,適合需要高精度、高速旋轉的用途,可承受合成荷重。
・雙列軸承可由一個軸承承受雙方的軸向荷重。
型式 |
B5203 |
型式 | d | D | B | r (min) | 基本額定荷重 | 容許轉速 rpm(參考) | 作用點 a | 安裝相關尺寸 | 重量 (g) (參考) | |||
Cr(動態)kN | Cor(靜態)kN | Ds(min.) | dh(max.) | R(max.) | ||||||||
B5203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14.6 | 9.05 | 11000 | 20.8 | 22 | 35 | 0.6 | 100 |
B5204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 19.6 | 12.4 | 10000 | 24.3 | 26 | 41 | 1 | 160 |
B5304 | 52 | 22.2 | 1 | 24.6 | 15 | 9000 | 26.7 | 27 | 45 | 1 | 220 | |
B5205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 21.3 | 14.7 | 8500 | 26.8 | 31 | 46 | 1 | 180 |
B5305 | 62 | 25.4 | 1.1 | 32.5 | 20.7 | 7500 | 31.8 | 32 | 55 | 1 | 350 | |
B5206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 29.6 | 21.1 | 7100 | 31.6 | 36 | 56 | 1 | 300 |
B5306 | 72 | 30.2 | 1.1 | 40.5 | 28.1 | 6300 | 36.5 | 37 | 65 | 1 | 570 | |
B5207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 39 | 28.7 | 6300 | 36.6 | 42 | 65 | 1 | 460 |
B5307 | 80 | 34.9 | 1.5 | 51 | 36 | 5600 | 41.6 | 44 | 71 | 1.5 | 760 | |
B5208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 44 | 33.5 | 5600 | 41.5 | 47 | 73 | 1 | 620 |
B5308 | 90 | 36.5 | 1.5 | 56.5 | 41 | 5300 | 45.5 | 49 | 81 | 1.5 | 1030 | |
B5309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.1 | 68.5 | 51 | 4500 | 50.6 | 54 | 91 | 1.5 | 1370 |
B5210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 53 | 43.5 | 4800 | 45.9 | 57 | 83 | 1 | 720 |
B5310 | 110 | 44.4 | 2 | 81.5 | 61.5 | 4300 | 55.6 | 60 | 100 | 2 | 1840 | |
B5211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 56 | 49 | 4300 | 50.1 | 64 | 91 | 1.5 | 1010 |
B5311 | 120 | 49.2 | 2 | 95 | 73 | 3800 | 60.6 | 65 | 110 | 2 | 2400 | |
B5212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 69 | 62 | 3800 | 56.5 | 69 | 101 | 1.5 | 1330 |
B5312 | 130 | 54 | 2.1 | 125 | 98.5 | 3400 | 69.2 | 72 | 118 | 2 | 2920 |
型號 |
---|
B5203 |
B5204 |
B5205 |
B5206 |
B5207 |
B5208 |
B5210 |
B5211 |
B5212 |
B5304 |
B5305 |
B5306 |
B5307 |
B5308 |
B5309 |
B5310 |
B5311 |
B5312 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B(或是 T) (mm) | 基本額定荷重 Cr(動) (N) | 容許轉數 (rpm) | 基本額定荷重 Cor(静) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 11000 | 9050 | ||
4天~ | 20 | 47 | 20.6 | 19600 | 10000 | 12400 | ||
4天~ | 25 | 52 | 20.6 | 21300 | 8500 | 14700 | ||
4天~ | 30 | 62 | 23.8 | 29600 | 7100 | 21100 | ||
4天~ | 35 | 72 | 27 | 39000 | 6300 | 28700 | ||
4天~ | 40 | 80 | 30.2 | 44000 | 5600 | 33500 | ||
4天~ | 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 4800 | 43500 | ||
4天~ | 55 | 100 | 33.3 | 56000 | 4300 | 49000 | ||
4天~ | 60 | 110 | 36.5 | 69000 | 3800 | 62000 | ||
4天~ | 20 | 52 | 22.2 | 24600 | 9000 | 15000 | ||
4天~ | 25 | 62 | 25.4 | 32500 | 7500 | 20700 | ||
4天~ | 30 | 72 | 30.2 | 40500 | 6300 | 28100 | ||
4天~ | 35 | 80 | 34.9 | 51000 | 5600 | 36000 | ||
4天~ | 40 | 90 | 36.5 | 56500 | 5300 | 41000 | ||
4天~ | 45 | 100 | 39.7 | 68500 | 4500 | 51000 | ||
4天~ | 50 | 110 | 44.4 | 81500 | 4300 | 61500 | ||
4天~ | 55 | 120 | 49.2 | 95000 | 3800 | 73000 | ||
4天~ | 60 | 130 | 54 | 125000 | 3400 | 98500 |
Loading...
軸承環形狀 | 斜角滾珠(雙列) | 精密度(JIS) | 等級0 | 規格・環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
荷重方向 | 推力荷重・軸向 | 軸承環列數 | 雙列 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策