(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓錐滾子軸承的設計為內輪、外輪軌道面以及滾子圓錐頂點集中於軸承中心軸上的一點。
【特長】
・能夠承受徑向荷重和單方向的軸向荷重。
・因為是可分離式,內輪和外輪可以分別安裝。
【用途】
・適用於工作機械、汽車及鐵路車輛、壓延機、減速機等用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HR33012J
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本產品為分離型圓錐滾子軸承,可個別安裝內輪和外輪。
公制系圓錐滾子軸承的構造。
英制系圓錐滾子軸承的構造。
形式 | 公稱編號範例 | 特徵 |
---|---|---|
背面組合型 | HR30210JDB+KLR10 | 為2個標準軸承組合而成,用內輪隔圈和外輪隔圈調整軸承間隙。 內輪、外輪和隔圈標有產品編號和對應符號, 因此需將產品編號相同的各零件依照對應符號組合使用。 |
正面組合型 | HR30210JDF+KR | |
KBE型 | 100KBE31+L | KBE型軸承將上述的背面組合型軸承的外輪與外輪隔圈一體化, KH型軸承則將正面組合型軸承的內輪一體化。 這些產品都各自藉由隔圈調整軸承間隙, 所以和組合型軸承相同,須將產品編號相同的各零件依照對應符號組合使用。 |
KH型 | 100KH31+K |
圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)尺寸圖和尺寸。
圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)尺寸圖和尺寸。
公制系圓錐滾子軸承的公稱編號。
英吋系圓錐滾子軸承的公稱編號。
鋼鐵業設備在製鋼、軋延與製整等上游到下游工程中,擁有以料場為首的各種設備,這些設備使用各式種類的軸承。
近年來,製紙業為提升生產性,正進行抄紙機的高速化、多樣化。
NSK是全世界唯一總括開發、提供軸承、滾珠螺桿、NSK線性導軌、心軸等工作機械必需零件的製造商。
泵受到全世界的石化、造紙、灌溉、食品等各種產業使用。
機車所使用的軸承數雖然依車種和構造而異,不過一台機車通常裝有20~30個軸承。
採礦機械或建築機械所活躍的場所都在山區或沙漠地區等遠離人煙的挖掘現場,有時甚至深達地下2,000m。
風力發電作為綠色能源,不會產生造成地球暖化的二氧化碳,在全世界迅速拓展。
齒輪裝置機械廣受許多產業領域使用。
為製造高精度塑膠產品,射出成形機的電動化正不斷發展。
本公司開發並提供可實現高性能、高信賴度且維修間隔長的各種鐵路車輛用軸承(車軸用、驅動裝置用、主電動機用),支援鐵路「安全、確實並快速到達目的地」的使命。
型號 |
---|
HR33012J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 精度(JIS) | 軸承環列數 | 外輪型式 | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軌道輪型式 | 音響記號 | 型式 | 密封・遮蓋記號 | 精度等級記號 | 接觸角記號 | 組合記號 | 潤滑量記號 | 保持器顏色 | 低扭矩規格 | 內部記號 | 墊片/套筒記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 圓錐滾子 | 60 | 95 | 27 | 等級0 | 單列 | - | 3600 | 96000 | 150000 | 無 | - | - | 標準 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | - | J | 無 |
Loading...
荷重方向 | 徑向 | 外輪 | 附外輪 | 內外輪材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸規格 | 公制系列 | 規格 | 標準 | 滾動體材質 | 鋼 |
保持器種類 | 沖壓 | 保持器記號 | 無 | 軌道形狀記號 | 無 |
特殊規格記號 | 無 | 材料記號 | 無 |
圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)的型號HR33012J頁面。
記載關於型號HR33012J之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
30232 |
30234 |
30236 |
HR33013J |
HR33014J |
HR33015J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 精度(JIS) | 軸承環列數 | 外輪型式 | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軌道輪型式 | 音響記號 | 型式 | 密封・遮蓋記號 | 精度等級記號 | 接觸角記號 | 組合記號 | 潤滑量記號 | 保持器顏色 | 低扭矩規格 | 內部記號 | 墊片/套筒記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 圓柱滾子 | 160 | 290 | 52 | 等級0 | 單列 | 平面 | - | 470000 | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | - | ||
7天~ | 圓柱滾子 | 170 | 310 | 57 | 等級0 | 單列 | 平面 | - | 525000 | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | - | ||
7天~ | 圓柱滾子 | 180 | 320 | 57 | 等級0 | 單列 | 平面 | - | 520000 | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | - | ||
4天~ | 圓錐滾子 | 65 | 100 | 27 | 等級0 | 單列 | 平面 | - | 97500 | - | 無 | - | - | 標準 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | - | J | 無 | ||
9天~ | 圓錐滾子 | 70 | 110 | 31 | 等級0 | 單列 | 平面 | - | 127000 | - | 無 | - | - | 標準 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | - | J | 無 | ||
14天~ | 圓錐滾子 | 75 | 115 | 31 | 等級0 | 單列 | 平面 | - | 133000 | - | 無 | - | - | 標準 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | - | J | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策