(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
滾動體與軌道擋邊之間的摩擦小,適用於高速旋轉的圓柱滾子軸承。
【特長】
・負荷能力大,主要承受徑向負荷。
・雙列圓柱滾子軸承對徑向荷重具有高剛性。
・由軌道與圓柱狀滾子呈現線接觸所構成的單純形狀軸承。
・內輪與外輪可分離。
【用途】
・適用於一般機械、工作機械、電動馬達、減速機、鐵路車輛等用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
N221W
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓筒滾子軸承(附外輪)產品示意圖
圓筒滾子軸承(附外輪)各形式示意圖
型號 |
---|
N221W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 精度(JIS) | 軸承環列數 | 外輪型式 | 保持器種類 | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軌道輪型式 | 音響記號 | 保持器記號 | 軌道形狀記號 | 密封・遮蓋記號 | 精度等級記號 | 特殊規格記號 | 潤滑量記號 | 保持器顏色 | 低扭矩規格 | 內部記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 105 | 190 | 36 | 等級0 | 單列 | 平面 | 沖壓 | 2720 | 201000 | 241000 | 無 | N型 | 無 | W | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Loading...
軸承環形狀 | 圓柱滾子 | 荷重方向 | 徑向 | 外輪 | 附外輪 |
---|---|---|---|---|---|
內外輪材質 | 鋼 | 尺寸規格 | 公制系列 | 規格 | 標準 |
滾動體材質 | 鋼 | 接觸角記號 | 無 | 材料記號 | 無 |
圓柱滾子軸承(附外輪)的型號N221W頁面。
記載關於型號N221W之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
N206W |
N207W |
N208W |
N222MCE |
N222W |
N224M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 精度(JIS) | 軸承環列數 | 外輪型式 | 保持器種類 | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軌道輪型式 | 音響記號 | 保持器記號 | 軌道形狀記號 | 密封・遮蓋記號 | 精度等級記號 | 特殊規格記號 | 潤滑量記號 | 保持器顏色 | 低扭矩規格 | 內部記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 30 | 62 | 16 | 等級0 | 單列 | 平面 | 沖壓 | 11000 | 24900 | 23300 | 無 | N型 | 無 | W | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
9天~ | 35 | 72 | 17 | 等級0 | 單列 | 平面 | 沖壓 | 9500 | 35500 | 34000 | 無 | N型 | 無 | W | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
14天~ | 40 | 80 | 18 | 等級0 | 單列 | 平面 | 沖壓 | 8500 | 43500 | 43000 | 無 | N型 | 無 | W | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
6天~ | 110 | 200 | 38 | 等級0 | 單列 | 平面 | 車製 | - | 229000 | - | C | N型 | 無 | M | E | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
14天~ | 110 | 200 | 38 | 等級0 | 單列 | 平面 | 沖壓 | 2560 | 229000 | 272000 | 無 | N型 | 無 | W | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
7天~ | 120 | 215 | 40 | 等級0 | 單列 | 平面 | 車製 | 3000 | 260000 | 320000 | 無 | N型 | 無 | M | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策