(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 標準小型 VPME (型號表)

VACUUM PAD

真空吸盤 標準小型 VPME

可節省空間的吸盤。
【特長】
・備有適用於平坦物體的一般型、適用於圓形水果或圓球的深型和適用於小型工件或半導體製造設備內的小型。
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
・和既有的真空吸盤用固定座(A、B、C、D型)相比,尺寸更小,可節省空間。
・可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。

(i)請注意

  • 自2019年8月1日起商品規格變更。新舊型號確認頁面請至こちら

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VPME1.5RMS-M3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

適用於半導體設備的小型吸盤

吸盤材質
丁腈橡膠、矽膠、優力膠、氟素橡膠、導電性矽膠、導電性聚丁二烯橡膠(低阻抗型)、導電性NBR(低阻抗型)、符合食品衛生法NBR、HNBR、EPDM
吸盤尺寸
φ0.7(直徑0.7mm)、 φ1(直徑1mm)、 φ1.5(直徑1.5mm)、 φ2(直徑2mm)、 φ3、(直徑3mm) φ4(直徑4mm)、 φ6(直徑6mm)、 φ8(直徑8mm)、 φ10(直徑10mm)、 φ15(直徑15mm)、 φ20(直徑20mm)、 φ25(直徑25mm)、 φ30(直徑30mm)、φ40(直徑40mm)、 φ50(直徑50mm)、 φ60(直徑60mm)、 φ80(直徑80mm)、 φ100(直徑100mm)、 φ150(直徑150mm)、 φ200(直徑200mm)

  • ※ 防靜電橡膠和導電性橡膠(低阻抗型)和符合食品衛生法NBR為、φ1~50(直徑1~50mm)。

固定式

 真空取出口 上真空取出口 橫直接安裝型
類型標準小型標準小型標準小型
代號VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

彈簧式

 真空取出口 上真空取出口 橫直接安裝型
類型標準小型標準小型標準
代號VPCVPMCVPDVPMDVPF

接頭尺寸

快速接頭(mm)φ1.8, φ3, φ4, φ6
直柱型接頭
(適用軟管外徑×內徑) (mm)
φ1.8×φ1, φ3×φ2,
φ4×φ2.5, φ6×φ4

螺牙尺寸
管用平行內螺紋 : Rp(G)1 / 8、Rp(G)1 / 4

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

一般型適用於厚而平坦的物體。深型適用於圓形水果(蘋果等)或圓球。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能

適用於半導體零件的小型吸盤

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

和既有的真空吸盤用固定座(A、B、C、D、E型)相比,尺寸更小,可節省空間。
可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。

無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
亦備有符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」領域適用的吸盤固定座。
金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。

  • ※ 吸盤材質 : 丁腈橡膠、導電性橡膠(低阻抗型)、符合食品衛生法的NBR,不適用低濃度臭氧對策。
型號
VPME1.5RMS-M3
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 金屬部材質
9天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU1.549M3×0.5M3×0.5標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 吸盤形狀 小型 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系 安裝支架 固定式 真空取出方向
防墜閥

真空吸盤 標準小型 VPME的型號VPME1.5RMS-M3頁面。
記載關於型號VPME1.5RMS-M3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VPME0.7RMS-M3
VPME0.7RMSE-M3
VPME0.7RMU-M3
VPME1.5RMSE-M3
VPME1.5RMU-M3
VPME1RMF-M3
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 金屬部材質
9天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU0.749M3×0.5M3×0.5標準規格
9天~ [矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色0.749M3×0.5M3×0.5標準規格
9天~ 優力膠標準藍色0.749M3×0.5M3×0.5標準規格
9天~ [矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色1.549M3×0.5M3×0.5標準規格
9天~ 優力膠標準藍色1.549M3×0.5M3×0.5標準規格
9天~ 氟素橡膠標準灰色149M3×0.5M3×0.5標準規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767