(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 ZP Series交換零件(ZPT Series連接器・緩衝器・安裝螺帽)

真空吸盤 ZP Series交換零件(ZPT Series連接器・緩衝器・安裝螺帽)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

真空吸盤 ZP Series交換零件(ZPT Series連接器・緩衝器・安裝螺帽)。
【特長】
・適用吸盤徑:Φ2~Φ8(吸盤徑2~8mm)、2×4mm、3.5×7mm、4×10mm
・適用吸盤徑:Φ10~Φ16(吸盤徑10~16mm)薄型系列
・適用吸盤徑:Φ10~Φ16(吸盤徑10~16mm)
・適用吸盤徑:Φ20~Φ32(吸盤徑20~32mm)
・適用吸盤徑:Φ40(吸盤徑40mm)・Φ50(吸盤徑50mm)
【用途】
・真空吸盤 ZPT Series交換零件

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ZPB1J6-B5
ZPB2J10-B5
ZPB2J20-B5
ZPB2J30-B5
ZPB2K10-B5
ZPB2K20-B5
型號數量折扣標準
出貨日
適用吸盤直徑
(mm)
對應型號
19天 Φ2~Φ8、2×4、3.5×7、4×10、Φ10~Φ16(薄型系列)ZPT▲▲□※※J6-B5-A8
8天 Φ10~Φ16、Φ20~Φ32ZPT▲▲□※※J10-B5-A10
8天 Φ10~Φ16、Φ20~Φ32ZPT▲▲□※※J20-B5-A10
8天 Φ10~Φ16、Φ20~Φ32ZPT▲▲□※※J30-B5-A10
8天 Φ10~Φ16、Φ20~Φ32ZPT▲▲□※※K10-B5-A10
8天 Φ10~Φ16、Φ20~Φ32ZPT▲▲□※※K20-B5-A10

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 吸盤單體 本體種類 連接器單體 種類 緩衝器Ass'y

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767