(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於厚而平坦的物體的一般型吸盤。
【特長】
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
・適用於半導體零件的小型吸盤。
・和既有的真空吸盤用固定座相比,尺寸更小,可節省空間。
【用途】
・備有適用於平坦物體的一般型、適用於圓形水果或圓球的深型和適用於小型工件或半導體製造設備內的小型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VPA30AF-6J
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
VPA的構造圖(固定式真空取出口 : 上)
接頭(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)墊圈(1 : SUS304+NBR、2 : POM)螺帽(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)吸盤固定座本體(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)吸盤螺紋(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)平墊圈(SPCC、鍍無電解鎳)、吸盤
※1、固定式吸盤固定座(VPA)選擇(-S3規格)時,可對應低濃度臭氧對策。
※2、上方構造圖中的1為標準規格時的材質,2為不使用銅系金屬時的材質。
※3、耐腐蝕性相當於SUS303。
固定式 真空取出口 : 上、真空連接形狀 : 快速接頭、或管用錐形內螺紋型
形狀 | 吸盤 尺寸 | 真空連接埠 | |||
---|---|---|---|---|---|
4mm | 6mm | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
VPA | 2mm | ● | |||
3mm | ● | ||||
4mm | ● | ||||
6mm | ● | ||||
8mm | ● | ||||
10mm | ● | ||||
15mm | ● | ||||
20mm | ● | ||||
25mm | ● | ||||
30mm | ● | ||||
40mm | ● | ||||
50mm | ● | ||||
60mm | ● | ||||
80mm | ● | ||||
100mm | ● | ||||
150mm | ● | ||||
200mm | ● |
標準尺寸一覽表
型號 |
---|
VPA30AF-6J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸盤形狀 | 安裝方式 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 真空取出口軟管外徑 (φ) | 金屬部材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | 氟素橡膠 | 標準 | 灰色 | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 |
Loading...
吸盤種類 | 標準 / 固定座組 | 材質 | 橡膠系 | 安裝支架 | 固定式 |
---|---|---|---|---|---|
真空取出方向 | 上 | 防墜閥 | 無 | 直接過濾 | 無 |
真空吸盤 標準型 VPA 快速接頭型的型號VPA30AF-6J頁面。
記載關於型號VPA30AF-6J之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VPA100AU-G1 |
VPA100RF-G1 |
VPA100RN-G1 |
VPA30AG-6J |
VPA30AN-6J |
VPA30AS-6J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸盤形狀 | 安裝方式 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 真空取出口軟管外徑 (φ) | 金屬部材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | 優力膠 | 標準 | 藍色 | 100 | 34 | 64 | M20 | 1/8 | - | 標準規格 | ||
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | 氟素橡膠 | 標準 | 灰色 | 100 | 25 | 55 | M20 | 1/8 | - | 標準規格 | ||
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 100 | 25 | 55 | M20 | 1/8 | - | 標準規格 | ||
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | 符合食品衛生法NBR | 標準 | 灰色 | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
11天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 | ||
11天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | 標準規格 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策