(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
一般環境用雙拼捲型管。
【特長】
・可用於移動設備零件等小空間配管。
・軟管有10種顏色可自行搭配。
・適用於氣槍、氣動螺絲起子等的配管。
・使用柔軟的優力膠系軟管。
【用途】
・鼓風相關配管。
・氫水生成機。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ULF04-2F-2.5-BU-C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 軟管外徑×內徑 φD | L | A | φd |
---|---|---|---|---|
ULF 03-2F-1-(3)-(4) | 3×2 | 240 | 80 | 21 |
ULF 03-2F-2.5-(3)-(4) | 700 | 230 | ||
ULF 04-2F-1-(3)-(4) | 4×2.5 | 270 | 90 | 26 |
ULF 04-2F-2.5-(3)-(4) | 700 | 230 | ||
ULF 04-2F-5-(3)-(4) | 1530 | 510 | ||
ULF 04-2F-7-(3)-(4) | 2200 | 730 | ||
ULF 04-2F-10-(3)-(4) | 3200 | 1060 | ||
ULF 06-2F-1-(3)-(4) | 6×4 | 270 | 90 | 38 |
ULF 06-2F-2.5-(3)-(4) | 720 | 240 | ||
ULF 06-2F-5-(3)-(4) | 1600 | 525 | ||
ULF 06-2F-7-(3)-(4) | 2300 | 750 | ||
ULF 06-2F-10-(3)-(4) | 3300 | 1090 | ||
ULF 08-2F-2.5-(3)-(4) | 8×5 | 1200 | 390 | 42 |
ULF 08-2F-5-(3)-(4) | 2300 | 770 | ||
ULF 08-2F-7-(3)-(4) | 3200 | 1045 | ||
ULF 08-2F-10-(3)-(4) | 4700 | 1550 | ||
ULF 10-2F-2.5-(3)-(4) | 10×6.5 | 1000 | 330 | 58 |
ULF 10-2F-5-(3)-(4) | 2100 | 680 | ||
ULF 10-2F-7-(3)-(4) | 3000 | 970 | ||
ULF 10-2F-10-(3)-(4) | 4200 | 1380 | ||
ULF 12-2F-2.5-(3)-(4) | 12×8 | 1000 | 310 | 72 |
ULF 12-2F-5-(3)-(4) | 2000 | 650 | ||
ULF 12-2F-7-(3)-(4) | 2800 | 980 | ||
ULF 12-2F-10-(3)-(4) | 4000 | 1320 |
型式 | ULF03-2F | ULF04-2F | ULF06-2F | ULF08-2F | ULF10-2F | ULF12-2F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺 寸 | 外徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
軟 管 顏 色 | 黑(B) | ○ | |||||
紅(R) | ○ | ||||||
橘(O) | ○ | ||||||
黃棕(YB) | ○ | ||||||
黃(Y) | ○ | ||||||
綠(G) | ○ | ||||||
藍(Bu) | ○ | ||||||
透明(C) | ○ | ||||||
乳白(W) | ○ |
型號 |
---|
ULF04-2F-2.5-BU-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 顏色 | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 長度 M (m) | 軟管顏色L | 軟管顏色 R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 4 | 2.5 | [複數色(雙數色)] BUC | ~3 | ~4 | 2.5 | 藍色 | 透明 |
Loading...
型式 | 卷材 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 水 / 空氣 | 使用環境 | 標準 | 芯數(pcs) | 2 |
材質 優力膠 | 多芯型優力膠 | 使用溫度範圍(空氣)(℃) | -15::60 | 使用壓力範圍(空氣)(MPa) | 0::0.8 |
使用真空壓力(kPa) | -100 |
一般環境用配管 雙拼捲型管的型號ULF04-2F-2.5-BU-C頁面。
記載關於型號ULF04-2F-2.5-BU-C之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ULF03-2F-1-B-CB |
ULF03-2F-1-B-G |
ULF03-2F-1-B-R |
ULF04-2F-2.5-BU-CB |
ULF04-2F-2.5-BU-G |
ULF04-2F-2.5-BU-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 顏色 | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 長度 M (m) | 軟管顏色L | 軟管顏色 R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 3 | 2 | - | ~2 | ~3 | 1 | 黑色 | 透明藍色 | ||
10天~ | 3 | 2 | - | ~2 | ~3 | 1 | 黑色 | 綠色 | ||
10天~ | 3 | 2 | - | ~2 | ~3 | 1 | 黑色 | 紅色 | ||
10天~ | 4 | 2.5 | [複數色(雙數色)] BUCB | ~3 | ~4 | 2.5 | 藍色 | 透明藍色 | ||
10天~ | 4 | 2.5 | - | ~3 | ~4 | 2.5 | 綠色 | 藍色 | ||
10天~ | 4 | 2.5 | - | ~3 | ~4 | 2.5 | 紅色 | 藍色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策