(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
空壓配管用軟管。
【特長】
・相較於既有尼龍軟管,柔軟性更高,最適用於有限空間內的配管或複雜度較高的配管。
・耐寒性、耐候性、耐油性、耐藥品性等皆優異的軟尼龍管。
【用途】
・最適合快速接頭、套接式接頭、空壓配管。
可依目的、用途選擇,備有多種口徑。
項目 | F-1532 | F-1504 | F-1506 | F-1508 | F-1510 | F-1512 | F-1515 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 壓縮空氣 | ||||||
外徑×內徑 mm×mm | 3.2×2.0 | 4×2.5 | 6×4 | 8×6 | 10×7.5 | 12×9 | 15×11.5 |
環境溫度 ℃ | -10〜60(不可為結凍狀態) | ||||||
破壞壓力 MPa | 5.39 | 4.9 | 3.9 | 3.43 | 2.94 | ||
最高使用壓力 MPa | 1.76 | 1.67 | 1.27 | 1.18 | 1 | ||
硬度計測量硬度 | HDD52 | ||||||
最小彎曲半徑(JIS B 8381) mm | 4.5 | 5 | 8 | 15 | 20 | 26 | 43 |
最小安裝半徑 mm | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 80 |
軟管顏色 | 白・黑 | 白(僅20m)・黑・紅・ 藍・黃・綠・橙 | 白・黑 | ||||
標準捲長 m | 20 | 20、100 | 20・100(僅限黑色) |
型號 |
---|
F-1506-20-W |
F-1510-20-W |
F-1512-20-W |
F-1532-20-W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 最小彎曲半徑 (mm) | 使用壓力範圍(空氣) (MPa) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 6 | 4 | 8 | ~1.67 | ~4 | ~6 | ||
3天~ | 10 | 7.5 | 20 | ~1.18 | ~8 | ~10 | ||
3天~ | 12 | 9 | 26 | ~1.18 | ~9 | ~15 | ||
3天~ | 3.2 | 2 | 4.5 | ~1.76 | ~2 | ~4 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 直型 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 壓縮空氣 | 使用環境 | 一般 | 顏色 | 白 |
芯數(pcs) | 1 | 材質 尼龍 | 軟尼龍 | 使用溫度範圍(空氣)(℃) | -10::60 |
長度 M(m) | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策