(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工業用腳輪 STM系列 活動附剎車型(S-2/S-3) (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

工業用腳輪 STM系列 活動附剎車型(S-2/S-3)

工業用腳輪,符合JIS規格的中荷重用活動附剎車型腳輪。
【特長】
・停止車輪旋轉的S-2、S-3剎車。
・轉向部為雙滾珠構造,在極限區域的負荷荷重下也能維持穩定的轉向性能。
・符合工業用腳輪JIS規格。
・安裝尺寸具有互換性,更換時可共通使用。
・STM與SKM型的安裝高度相同,因此活動型和固定型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
【用途】
・最適合各種搬運台車或網狀棧板等,重視高可靠性的各種機材。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STM-150NHBS-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

產業用腳輪 STM系列 活動型附剎車(S-2/S-3)尺寸圖01

商品規格

STM活動型附S-2、S-3剎車 75~200mm

產業用腳輪 STM系列 活動型附剎車(S-2/S-3)產品規格01

STM-150 VS S-2/STM-100 VUS-3/STM-200 VS S-2

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車 輪SPNkgf
STM-75VAS-2橡膠(附軸承)800828.6433.607532
VU優力膠(附軸承)120012211.5236.00
STM-100VSS-2橡膠(附軸承)120012210.8050.4010032
VUS-3優力膠(附軸承)170017312.2451.0032
PH酚醛18001847.5627.0032
MBCMC尼龍(附軸承)18001847.5627.0034
STM-130VSS-2橡膠(附軸承)180018410.8072.9013038
VUS-3優力膠(附軸承)260026515.6062.4038
NHB耐熱強化塑膠
(附軸承)
27002758.1040.5040
VUB優力膠(附軸承)160016315.6062.4038
MBCMC尼龍(附軸承)27002758.1040.5042
STM-150VSS-2橡膠(附軸承)200020412.0081.0015042
VUS-3優力膠(附軸承)300030618.0072.0042
NHB耐熱強化塑膠
(附軸承)
30003069.0045.0042
VUN優力膠(附軸承)160016314.2043.2038
MBCMC尼龍(附軸承)30003069.0045.0044
PSB超級工程塑膠(附軸承)30003069.0045.0042
STM-200VSS-2橡膠(附軸承)250025515.0075.0020045
VUS-3優力膠(附軸承)370037722.2077.7045
MBCMC尼龍(附軸承)400040812.0060.0045
型號安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
本體重量
g
型式-車輪徑車 輪SP
STM-75VAS-210063×6381×819.528(R82)653
VU683
STM-100VSS-214473×73(70×70)95×9510.535(R102)1360
VUS-3(R97)1330
PH1100
MBC1230
STM-130VSS-217782×82(79×79)105×10511.040(R121)2320
VUS-3(R118)2500
NHB2080
VUB2010
MBC2280
STM-150VSS-219893×93(87×87)120×12011.045(R126)2420
VUS-3(R124)2000
NHB2450
VUN2200
MBC2720
PSB2380
STM-200VSS-2250115×115(105×105)140×14011.058(R163)4140
VUS-3(R173)4750
MBC4530

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
STM-150NHBS-3
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承 剎車種類 起動力
(daN)
旋轉啟動力
(daN)
5天~ 198220.01~320.00300[其他] 耐熱強化塑膠耐油性長孔87 (93)87 (93)12012015042商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / 工場設備 / 建設12487-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93S-39.0045.00

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車 附活動剎車
零件材質 荷重區分 中荷重

工業用腳輪 STM系列 活動附剎車型(S-2/S-3)的型號STM-150NHBS-3頁面。
記載關於型號STM-150NHBS-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
STM-130MBCS-3
STM-130VSS-2
STM-130VUS-3
STM-150VSS-2
STM-150VUNS-3
STM-150VUS-3
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
長孔間距組合 車輪軸承 剎車種類 起動力
(daN)
旋轉啟動力
(daN)
7天~ 177220.01~320.00270[塑膠] MC尼龍耐油性長孔79 (82)79 (82)10510513042工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具11879-79、80-80、81-81、82-82S-38.1040.50
5天~ 177140.01~220.00180[橡膠] 橡膠長孔79 (82)79 (82)10510513038工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具12179-79、80-80、81-81、82-82S-210.8072.90
5天~ 177220.01~320.00260[優力膠] 優力膠耐油性長孔79 (82)79 (82)10510513038工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具11879-79、80-80、81-81、82-82S-315.6062.40
5天~ 198140.01~220.00200[橡膠] 橡膠長孔87 (93)87 (93)12012015042工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具12687-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93S-212.0081.00
5天~ 198140.01~220.00160[優力膠] 優力膠耐油性長孔87 (93)87 (93)12012015038工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具12487-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93S-314.2043.20
5天~ 198220.01~320.00300[優力膠] 優力膠耐油性長孔87 (93)87 (93)12012015042工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具12487-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93S-318.0072.00

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767