(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重荷重用腳輪 STH系列 活動型 (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

重荷重用腳輪 STH系列 活動型

即使是重荷重也能順暢移動的重荷重用活動型腳輪。
【特長】
・每1個腳輪可對應最大荷重達6,000N。
・STH型與SKH型的安裝高度相同,活動型和固定型可以同時使用。
・零件經單色電鍍處理。
・不限製造商、高互換性的業界標準規格。
【用途】
・最適合用於重荷重用搬送棧板等對腳輪負荷較大的產品。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STH-150VAH

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

重荷重用腳輪 STH系列 活動型 尺寸圖

商品規格

STH活動型 100~150mm

重荷重用腳輪 STH系列 活動型 產品規格

STH-100 VAH/STH-150 VUH

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
轉向
啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-車輪徑車 輪Nkgf
STH-65GNB強化尼龍(附軸承)60006122.6013.206545
STH-75GNB強化尼龍(附軸承)60006125.4019.307545
STH-100VAH橡膠(附軸承)250025526.25108.7510050
VUH優力膠(附軸承)350035731.50115.50
MHCMC尼龍(附軸承)460046919.3269.00
STH-130VAH橡膠(附軸承)300030627.00126.0013050
VUH優力膠(附軸承)500051037.50120.00
MHCMC尼龍(附軸承)600061216.5082.50
STH-150VAH橡膠(附軸承)350035731.50147.0015050
VUH優力膠(附軸承)550056141.25132.00
MHCMC尼龍(附軸承)600061218.0090.00
型號安裝高度
Hmm
安裝
間距
A×Bmm

尺寸
X×Ymm
安裝
孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向
半徑
Rmm
本體重量
g
型式-車輪徑車 輪
STH-65GNB9280×80
(78×78)
100×10011.014(R50)1325
STH-75GNB10680×80
(78×78)
100×10011.014(R55)1390
STH-100VAH14480×80108×10811.035(R89)2160
VUH2170
MHC1960
STH-130VAH17780×80108×10811.040(R109)3060
VUH3030
MHC2840
STH-150VAH19890×90120×12011.045(R124)3530
VUH3500
MHC3300

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
STH-150VAH
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
荷重區分 長孔間距組合
5天~ 198-320.01~485.00350[橡膠] 橡膠圓孔909012012015050物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 / 建設124重荷重-

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車
零件材質 車輪軸承

重荷重用腳輪 STH系列 活動型的型號STH-150VAH頁面。
記載關於型號STH-150VAH之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
STH-130MHC
STH-130VAH
STH-130VUH
STH-150VUH
STH-65GNB
STH-75GNB
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
荷重區分 長孔間距組合
5天~ 177-485.01~750.00550[塑膠] MC尼龍耐油性圓孔808010810813050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備109重荷重-
5天~ 177-220.01~320.00300[橡膠] 橡膠圓孔808010810813050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備109重荷重-
5天~ 177-485.01~750.00500[優力膠] 優力膠耐油性圓孔808010810813050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備109重荷重-
5天~ 198-485.01~750.00550[優力膠] 優力膠耐油性圓孔909012012015050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備124重荷重-
8天~ 92低底重荷重485.01~750.00600[尼龍] 黑色強化尼龍耐油性長孔78 (80)78 (80)1001006545工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / OA設備、資訊通訊設備50超重荷重78-78、79-79、80-80
8天~ 106低底重荷重485.01~750.00600[尼龍] 黑色強化尼龍耐油性長孔78 (80)78 (80)1001007545工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / OA設備、資訊通訊設備55超重荷重78-78、79-79、80-80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767