(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重荷重用腳輪 SKH系列 固定型 (型號表)

INDUSTRIAL CASTERS

重荷重用腳輪 SKH系列 固定型

即使是重荷重也能順暢移動的重荷重用固定型腳輪。
【特徵】
・每1個腳輪可對應最大荷重達6,000N。
・SKH與STH型的安裝高度相同,固定型和活動型可以同時使用。
【用途】
・最適合用於重荷重用搬送棧板等對腳輪負荷較大的產品。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SKH-130VUH

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

重荷重用腳輪 SKH系列 固定型 尺寸圖

商品規格

  • 零件經單色電鍍加工。
  • STH與SKH系列安裝高相同,可併用。

STS活動型 100~150mm

重荷重用腳輪 SKH系列 固定型 產品規格

STH-100 VAH/STH-150 VUH

規格表

型號車輪種類容許荷重啟動力
daN
車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
型式-
車輪徑
車 輪Nkgf
SKH-65GNB強化尼龍(附軸承)60006122.606545
SKH-75GNB強化尼龍(附軸承)60006125.407545
SKH-100VAH橡膠(附軸承)250025526.2510050
VUH優力膠(附軸承)350035731.50
MHCMC尼龍(附軸承)460046919.32
SKH-130VAH橡膠(附軸承)300030627.0013050
VUH優力膠(附軸承)500051037.50
MHCMC尼龍(附軸承)600061216.50
SKH-150VAH橡膠(附軸承)350035731.5015050
VUH優力膠(附軸承)550056141.25
MHCMC尼龍(附軸承)600061218.00
型號安裝高度
Hmm
安裝
間距
A×Bmm
(A'×B'mm)

尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
本體重量
g
型式-
車輪徑
車 輪
SKH-65GNB9280×80
(78×78)
104×11911.01325
SKH-75GNB10680×80
(78×78)
104×11911.01158
SKH-100VAH144108×55
(98×49)
137×8611.01160
VUH1420
MHC1230
SKH-130VAH177100×56137×9311.02340
VUH2310
MHC2130
SKH-150VAH198100×56137×9311.02630
VUH2750
MHC2390

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
SKH-130VUH
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 荷重區分 長孔間距組合
5天~ 177-485.01~750.00500[優力膠] 優力膠耐油性圓孔100561379313050物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 / 建設重荷重-

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板固定型 種類 腳輪 剎車
零件材質 車輪軸承

重荷重用腳輪 SKH系列 固定型的型號SKH-130VUH頁面。
記載關於型號SKH-130VUH之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SKH-100VUH
SKH-130MHC
SKH-130VAH
SKH-150MHC
SKH-150VUH
SKH-65GNB
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 荷重區分 長孔間距組合
5天~ 144-320.01~485.00350[優力膠] 優力膠耐油性長孔98 (108)49 (55)1378610050工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備重荷重-
5天~ 177-485.01~750.00600[塑膠] MC尼龍耐油性圓孔100561379313050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備重荷重-
5天~ 177-220.01~320.00300[橡膠] 橡膠圓孔100561379313050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備重荷重-
5天~ 198-485.01~750.00600[塑膠] MC尼龍耐油性圓孔100561379315050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備重荷重-
7天~ 198-485.01~750.00550[優力膠] 優力膠耐油性圓孔100561379315050工場設備 / 建設 / 物流、推車、棧板 / OA設備、資訊通訊設備重荷重-
8天~ 92低底重荷重485.01~750.00600[尼龍] 黑色強化尼龍耐油性長孔78 (80)78 (80)1191046545工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / OA設備、資訊通訊設備超重荷重78-78、79-79、80-80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767