(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

低底重荷重用腳輪 THH系列 活動型 (型號表)

STANDARD CASTERS

低底重荷重用腳輪 THH系列 活動型

降低安裝高度的重荷重用腳輪。
【特長】
・兼具低底及高荷重,小徑車輪徑但可達到高耐荷重性能。
・強化車輪即使長時間在負荷荷重狀態,也不易變形。
【用途】
・最適合用於電腦或ATM等有高度限制的重荷重產品。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

THH-65NHB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

低地重荷重用腳輪 THH系列 活動型 尺寸圖

商品規格

  • 零件經單色電鍍加工。
  • (附軸承)為內有軸承的車輪。
  • THH與KHH系列的安裝高度相同,可併用。

THH活動型 50~75mm

低地重荷重用腳輪 THH系列 活動型 產品規格01

THH-50 NHG

低地重荷重用腳輪 THH系列 活動型 產品規格02

THH-65 NHB S-12

規格表

型號車輪種類容許荷重車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
型式-車輪徑車 輪NKgf
THH-50HR橡膠80082502868
PH酚醛1500153
NHG強化尼龍2000204
THH-65PH酚醛
(附軸承)
2100214653892
NHG強化尼龍
(附軸承)
300030638
THH-76NHB強化尼龍
(附軸承)
40004087538106
型號安裝
間距
A×Bmm

尺寸
X×Ymm
安裝
孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
型式-車輪徑車 輪
THH-50HR54×3670×546.522(R50)
PH
NHG
THH-65PH71×7190×9011.025(R60)
NHG
THH-76NHB71×7190×9011.025(R66)

(附軸承)為內有軸承的車輪。

型號
THH-65NHB
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
車輪軸承
8天~ 92220.01~320.00300[尼龍] 黑色強化尼龍71719090653860

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 特性 低底重荷重
剎車 車輪特性 耐油性 零件材質
安裝孔種類 圓孔 用途 商業設施、展示、陳列架 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 荷重區分 超重荷重

低底重荷重用腳輪 THH系列 活動型的型號THH-65NHB頁面。
記載關於型號THH-65NHB之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
THH-50HR
THH-50NHG
THH-50PH
THH-65PH
THH-75NHB
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
車輪軸承
5天~ 6835.01~80.0080[橡膠] 橡膠54367054502850
8天~ 68140.01~220.00200[尼龍] 黑色強化尼龍54367054502850
5天~ 68140.01~220.00150酚醛54367054502850
5天~ 92140.01~220.00210酚醛71719090653860
8天~ 106320.01~485.00400[尼龍] 黑色強化尼龍71719090753866

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767