(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
活動附剎車型板型腳輪。
【特長】
・S-1、S-2剎車:可停止車輪旋轉的剎車。
・在各種領域皆適用的極簡設計。
・可從廣泛的系列產品中,根據用途選定車輪。
・不限製造商、高互換性的業界標準規格。
【用途】
・最適合手推式台車、陳列架或家具、各種台車等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TEL-65TPS-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TEL-65 RL/TEL-65 TP S-1
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 轉向啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | 車輪寬度 Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪徑 | 車 輪 | N | kgf | |||||
TEL-65 | RL | 橡膠 | 350 | 36 | 7.35 | 15.75 | 65 | 20 |
TP | 彈性體 | 400 | 41 | 4.80 | 14.40 | 21 | ||
NL | 白色尼龍 | 400 | 41 | 4.20 | 8.40 | 20 | ||
TEL-75 | RL | 橡膠 | 400 | 41 | 8.40 | 18.00 | 75 | 20 |
TP | 彈性體 | 400 | 41 | 6.00 | 18.00 | |||
NL | 白色尼龍 | 500 | 51 | 5.25 | 10.50 | |||
TEL-100 | RL | 橡膠 | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 100 | 25 |
NM | 白色尼龍 | 600 | 61 | 6.30 | 12.60 | 25 | ||
UM | 優力膠 | 600 | 61 | 8.10 | 14.40 | 25 | ||
TP | 彈性體 | 600 | 61 | 10.80 | 25.20 | 27 | ||
TB | 彈性體(附軸承) | 600 | 61 | 7.20 | 25.20 | 27 | ||
TEL-125 | RL | 橡膠 | 600 | 61 | 10.80 | 27.00 | 125 | 25 |
TP | 彈性體 | 600 | 61 | 9.00 | 25.20 | 27 | ||
TB | 彈性體(附軸承) | 600 | 61 | 5.40 | 25.20 | 27 | ||
型號 | 安裝高度 Hmm | 安裝間距 A×Bmm (A') | 板 尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 偏心 Emm | 轉向半徑 Rmm | ||
型式-車輪徑 | 車 輪 | |||||||
TEL-65 | RL | 80 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 25 | (R59) | |
TP | ||||||||
NL | ||||||||
TEL-75 | RL | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 30 | (R68) | |
TP | ||||||||
NL | ||||||||
TEL-100 | RL | 122 | 82×40 | 100×58 | 9.0 | 32 | (R86) | |
NM | ||||||||
UM | ||||||||
TP | ||||||||
TB | ||||||||
TEL-125 | RL | 148 | 82×40 (80) | 100×58 | 8.8 | 33 | (R99) | |
TP | ||||||||
TB |
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 轉向啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | 車輪寬度 Wmm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪徑 | 車輪 | SP | N | kgf | |||||
TEL-65 | RL | S-1 | 橡膠 | 350 | 36 | 7.35 | 15.75 | 65 | 20 |
TP | 彈性體 | 400 | 41 | 4.80 | 14.40 | 21 | |||
NL | 白色尼龍 | 400 | 41 | 4.20 | 8.40 | 20 | |||
TEL-75 | RL | S-1 | 橡膠 | 400 | 41 | 8.40 | 18.00 | 75 | 20 |
TP | 彈性體 | 400 | 41 | 6.00 | 18.00 | ||||
NL | 白色尼龍 | 500 | 51 | 5.25 | 10.50 | ||||
TEL-100 | RL | S-2 | 橡膠 | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 100 | 25 |
NM | 白色尼龍 | 600 | 61 | 6.30 | 12.60 | 25 | |||
UM | 優力膠 | 600 | 61 | 8.10 | 14.40 | 25 | |||
TP | 彈性體 | 600 | 61 | 10.80 | 25.20 | 27 | |||
TB | 彈性體(附軸承) | 600 | 61 | 7.20 | 25.20 | 27 | |||
TEL-125 | RL | S-1 | 橡膠 | 600 | 61 | 10.80 | 27.00 | 125 | 25 |
TP | S-2 | 彈性體 | 600 | 61 | 9.00 | 25.20 | 27 | ||
TB | 彈性體(附軸承) | 600 | 61 | 5.40 | 25.20 | 27 | |||
型號 | 安裝高度 Hmm | 安裝間距 A×Bmm (A') | 板 尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 偏心 Emm | 轉向半徑 Rmm | |||
型式-車輪徑 | 車輪 | SP | |||||||
TEL-65 | RL | S-1 | 80 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 25 | (R70) | |
TP | |||||||||
NL | |||||||||
TEL-75 | RL | S-1 | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 30 | (R74) | |
TP | |||||||||
NL | |||||||||
TEL-100 | RL | S-2 | 122 | 82×40 | 100×58 | 9.0 | 32 | (R89) | |
NM | |||||||||
UM | |||||||||
TP | |||||||||
TB | |||||||||
TEL-125 | RL | S-1 | 148 | 82×40 (80) | 100×58 | 8.8 | 33 | (R99) | |
TP | S-2 | ||||||||
TB |
(附軸承)為內有軸承的車輪。
型號 |
---|
TEL-65TPS-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 旋轉半徑 (mm) | 車輪軸承 | 剎車種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 80 | 35.01~80.00 | 40 | 彈性體 | 無 | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 / 工場設備 | 70 | 無 | S-1 |
Loading...
腳輪類型 | 平板活動型 | 種類 | 腳輪 | 剎車 | 附活動剎車 |
---|---|---|---|---|---|
零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 圓孔 | 荷重區分 | 輕荷重 |
一般用腳輪 TEL系列 活動附剎車型的型號TEL-65TPS-1頁面。
記載關於型號TEL-65TPS-1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
TEL-100TPS-2 |
TEL-100UMS-2 |
TEL-65RLS-1 |
TEL-75NLS-1 |
TEL-75RLS-1 |
TEL-75TPS-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 用途 | 旋轉半徑 (mm) | 車輪軸承 | 剎車種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 122 | 35.01~80.00 | 60 | 彈性體 | 無 | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 | 89 | 無 | S-2 | ||
5天~ | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 工場設備 / 建設 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 | 89 | 無 | S-2 | ||
5天~ | 80 | ~35.00 | 35 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 | 70 | 無 | S-1 | ||
5天~ | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [尼龍] 白色尼龍 | 耐油性 | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 | 74 | 無 | S-1 | ||
5天~ | 92 | 35.01~80.00 | 40 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 | 74 | 無 | S-1 | ||
7天~ | 92 | 35.01~80.00 | 40 | 彈性體 | 無 | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 工場設備 / 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 鋼、木製家具 / OA設備、資訊通訊設備 | 74 | 無 | S-1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策