(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以防鏽性優異的SUS304製作的活動型不鏽鋼腳輪。
【特長】
・採用全不鏽鋼(SUS304)零件,最適合必須避免生鏽的環境。
・耐水性、耐藥品性優異的彈性體車輪,緩衝性良好的橡膠車輪。
・還有耐藥品性、耐油性優異的尼龍車輪等多種類型產品可以選擇。
・在大學、研究機關等具有許多使用實績。
【用途】
・可用於須避免生鏽的食品工廠內物流設備。
・或用於容易有水噴濺的廚房內設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SU-STC-100TN
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SU-STC-100 TN
SU-STC-125 NB
SUN
NRN灰
SU-NB
SU-GNU
TR
型號 | 車輪種類 | 容許荷重 | 啟動力 daN | 旋轉 啟動力 daN | 車輪徑 Dmm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪徑 | 車 輪 | N | kgf | |||||
SU-STC-65 | EM | 橡膠 | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 65 | |
TP | 彈性體 | 500 | 51 | 6.00 | 18.00 | |||
NM | 白色尼龍 | 700 | 71 | 7.35 | 14.70 | |||
GNU | 優力膠 | 700 | 71 | 10.50 | 16.80 | |||
SU-STC-75 | EM | 橡膠 | 600 | 61 | 12.60 | 27.00 | 75 | |
TP | 彈性體 | 500 | 51 | 9.90 | 28.80 | |||
NM | 白色尼龍 | 800 | 82 | 8.40 | 16.80 | |||
SU-STC-100 | SUN | 橡膠 | 1200 | 122 | 21.60 | 50.40 | 100 | |
TN | 彈性體 | 1000 | 102 | 18.00 | 42.00 | |||
TR | 彈性體(附軸承) | 1000 | 102 | 12.00 | 42.00 | |||
NH | 白色尼龍 | 1200 | 122 | 9.00 | 25.20 | |||
NB | 白色尼龍(附軸承) | 1200 | 122 | 5.40 | 25.20 | |||
MSC | MC尼龍(附軸承) | 1200 | 122 | 5.40 | 25.20 | |||
SU-STC-125 | SUN | 橡膠 | 1500 | 153 | 18.00 | 60.75 | 125 | |
SUB | 橡膠(附軸承 | 1500 | 153 | 9.00 | 60.75 | |||
NRN | 灰色橡膠 | 1500 | 153 | 6.75 | 60.75 | |||
GNU | 優力膠(附軸承) | 1500 | 153 | 6.75 | 36.00 | |||
NB | 白色尼龍(附軸承) | 1500 | 153 | 4.50 | 31.50 | |||
MSC | MC尼龍(附軸承) | 1500 | 153 | 4.50 | 31.50 | |||
SU-STC-150 | SUN | 橡膠 | 1600 | 163 | 19.20 | 64.80 | 150 | |
SUB | 橡膠(附軸承) | 1600 | 163 | 9.60 | 64.80 | |||
GNU | 優力膠(附軸承) | 1600 | 163 | 7.20 | 38.40 | |||
NB | 白色尼龍(附軸承) | 1600 | 163 | 4.80 | 33.60 | |||
PSN | 超級工程塑膠 | 1600 | 163 | 15.36 | 33.60 | |||
MSC | MC尼龍(附軸承) | 1600 | 163 | 15.36 | 33.60 | |||
SU-STC-200 | SUN | 橡膠 | 2500 | 255 | 26.25 | 75.00 | 200 | |
NH | 白色尼龍 | 2500 | 255 | 18.75 | 52.50 | |||
MSC | MC尼龍(附軸承) | 2500 | 255 | 18.75 | 52.50 | |||
型號 | 車輪寬度 Wmm | 安裝高度 Hmm | 安裝間距 A×Bmm (A'×B'mm) | 板 尺寸 X×Ymm | 安裝孔徑 Pmm | 偏心 Emm | 旋轉半徑 Rmm | |
型式-車輪徑 | 車 輪 | |||||||
SU-STC-65 | EM | 25 | 85 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 | (R60) |
TP | 27 | |||||||
NM | 25 | |||||||
GNU | 25 | |||||||
SU-STC-75 | EM | 25 | 93 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 | (R65) |
TP | 27 | |||||||
NM | 25 | |||||||
SU-STC-100 | SUN | 32 | 130 | 71×71 (68×68) | 90×90 | 10.5 | 30 | (R84) |
TN | 32 | |||||||
TR | 32 | |||||||
NH | 32 | |||||||
NB | 29 | |||||||
MSC | 34 | |||||||
SU-STC-125 | SUN | 38 | 165 | 80×80 (75×75) | 102×102 | 11.0 | 35 | (R101) |
SUB | 38 | |||||||
NRN | 32 | |||||||
GNU | 30 | |||||||
NB | 35 | |||||||
MSC | 40 | |||||||
SU-STC-150 | SUN | 42 | 190 | 80×80 (75×75) | 102×102 | 11.0 | 40 | (R119) |
SUB | 42 | |||||||
GNU | 35 | |||||||
NB | 35 | |||||||
PSN | 42 | |||||||
MSC | 42 | |||||||
SU-STC-200 | SUN | 42 | 250 | 115×115 (105×105) | 140×140 | 11.0 | 58 | (R164) |
NH | 45 | |||||||
MSC | 45 |
SU-STC與SU-SKC的安裝高度相同,因此可併用。
(附軸承)為內有軸承的車輪。
型號 |
---|
SU-STC-100TN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 長孔間距組合 | 車輪軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 130 | 80.01~140.00 | 100 | 彈性體 | 無 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 無 |
Loading...
腳輪類型 | 平板活動型 | 種類 | 腳輪 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
零件材質 | 不鏽鋼 | 用途 | 商業設施、展示、陳列架 / 物流、推車、棧板 / 工場設備 / 建設 | 荷重區分 | 中荷重 |
不鏽鋼腳輪 SU-STC系列 活動型的型號SU-STC-100TN頁面。
記載關於型號SU-STC-100TN之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SU-STC-100NB |
SU-STC-100NH |
SU-STC-100SUN |
SU-STC-100TR |
SU-STC-125GNU |
SU-STC-125NB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 長孔間距組合 | 車輪軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [尼龍] 白色尼龍 | 耐油性 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 84 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 有 | ||
8天~ | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [尼龍] 白色尼龍 | 耐油性 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 無 | ||
5天~ | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [橡膠] 橡膠 | 無 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 無 | ||
5天~ | 130 | 80.01~140.00 | 100 | 彈性體 | 無 | 長孔 | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68、69-69、70-70、71-71 | 有 | ||
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [優力膠] 優力膠 | 耐油性 | 長孔 | 75 (80) | 75 (80) | 102 | 102 | 125 | 30 | 101 | - | 有 | ||
5天~ | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [尼龍] 白色尼龍 | 耐油性 | 長孔 | 75 (80) | 75 (80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 101 | 75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策