(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合輕量設備除震的PSL型除震用空氣彈簧。
【特長】
・固有震動頻率有4~5Hz,比防震橡膠更加優異。
・由於是配備輪胎氣閥的密閉式,因此可輕鬆調整水平。
・產品高度低,不佔空間。
・內建止動器即使在沒有空氣進入的狀態下也可支撐設備,易於安裝、保養。
【用途】
・半導體相關裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
PSL型除震用空氣彈簧尺寸圖。
產品編號 | 使用荷重範圍(N) | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | φA | φB | C | D | H | L | |
PSL-75 | 250 | 750 | 102 | 40 | M10深15 | M10深10 | 60±5 | 500 |
PSL-150 | 750 | 1500 | 122 | 40 | M10深15 | M10深10 | 65±5 | 500 |
雖然外部無法看見,在內側內建有下限擋塊,施工作業變得容易。
Loading...
型式 | 空氣形 | 特性 | 標準 / 防震性 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策