(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型) (型號表)

ANTIVIBRATION RUBBERS

圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・構造簡單,安裝也相當容易。
・小型且可得到相對較大的彈簧常數,因此可支撐巨大的荷重。
・依安裝方向,可用於壓縮方向、剪切方向或傾斜方向,具有廣大的應用性。
・訂購數量達到某一程度時,可變更橡膠硬度、材質。
【用途】
・用於泵、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮機等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RB-50-40H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

連接種類、外觀一覽

類型連接種類、外觀形式特 長
KA/KB
* 連接:外牙與其他
兩端外牙圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像KA型橡膠材質:NR(天然橡膠)
硬度(配合硬度):蕭氏硬度A60 *1
NR(天然橡膠)具有耐久性、耐低溫性、良好的反彈性。
KA-(45)型硬度(配合硬度):蕭氏硬度A45與橡膠硬度60產品比較,靜動比低且防震效果優異。
KA-CR型橡膠材質:CR(CR合成橡膠)具有耐候性、耐臭氧性及輕度的耐油性、耐熱性。
KA-SUS型金屬材質:SUS(不鏽鋼)不鏽鋼製,強力防鏽。
外牙、板圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像KB型橡膠材質:NR(天然橡膠)
硬度(配合硬度):蕭氏硬度A60
NR(天然橡膠)具有耐久性、耐低溫性、良好的反彈性。
RA/RB
* 連接:內牙與其他
內牙、外牙圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像RA型單側埋入螺帽型
橡膠材質:NR(天然橡膠)
硬度(配合硬度):蕭氏硬度A60 *2
單側埋入螺帽,因此可縮小安裝螺栓的空間。
NR(天然橡膠)具有耐久性、耐低溫性、良好的反彈性。
內牙、板圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像RB型

*1 KA形的KA-8、KA-10為天然配合橡膠硬度45(蕭氏硬度A45)。

*2 RA形的RA-8、RA-10為天然配合橡膠硬度45(蕭氏硬度A45)。

尺寸圖、規格

KAKA-(45)KA-CRKA-SUS

附六角螺帽、彈簧墊圈各2個。

KB

附六角螺帽、彈簧墊圈各1個。

圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像
圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像
 
型號
KA・KA-(45)・KB型
標準尺寸Z方向支撐荷重容許荷重NN{kgf}Z方向彈簧常數 Kz剛性比
D1D2HtdN{kgf}Z方向X方向N/mm{kgf/cm}Kx/Kz
KA-888111M310921{2.1}36{3.7}7{0.7}17{17}0.17
KA-101010131M410934{3.5}58{5.9}9.8{1}22{22}0.16
KA-121210162M5121178{8}110{11}25{2.5}41{42}0.20
KA-151512152M51512130{13}160{16}34{3.5}74{75}0.20
KA(KB)-202015152M61513160{16}280{29}69{7}130{130}0.15
KA(KB)-20-20H2015202M6151398{10}180{18}49{5}78{80}0.19
KA(KB)-252520182.3M61816250{25}490{50}98{10}200{200}0.16
KA(KB)-25-27H2520272.3M61816160{16}310{32}59{6}93{95}0.20
KA(KB)-303025182.3M82420450{46}890{91}170{17}310{320}0.16
KA(KB)-30-26H3025262.3M82420300{31}610{62}120{12}140{145}0.19
KA(KB)-353530262.3M82420490{50}980{100}250{25}240{240}0.17
KA(KB)-35-35H3530352.3M82420370{38}740{75}200{20}150{150}0.20
KA(KB)-404034252.3M83025930{95}1810{185}360{37}340{350}0.17
KA(KB)-40-33H4034332.3M83025540{55}1100{110}250{25}220{220}0.19
KA(KB)-454538343.2M82925830{85}1700{170}290{30}290{300}0.20
KA(KB)-45-45H4538453.2M82925650{66}1300{130}210{21}170{170}0.16
KA(KB)-505042273.2M1030251230{125}2500{250}590{60}610{620}0.17
KA(KB)-50-40H5042403.2M103025880{90}1800{180}390{40}270{280}0.19
KA(KB)-555547403.2M1035301200{120}2400{242}400{41}350{360}0.17
KA(KB)-55-54H5547543.2M1035301100{110}2300{230}390{40}250{250}0.16
KA(KB)-606052303.2M1235351860{190}3700{380}750{76}780{800}0.16
KA(KB)-60-34H6052343.2M1235352110{215}4200{430}930{95}650{660}0.18
KA(KB)-60-58H6052583.2M1235351400{140}2700{280}590{60}270{280}0.20
KA(KB)-656556343.2M1235352300{230}4400{450}640{65}780{800}0.16
KA(KB)-65-50H6556503.2M1235351800{180}3500{360}540{55}410{420}0.17
KA(KB)-757565424.5M1245452900{300}5900{600}880{90}860{880}0.16
KA(KB)-75-63H7565634.5M1245452100{210}4100{420}710{72}380{390}0.17
KA(KB)-808070404.5M1245454170{425}8300{850}2000{200}1350{1380}0.15
KA(KB)-80-55H8070554.5M1245452900{300}5900{600}1100{110}660{670}0.17
KA(KB)-909080504.5M1245453700{380}7500{760}1200{120}900{920}0.16
KA(KB)-90-76H9080764.5M1245452900{300}5900{600}1200{120}520{530}0.17
KA(KB)-10010090504.5M1655556200{630}12400{1260}2500{250}1610{1640}0.14
KA(KB)-100-70H10090704.5M1655553580{365}7200{730}1720{175}750{760}0.18
KA(KB)-120120110608M1651517700{785}15400{1570}3090{315}2160{2200}0.13
KA(KB)-150150140628M20555512700{1300}25500{2600}5100{520}3970{4050}0.11
 
型號
KA-CR型
標準尺寸Z方向支撐荷重容許荷重NN{kgf}Z方向彈簧常數 Kz剛性比
D1D2HtdN{kgf}Z方向X方向N/mm{kgf/cm}Kx/Kz
KA-12CR1210162M5121178{8}110{11}25{2.5}41{42}0.20
KA-15CR1512152M51512130{13}160{16}34{3.5}74{75}0.20
KA-20CR2015152M61513160{16}280{29}69{7}130{130}0.15
KA-20-20HCR2015202M6151398{10}180{18}49{5}78{80}0.19
KA-25CR2520182.3M61816250{25}490{50}98{10}200{200}0.16
KA-25-27HCR2520272.3M61816160{16}310{32}59{6}93{95}0.20
KA-30CR3025182.3M82420450{46}890{91}170{17}310{320}0.16
KA-30-26HCR3025262.3M82420300{31}610{62}120{12}140{145}0.19
KA-35CR3530262.3M82420490{50}980{100}250{25}240{240}0.17
KA-35-35HCR3530352.3M82420370{38}740{75}200{20}150{150}0.20
KA-40CR4034252.3M83025930{96}1810{185}360{37}340{350}0.17
KA-40CR-33HCR4034332.3M83025540{55}1100{110}250{25}220{220}0.19
KA-50CR5042273.2M1030251230{125}2500{250}590{60}610{620}0.17
KA-50-40HCR5042403.2M103025880{90}1800{180}390{40}270{280}0.19
 
型號
KA-SUS型
標準尺寸Z方向支撐荷重容許荷重NN{kgf}Z方向彈簧常數 Kz剛性比
D1D2HtdN{kgf}Z方向X方向N/mm{kgf/cm}Kx/Kz
KA-12SUS1210162M5121178{8}110{11}25{3}41{42}0.20
KA-15SUS1512152M51512130{13}160{16}34{4}74{75}0.20
KA-20SUS2015152M61513160{16}280{29}69{7}130{130}0.15
KA-20-20HSUS2015202M6151398{10}180{18}49{5}78{80}0.19
KA-25SUS2520182M61818250{25}490{50}98{10}200{200}0.16
KA-25-27HSUS2520272M61818160{16}310{32}59{6}93{95}0.20
KA-30SUS3025182M82420450{46}890{91}170{17}310{320}0.16
KA-30-26HSUS3025262M82420300{31}610{62}120{12}140{145}0.19
KA-35SUS3530262M82420490{50}980{100}250{25}240{240}0.17
KA-35-35HSUS3530352M82420370{38}740{75}200{20}150{150}0.20
KA-40SUS4034252M83025930{95}1810{185}360{37}340{350}0.17
KA-40-33HSUS4034332M83025540{55}1100{110}250{25}220{220}0.19
KA-50SUS5042273M1030251230{125}2500{250}590{60}610{620}0.17
KA-50-40HSUS5042403M103025880{90}1800{180}390{40}270{280}0.19

RA

附六角螺帽、彈簧墊圈各1個。

RB

附六角螺帽、彈簧墊圈各1個。

圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像
圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型):相關圖像
 
型號
RA、RB型
標準尺寸Z方向支撐荷重容許荷重NN{kgf}Z方向彈簧常數 Kz剛性比
D1D2HtdN{kgf}Z方向X方向N/mm{kgf/cm}Kx/Kz
RA-888111M310921{2.1}36{3.7}7{0.7}17{17}0.17
RA-101010131M410944{4.5}78{8}9.8{1}27{28}0.16
RA-121210162M5121178{8}110{11}25{2.5}62{63}0.20
RA-151512152M51512130{13}160{16}34{3.5}110{110}0.24
RA(RB)-202015152M61513160{16}280{29}69{7}180{180}0.18
RA(RB)-20-20H2015202M6151398{10}180{18}49{5}88{90}0.22
RA(RB)-252520182.3M61816280{29}580{59}98{10}220{220}0.19
RA(RB)-25-27H2520272.3M61816160{16}310{32}59{6}110{110}0.22
RA(RB)-303025182.3M82420830{85}1700{170}250{25}610{620}0.15
RA(RB)-30-26H3025262.3M82420370{38}760{77}150{15}180{180}0.22
RA(RB)-353530262.3M82420550{56}1100{110}260{27}250{260}0.24
RA(RB)-35-35H3530352.3M82420450{46}890{91}210{21}150{150}0.23
RA(RB)-404034252.3M83025700{71}1420{145}320{33}340{350}0.23
RA(RB)-40-33H4034332.3M83025560{57}1100{114}260{27}200{200}0.24
RA(RB)-454538343.2M82925830{85}1700{170}290{30}300{310}0.24
RA(RB)-45-45H4538453.2M82925690{70}1400{140}250{25}190{190}0.20
RA(RB)-505042273.2M1030251370{140}2700{280}470{48}670{680}0.17
RA(RB)-50-40H5042403.2M103025880{90}1800{180}390{40}270{280}0.22
RA(RB)-555547403.2M1035301300{130}2500{260}440{45}340{350}0.23
RA(RB)-55-54H5547543.2M1035301100{110}2300{230}390{40}240{240}0.21
RA(RB)-606052303.2M1235352060{210}4200{425}780{80}883{900}0.19
RA(RB)-60-34H6052343.2M1235351670{170}3300{340}690{70}600{610}0.21
RA(RB)-60-58H6052583.2M1235351300{130}2500{260}540{55}250{250}0.21
RA(RB)-656556353.2M1235352300{230}4400{450}640{65}860{880}0.20
RA(RB)-65-50H6556503.2M1235351800{180}3500{360}540{55}410{420}0.21
RA(RB)-757565424.5M1245452900{300}5900{600}880{90}960{980}0.21
RA(RB)-75-63H7565634.5M1245452300{230}4500{460}740{75}450{460}0.22
RA(RB)-808070404.5M1245453240{330}6500{660}1200{120}1040{1060}0.18
RA(RB)-80-55H8070554.5M1245452600{270}5300{540}1200{125}580{590}0.23
RA(RB)-909080504.5M1245453900{400}7800{800}1300{130}1030{1050}0.20
RA(RB)-90-76H9080764.5M1245452900{300}5900{600}1200{120}510{520}0.22
RA(RB)-10010090504.5M1655555900{600}1800{1200}2400{240}1440{1470}0.20
RA(RB)-100-70H10090704.5M1655553580{365}7200{730}1720{175}800{820}0.21
RA(RB)-120120110608M1651517940{810}6000{1630}2840{290}1810{1850}0.18
RA(RB)-150150140628M20555512700{1300}25500{2600}5100{520}4060{4140}0.16
型號
RB-50-40H
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
使用特性 接續種類 接續螺牙 M 高度 H
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
硬度
(蕭氏硬度A)
防震體的材質 外徑 D1
(φ)
尺寸 A
(mm)
對應零件材質SUS 使用環境溫度
(℃)
4天~ 880標準內螺牙・板M104027060天然橡膠5093~50

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 / 除振 防震橡膠的種類 圓形
顏色

圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型)的型號RB-50-40H頁面。
記載關於型號RB-50-40H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KA-12
KA-12(45)
KA-120
RB-55
RB-55-54H
RB-60
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
使用特性 接續種類 接續螺牙 M 高度 H
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
硬度
(蕭氏硬度A)
防震體的材質 外徑 D1
(φ)
尺寸 A
(mm)
對應零件材質SUS 使用環境溫度
(℃)
4天~ 78標準兩端外螺牙M5164160天然橡膠12-~50
4天~ 47標準兩端外螺牙M5162545天然橡膠12-~50
4天~ 7700標準兩端外螺牙M1660216060天然橡膠120-~50
4天~ 1300標準內螺牙・板M104034060天然橡膠5598~50
4天~ 1100標準內螺牙・板M105424060天然橡膠5598~50
4天~ 2060標準內螺牙・板M123088360天然橡膠60104~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767