(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝橡膠・橡膠彈簧

緩衝橡膠・橡膠彈簧

形狀簡單的緩衝橡膠。
【特長】
・形狀簡單,利用刀片、研磨機等切斷,即可輕易改變彈簧常數。
・(緩衝橡膠)與其它防震橡膠相比,形狀簡單且經濟實惠。用螺栓穿過中央的孔即可輕鬆安裝。
・(橡膠彈簧)形狀簡單可輕易安裝於震動機械。可得到震動機械所需的大震幅。
・低發熱性,具備長耐久性。
【用途】
・緩衝橡膠:一般機械防震、緩衝用。
・橡膠彈簧:震動機械的震動彈簧用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可用螺栓穿過中央孔,輕鬆安裝

緩衝橡膠、橡膠彈簧外觀

緩衝橡膠、橡膠彈簧外觀

緩衝橡膠、橡膠彈簧尺寸圖

緩衝橡膠、橡膠彈簧尺寸圖

緩衝橡膠

產品編號標準尺寸 mm支撐荷重
N {kgf}
容許荷重
N {kgf}
彈簧常數 Kz
N/mm {kgf/cm}
DdH
KK-3012-30301230~340 {35}690 {70}118 {120}
KK-3512-30351230~490 {50}1100 {110}190 {190}
KK-3512-5050~490 {50}1100 {110}110 {110}
KK-4012-30401230~690 {70}1500 {150}260 {270}
KK-4012-5050~640 {65}1300 {135}130 {135}
KK-4016-10016100~690 {70}1400 {140}69 {70}
KK-5016-30501630~1100 {110}2200 {220}410 {420}
KK-5016-5050~1100 {110}2200 {220}230 {230}
KK-6516-50651650~2000 {200}3900 {400}410 {420}
KK-6516-8080~2000 {200}3900 {400}250 {260}
KK-8016-50801650~2900 {300}6200 {630}690 {700}
KK-8016-8080~2900 {300}6200 {630}390 {400}
KK-8016-100100~2900 {300}6200 {630}320 {330}
KK-10016-10010016100~5000 {510}10000 {1020}500 {510}
  • ※橡膠材質為天然橡膠配合硬度65

橡膠彈簧

產品編號標準尺寸 mm支撐荷重
N {kgf}
容許荷重
N {kgf}
彈簧常數 Kz
N/mm {kgf/cm}
DdH
KK-9536-1309536130~2500 {260}5100 {520}200 {200}
KK-12536-13012536130~4400 {450}8800 {900}340 {350}
KK-14040-12014040120~5600 {570}11200 {1140}470 {480}
KK-22570-20022570200~15700 {1600}31400 {3200}780 {800}
  • ※橡膠材質為天然橡膠配合硬度50

開發秘辛

 

作為非常泛用的項目而商品化。

型號
KK-10016-100
KK-3012-30
KK-3512-30
KK-3512-50
KK-4012-30
KK-4012-50
KK-4016-100
KK-5016-30
KK-5016-50
KK-6516-80
KK-8016-50
KK-8016-80
KK-8016-100
KK-9536-130
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
高度 H
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
硬度
(蕭氏硬度A)
外徑 D
(φ)
孔徑 d
(mm)
8天~ 50001005006510016
4天~ 34030118653012
4天~ 49030190653512
4天~ 49050110653512
4天~ 69030260654012
8天~ 64050130654012
4天~ 69010069654016
4天~ 110030410655016
4天~ 110050230655016
4天~ 200080250656516
4天~ 290050690658016
4天~ 290080390658016
8天~ 2900100320658016
8天~ 2500130200509536

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 / 除振 使用特性 標準
接續種類 圓孔 防震橡膠的種類 圓形 防震體的材質 天然橡膠
顏色 使用環境溫度(℃) ~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767