(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Ultra Spring 拉伸線圈彈簧 (型號表)

彈簧

Ultra Spring 拉伸線圈彈簧

從徹底品質管理中誕生的規格化拉伸彈簧。
【特長】
・相較於特別訂製品,降低50~90%以上的成本。
・以2點管理荷重,以達到接近理論值的荷重特性。
・連續30年無停產。
・基於日本彈簧工業會所制定的規格和普及於歐洲的德國DIN2098規格推出的系列產品。
・不僅主要尺寸,並依據容許荷重和獨創的基準荷重2點來測量、管理荷重。
【用途】
・泛用規格彈簧可應用於各種領域。

(i)請注意

  • 若無法生成3D圖檔,請重新整理預覽畫面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DE832

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

極彈簧 拉伸線圈彈簧 尺寸圖

產品規格

符合RoHS規範

 

規格及彈簧規格
・材質
根據規格和尺寸所使用的材料會有不同

規格線徑鋼種
E全尺寸SUS304WPB(彈簧用不鏽鋼線)
DEφ未滿0.5mmSUS304WPB(彈簧用不鏽鋼線)
φ0.5mm以上SWP-B(琴鋼線)
 

彈簧特性及尺寸的容許公差
・彈簧特性
Ultra Spring拉伸線圈彈簧系列透過容許荷重與基準荷重2點,達到高精度的品質管理

項目容許公差
基準荷重±10%
容許荷重±10%
 
關於容許荷重請勿在超過容許荷重的狀態下使用。容許荷重時的應力請設定為JIS B 2704 中所規定拉伸彈簧容許扭曲應力的64%。
(依據拉伸彈簧吊鉤安裝的方式,可能導致未計算到的應力集中。特別是重覆承受荷重時,請以實際安裝測試等方式進行評估。)
關於基準荷重基準荷重為accurate獨創設定的數值,大約是容許荷重的60%。請作為選擇的參考值運用。
 

・自由長度
為參考值。

 

・線圈外徑
線圈外徑以外徑基準管理。容許公差根據JIS 2級設定。

等級2級
D/d※14以上8以下±1.5% 最小±0.2mm※2
超過8,15以下±2.0% 最小±0.3mm
超過15,22以下±3.0% 最小±0.5mm
※1 D/d=彈簧指數,為線圈平均徑與線徑的比值。
※2 以左表中%計算出的數值若小於右方的最小值時,以最小值優先。
 

・總圈數
為參考值。

 

・捲曲方向
右捲

 

・吊鉤形狀
兩端皆為逆圓吊鉤。吊鉤對向角為180度。

極彈簧 拉伸線圈彈簧 產品規格相關圖像1

逆圓吊鉤

極彈簧 拉伸線圈彈簧 產品規格相關圖像2

吊鉤對向角 補充圖

※不同製造批次的商品,外觀顏色、光澤會因為回火(低溫退火)而產生若干差異,對彈簧特性不會造成影響。
※規格如有變更,恕不另行通知。

產品特長詳情

極彈簧 拉伸線圈彈簧 產品特長詳細相關圖像

規格圖

E規格全212種
根據日本彈簧工業會制定的規格,並追加accurate獨創的管理項目(基準荷重)後所配置的規格。
DE規格全670種
參考普及於歐洲的德國規格(DIN2098)拉伸彈簧,並追加accurate獨創的管理項目(基準荷重)後所配置的規格。

商品選定用參考資訊

具有初始張力的拉伸彈簧基本公式(P>Pi)
極彈簧 拉伸線圈彈簧 選定計算式相關圖像1
吊鉤部彎曲應力的計算公式
極彈簧 拉伸線圈彈簧 選定計算式相關圖像2
公式中的代號說明
極彈簧 拉伸線圈彈簧 選定計算式相關圖像3
彈簧用材料的彈性係數
極彈簧 拉伸線圈彈簧 選定計算式相關圖像4

技術資訊、設計概念

技術資訊(一般彈簧)

極彈簧 拉伸線圈彈簧 技術資訊相關圖像1

技術資訊(Ultra Spring)

極彈簧 拉伸線圈彈簧 技術資訊相關圖像2
  • 連續30年無停產(今後也不會停產)

開發秘辛

 
 

公司名稱「accurate」取自英文,為正確、精密的意思。
為了提供這樣的產品而設下其他同業所沒有的嚴格品質管理項目,「Ultra Spring」就此誕生。
更曾有年度達到全年無不良品,並尋求更進一步的進化。

型號
DE832
型號數量折扣標準
出貨日
材質 容許荷重 (範圍指定)
(N)
容許荷重 P2
(N)
容許荷重時長度 L2
(mm)
自由長度 Lf
(mm)
外徑 OD
(φ)
初張力 Pi
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
荷重長度 L1
(mm)
基準荷重 P1
(N)
線圈中心徑 D
(φ)
線徑 d
(φ)
總圈數 Nt 最大壓縮量
(mm)
8天~ SWP-B60.01~110.0089.24176.3142.99.635.4711.579164.1368.9981.679.533.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

掛鉤形狀 逆圓掛鉤 吊鉤對向角 180°

Ultra Spring 拉伸線圈彈簧的型號DE832頁面。
記載關於型號DE832之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DE068
DE087
DE517
E562
型號數量折扣標準
出貨日
材質 容許荷重 (範圍指定)
(N)
容許荷重 P2
(N)
容許荷重時長度 L2
(mm)
自由長度 Lf
(mm)
外徑 OD
(φ)
初張力 Pi
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
荷重長度 L1
(mm)
基準荷重 P1
(N)
線圈中心徑 D
(φ)
線徑 d
(φ)
總圈數 Nt 最大壓縮量
(mm)
8天~ SUS304WPB~1.250.444.314.22.160.0630.01129.550.2420.1662.530.1
8天~ SUS304WPB~1.250.6236.413.12.70.0980.02325.440.372.50.239.523.3
4天~ SWP-B3.51~8.005.9869.630.15.51.0590.12751.113.6750.539.539.5
4天~ SUS304WPB1.26~3.502.2633.616.240.4120.10625.31.373.650.3524.517.4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767