(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FBN80B 成品孔鏈輪

FBN80B 成品孔鏈輪

軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工的軸孔完成品鏈輪。
【特長】
・標準鏈條60用。
・新JIS鍵槽規格。
・機械結構用碳素鋼。
・齒尖高頻淬火。
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達、車輪驅動。
・輸送帶、電梯、堆高機升降。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

型號 : FBN80B的尺寸圖(1)
型號 : FBN80B的尺寸圖(2)
型號 : FBN80B的尺寸圖(3)

規格表

  • 鏈條:No.80
  • 鏈條節距:(P) 25.4mm
  • 滾輪鏈節內寬度:(W) 15.88mm
  • 滾輪外徑:(Dr) 15.88mm
  • 齒寬:(T) 14.6mm
型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a重量kgφDH7φDH7齒數
FBN
80B
98574.27★584070.8725 28 30 32 35-9
109382.195240121.0225 28 30 32-10
1110290.166040121.2525 28 30 32 35 38-11
1211098.146740121.6025 28 30 3235 38 40 42 4512
13118106.147740121.9025 28 30 32 35 38 4042 45 48 5013
14127114.157740122.1525 28 30 32 35 38 4042 45 48 5014
15135122.179340122.3025 28 30 32 35 38 4042 45 48 50 55 6015
16143130.209340122.5024 25 28 30 32 35 38 4042 45 48 50 55 6016
17151138.239340122.9525 28 30 32 35 38 4045 48 50 55 6017
18159146.279340123.1525 28 30 32 35 38 4045 48 50 55 6018
19167154.329340123.4025 28 30 32 35 38 4045 48 50 55 6019
20176162.379340123.6025 28 30 32 35 38 40 4245 48 50 55 6020
21184170.429340123.8525 28 30 32 35 38 40 4245 50 55 6021
22192178.4810745125.0035 4045 50 55 6022
23200186.5410745125.2335 4045 50 55 6023
24208194.610745125.5035 4045 50 55 6024
25216202.6610745125.8035 4045 50 55 6025
26224210.7210745126.1035 4045 50 55 6026
28241226.8610745126.7535 4045 50 55 6028
30257243.0010745127.4035 4045 50 55 6030
36306291.43117501210.6060-36

BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

齒數SGD
910.444

軸孔加工規格

FBN80B 成品孔鏈輪 軸孔加工規格

有φDH7□記號的固定螺絲設定在鍵槽以外的位置(上圖)。

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
40~4212×3.38
45~5014×3.810
5516×4.312
6018×4.412
型號
FBN80B9D25
FBN80B9D28
FBN80B9D30
FBN80B9D32
FBN80B9D35
FBN80B10D25
FBN80B10D28
FBN80B10D30
FBN80B10D32
FBN80B11D25
FBN80B11D28
FBN80B11D30
FBN80B11D32
FBN80B11D35
FBN80B11D38
FBN80B12D25
FBN80B12D28
FBN80B12D30
FBN80B12D32
FBN80B12D35
FBN80B12D38
FBN80B12D40
FBN80B12D42
FBN80B12D45
FBN80B13D25
FBN80B13D28
FBN80B13D30
FBN80B13D32
FBN80B13D35
FBN80B13D38
FBN80B13D40
FBN80B13D42
FBN80B13D45
FBN80B13D48
FBN80B13D50
FBN80B14D25
FBN80B14D28
FBN80B14D30
FBN80B14D32
FBN80B14D35
FBN80B14D38
FBN80B14D40
FBN80B14D42
FBN80B14D45
FBN80B14D48
FBN80B14D50
FBN80B15D25
FBN80B15D28
FBN80B15D30
FBN80B15D32
FBN80B15D35
FBN80B15D38
FBN80B15D40
FBN80B15D42
FBN80B15D45
FBN80B15D48
FBN80B15D50
FBN80B15D55
FBN80B15D60
FBN80B16D24
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
9天~ 9258
9天~ 9288
9天~ 9308
9天~ 93210
9天~ 93510
9天~ 10258
9天~ 10288
9天~ 10308
7天~ 103210
9天~ 11258
9天~ 11288
7天~ 11308
9天~ 113210
9天~ 113510
9天~ 113810
9天~ 12258
9天~ 12288
9天~ 12308
7天~ 123210
4天~ 123510
4天~ 123810
9天~ 124012
9天~ 124212
7天~ 124514
9天~ 13258
9天~ 13288
4天~ 13308
4天~ 133210
9天~ 133510
4天~ 133810
4天~ 134012
7天~ 134212
9天~ 134514
7天~ 134814
7天~ 135014
9天~ 14258
9天~ 14288
9天~ 14308
4天~ 143210
4天~ 143510
8天~ 143810
4天~ 144012
9天~ 144212
7天~ 144514
9天~ 144814
4天~ 145014
9天~ 15258
9天~ 15288
7天~ 15308
9天~ 153210
4天~ 153510
4天~ 153810
4天~ 154012
7天~ 154212
7天~ 154514
4天~ 154814
4天~ 155014
8天~ 155516
9天~ 156018
9天~ 16248

Loading...

 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 80 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767