(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FBN50SD 成品孔鏈輪

FBN50SD 成品孔鏈輪

單加長型50SD用的軸孔完成品鏈輪。
【特長】
・新JIS鍵槽規格。
・軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工,並已插入內六角孔固定螺絲。
・機械結構用碳素鋼。
・齒尖高頻淬火。
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達。
・車輪驅動、輸送帶、電梯、堆高機升降。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FBN50SD 成品孔鏈輪規格

型號 : FBN50SD的尺寸圖(1)

型號 : FBN50SD的尺寸圖(1)

型號 : FBN50SD的尺寸圖(2)

型號 : FBN50SD的尺寸圖(2)

型號 : FBN50SD的尺寸圖(3)

型號 : FBN50SD的尺寸圖(3)

  • 鏈條 : No.50
  • 鏈條節距 : (P) 15.875mm
  • 滾輪鏈節內寬度 : (W) 9.53mm
  • 滾輪外徑 : (Dr) 10.16mm
  • 齒寬 : (T) 8.7mm、(C)31.3mm
TYPE齒數φDH7外徑Do節距徑Dp軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a重量kg齒數
FBN
50SD
1218 20 256961.344340200.6312
1320 25 28 307466.344840200.7513
1420 25 28 307971.345340200.9014
1520 25 28 30 358476.355840201.0415
1625 28 30 35 408981.376340201.2216
1725 28 30 35 409486.396840201.4117
1825 28 30 35 4010091.427340201.6118
1925 28 30 35 4010596.457940201.8019
2025 28 30 35 40110101.488440201.9520
2128 30 35 40115106.518940202.2721

軸孔加工規格

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
4012×3.38
型號
FBN50SD12D18
FBN50SD12D20
FBN50SD13D20
FBN50SD13D25
FBN50SD13D28
FBN50SD14D20
FBN50SD14D25
FBN50SD14D28
FBN50SD14D30
FBN50SD15D20
FBN50SD15D25
FBN50SD15D28
FBN50SD15D30
FBN50SD15D35
FBN50SD16D25
FBN50SD16D28
FBN50SD16D35
FBN50SD16D40
FBN50SD17D25
FBN50SD17D28
FBN50SD17D30
FBN50SD17D35
FBN50SD17D40
FBN50SD18D25
FBN50SD18D28
FBN50SD18D30
FBN50SD18D35
FBN50SD18D40
FBN50SD19D25
FBN50SD19D28
FBN50SD19D30
FBN50SD19D35
FBN50SD19D40
FBN50SD20D25
FBN50SD20D28
FBN50SD20D30
FBN50SD20D35
FBN50SD20D40
FBN50SD21D28
FBN50SD21D30
FBN50SD21D35
FBN50SD21D40
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
7天~ 1218
4天~ 1220
7天~ 1320
4天~ 1325
7天~ 1328
9天~ 1420
7天~ 1425
9天~ 1428
4天~ 1430
9天~ 1520
4天~ 1525
9天~ 1528
4天~ 1530
4天~ 1535
7天~ 1625
9天~ 1628
9天~ 1635
9天~ 1640
7天~ 1725
9天~ 1728
9天~ 1730
9天~ 1735
9天~ 1740
9天~ 1825
9天~ 1828
7天~ 1830
9天~ 1835
9天~ 1840
9天~ 1925
9天~ 1928
9天~ 1930
9天~ 1935
7天~ 1940
9天~ 2025
9天~ 2028
9天~ 2030
9天~ 2035
7天~ 2040
9天~ 2128
9天~ 2130
9天~ 2135
9天~ 2140

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

鏈輪形狀 SD形 鏈條 No. 50 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767