(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FBK35B成品孔鏈輪

FBK35B成品孔鏈輪

FBK成品孔鏈輪其軸孔為H7公差,具舊JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工,並已插入內六角孔固定螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FBK35B11D10
FBK35B13D10
FBK35B15D20
FBK35B16D18
FBK35B18D20
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
4天~ 11104
4天~ 13104
4天~ 15205
4天~ 16185
4天~ 18205

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 35 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767