(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

時規皮帶 MXL

時規皮帶 MXL

MITSUBOSHI皮帶標準規格的MXL齒型時規皮帶。
消除鏈條或齒輪問題的同步傳動皮帶。小間距的皮帶特別適合用於精密設備、資訊設備。

【材質】
・橡膠
皮帶:氯丁二烯、芯線:玻璃纖維、聚醯胺纖維
【皮帶形狀】無邊
【使用溫度】
-30℃~90℃
【皮帶種類(寬度尺寸)】
3.2mm、4.8mm、6.4mm、9.5mm、12.7mm
【特長】
・具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。
・可獲得高傳導,因此可用於廣泛範圍。
・長壽命,且低噪音。實現降低成本。
【用途】
・最適合木工機械、工作機械、造紙機械、印刷機、風扇、鼓風機。具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。

【相關產品】
<時規皮帶輪>
時規皮帶輪 MXL型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

皮帶寬度與皮帶輪寬度的關係

皮帶型皮帶寬度皮帶輪齒寬度(mm)
公稱寬度(mm)附法蘭無法蘭
MXL3.23.248
4.84.85.59.5
6.46.4711
9.59.510.514.5
12.712.71418

皮帶寬度公差

SUPER TORQUE的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶
公稱寬度
皮帶長度[上段 公稱長度、下段 長度(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1676.40
661~1700
1676.41~4318.00
3.4~11.4025,031
037
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
11.5~38.1050,075
100,150
±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0+1.0
-1.3
50.9~76.2300+1.3
-1.6
±1.6+1.6
-2.0

梯型齒型的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶長度(mm)
351以下超過351
840以下
超過840
1680以下
超過
1680
3以下+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
超過3
10以下
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
超過10
40以下
±0.6±0.6±0.6±0.6
超過40
50以下
±0.6±0.6±1.0+1.0
-1.3
超過50
75以下
+1.0
-1.3
+1.0
-1.3
±1.3+1.3
-1.6
超過75
100以下
±1.3±1.3+1.3
-1.6
±1.6
超過
100
+1.3
-1.6
±2.0+2.0
-2.3
+2.0
-2.6
型號
34MXL3.2G
34MXL4.8G
34MXL9.5G
34MXL12.7G
35MXL4.8G
35MXL6.4G
35MXL9.5G
35MXL12.7G
40MXL4.8G
40MXL6.4G
40MXL9.5G
40MXL12.7G
41MXL3.2G
41MXL4.8G
41MXL6.4G
41MXL12.7G
45MXL4.8G
45MXL6.4G
45MXL9.5G
45MXL12.7G
46MXL4.8G
46MXL6.4G
46MXL9.5G
46MXL12.7G
48MXL3.2G
48MXL4.8G
48MXL12.7G
49MXL4.8G
49MXL6.4G
49MXL9.5G
49MXL12.7G
50MXL3.2G
50MXL4.8G
50MXL6.4G
50MXL9.5G
50MXL12.7G
51MXL3.2G
51MXL9.5G
51MXL12.7G
52MXL3.2G
52MXL4.8G
52MXL6.4G
52MXL9.5G
52MXL12.7G
53MXL3.2G
53MXL4.8G
53MXL6.4G
53MXL9.5G
53MXL12.7G
54MXL3.2G
54MXL4.8G
54MXL6.4G
54MXL9.5G
54MXL12.7G
55MXL3.2G
55MXL4.8G
55MXL6.4G
55MXL9.5G
55MXL12.7G
56MXL4.8G
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
9天~ 3.269.08834
9天~ 4.869.08834
9天~ 9.569.08834
9天~ 12.769.08834
9天~ 4.871.1235
9天~ 6.471.1235
9天~ 9.571.1235
9天~ 12.771.1235
9天~ 4.881.2840
9天~ 6.481.2840
9天~ 9.581.2840
9天~ 12.781.2840
9天~ 3.283.31241
9天~ 4.883.31241
9天~ 6.483.31241
9天~ 12.783.31241
4天~ 4.891.4445
9天~ 6.491.4445
9天~ 9.591.4445
9天~ 12.791.4445
9天~ 4.893.47246
9天~ 6.493.47246
9天~ 9.593.47246
9天~ 12.793.47246
9天~ 3.297.53648
9天~ 4.897.53648
9天~ 12.797.53648
9天~ 4.899.56849
9天~ 6.499.56849
9天~ 9.599.56849
9天~ 12.799.56849
9天~ 3.2101.650
4天~ 4.8101.650
4天~ 6.4101.650
9天~ 9.5101.650
9天~ 12.7101.650
9天~ 3.2103.63251
9天~ 9.5103.63251
9天~ 12.7103.63251
9天~ 3.2105.66452
4天~ 4.8105.66452
9天~ 6.4105.66452
9天~ 9.5105.66452
9天~ 12.7105.66452
9天~ 3.2107.69653
9天~ 4.8107.69653
4天~ 6.4107.69653
9天~ 9.5107.69653
9天~ 12.7107.69653
9天~ 3.2109.72854
9天~ 4.8109.72854
9天~ 6.4109.72854
9天~ 9.5109.72854
9天~ 12.7109.72854
9天~ 3.2111.7655
4天~ 4.8111.7655
9天~ 6.4111.7655
9天~ 9.5111.7655
9天~ 12.7111.7655
4天~ 4.8113.79256

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 封閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶形 MXL 皮帶形種類 梯形齒形環形型
傳動扭矩 一般扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767