(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

標準皮帶 S5M

標準皮帶 S5M

MITSUBOSHI皮帶標準規格的S5M時規皮帶。
電腦、OA設備等,需要高精度順暢旋轉用途時最適合的皮帶。完全發揮圓齒形狀的優勢。

【材質】
皮帶:氯丁二烯、芯線:玻璃纖維、聚醯胺纖維
【皮帶形狀】無邊
【使用溫度】
・橡膠:-30℃~80℃
【皮帶種類(寬度尺寸)】
100S5M(10mm)、150S5M(15mm)、250S5M(25mm)
【特長】
・具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。
・可獲得高傳導,因此可用於廣泛範圍。
・長壽命,且低噪音。實現降低成本。
【用途】
・最適合木工機械、工作機械、造紙機械、印刷機、風扇、鼓風機。

【相關產品】
<時規皮帶輪>
時規皮帶輪 S5M型StarQuick S5M0100StarQuick S5M0150StarQuick S5M0250

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

尺寸圖

標準皮帶尺寸

皮帶齒型(SUPER TORQUE S5M)

皮帶齒型(SUPER TORQUE S5M)

標準皮帶尺寸

標準皮帶尺寸

產品規格

SUPER TORQUE S5M的規格

SUPER TORQUE(G、U) 時規皮帶

SUPER TORQUE(G、U) 時規皮帶

為可順利嚙合的圓齒型、標準規格的橡膠、優力膠製時規皮帶。
具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。

皮帶寬度與皮帶輪寬度的關係

皮帶型皮帶寬度皮帶輪齒寬度(mm)
公稱寬度(mm)附法蘭無法蘭
S5M100101116
150151722
250252732

皮帶寬度公差

梯型齒型的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶
公稱寬度
皮帶長度[上段 公稱長度、下段 長度(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1676.40
661~1700
1676.41~4318.00
3.4~11.4025,031
037
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
11.5~38.1050,075
100,150
±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0+1.0
-1.3
50.9~76.2300+1.3
-1.6
±1.6+1.6
-2.0

SUPER TORQUE的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶長度(mm)
351以下超過351
840以下
超過840
1680以下
超過
1680
3以下+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
超過3
10以下
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
超過10
40以下
±0.6±0.6±0.6±0.6
超過40
50以下
±0.6±0.6±1.0+1.0
-1.3
超過50
75以下
+1.0
-1.3
+1.0
-1.3
±1.3+1.3
-1.6
超過75
100以下
±1.3±1.3+1.3
-1.6
±1.6
超過
100
+1.3
-1.6
±2.0+2.0
-2.3
+2.0
-2.6
 

時規皮帶構造

G型/GB型

G型/GB型
※GB(裸背)型:橡膠粉飛散較少,可進行清潔的運轉。

構造上的特長與適用條件

構造上的特長與適用條件

  • 可廣泛使用於一般工業用。
  • 也可用於高負荷。
  • 標準皮帶可於-30~+80℃範圍的環境下使用。需達到最高100℃的耐熱性時,請使用耐熱規格皮帶。
  • 標準皮帶具有導電性。(電阻值:6MΩ以下)
  • 為防止皮帶偏向一側,張力體交互使用S絞線與Z絞線。

時規皮帶體系表

時規皮帶體系表

時規皮帶體系表

 

S5M基準傳動容量表

皮帶寬度10.0mm時(單位:W)
S5M基準傳動容量表
 

S5M容許扭矩表

皮帶寬度10.0mm時(單位:N・cm)
S5M容許扭矩表

規格表

皮帶公稱長度齒數皮帶間距周長(mm)
S5M 22545225
S5M 25551255
S5M 26052260
S5M 29559295
S5M 30060300
S5M 30561305
S5M 32064320
S5M 32565325
S5M 34068340
S5M 35070350
S5M 36072360
S5M 37074370
S5M 37575375
S5M 38076380
S5M 39078390
S5M 39579395
(D)S5M 40080400
(D)S5M 41082410
(D)S5M 41583415
(D)S5M 42585425
(D)S5M 43587435
(D)S5M 44088440
(D)S5M 45090450
(D)S5M 46092460
(D)S5M 47094470
(D)S5M 47595475
(D)S5M 49098490
(D)S5M 500100500
(D)S5M 520104520
(D)S5M 525105525
(D)S5M 530106530
(D)S5M 545109545
(D)S5M 550110550
(D)S5M 560112560
(D)S5M 575115575
(D)S5M 590118590
(D)S5M 595119595
(D)S5M 600120600
(D)S5M 615123615
(D)S5M 625125625
(D)S5M 640128640
(D)S5M 650130650
(D)S5M 665133665
(D)S5M 670134670
(D)S5M 675135675
(D)S5M 690138690
(D)S5M 695139695
(D)S5M 700140700
(D)S5M 710142710
(D)S5M 720144720
(D)S5M 725145725
(D)S5M 730146730
(D)S5M 740148740
(D)S5M 750150750
(D)S5M 765153765
(D)S5M 780156780
皮帶公稱長度齒數皮帶間距周長(mm)
(D)S5M 800160800
(D)S5M 810162810
(D)S5M 830166830
(D)S5M 845169845
(D)S5M 850170850
(D)S5M 870174870
(D)S5M 890178890
(D)S5M 900180900
(D)S5M 930186930
(D)S5M 950190950
(D)S5M 965193965
(D)S5M 975195975
(D)S5M 980196980
(D)S5M 10002001,000
(D)S5M 10252051,025
(D)S5M 10502101,050
(D)S5M 10552111,055
(D)S5M 10852171,085
(D)S5M 10902181,090
(D)S5M 11002201,100
(D)S5M 11052211,105
(D)S5M 11152231,115
(D)S5M 11202241,120
(D)S5M 11252251,125
(D)S5M 11352271,135
(D)S5M 11452291,145
(D)S5M 11602321,160
(D)S5M 11652331,165
(D)S5M 11952391,195
(D)S5M 12002401,200
(D)S5M 12252451,225
(D)S5M 12502501,250
(D)S5M 12702541,270
S5M 12902581,290
S5M 12952591,295
(D)S5M 13502701,350
(D)S5M 14202841,420
(D)S5M 14752951,475
(D)S5M 15003001,500
S5M 15053011,505
(D)S5M 15303061,530
(D)S5M 15953191,595
(D)S5M 16053211,605
S5M 16153231,615
(D)S5M 16803361,680
(D)S5M 16903381,690
(D)S5M 17153431,715
(D)S5M 18003601,800
(D)S5M 19453891,945
(D)S5M 20004002,000
(D)S5M 21454292,145
(D)S5M 22554512,255
S5M 24804962,480
(D)S5M 25255052,525
(D)S5M 29805962,980
(D)S5M 30906183,090
  • ※(D)記號表示雙齒時規皮帶G的標準尺寸。雙齒時規皮帶的設計步驟及傳動容量與單齒標準皮帶相同。
 

使用範例

關於安裝皮帶

1. 切斷機械電源

2. 確認為同一平面內

2. 確認為同一平面內

請將X尺寸盡量調整為0(零)。請將皮帶輪側面抵住直線邊緣,確認一對皮帶輪位於同一平面內。

3. 縮短軸間距離

3. 縮短軸間距離

請鬆開滑動底座等的螺栓,縮短軸間距離直至可輕鬆掛上皮帶。

4. 對皮帶施加張力

4. 對皮帶施加張力

請將皮帶的齒對準皮帶輪的齒槽,且緩慢拉動滑動底座等,對皮帶施加張力。因皮帶在無張力時較短,齒數多的皮帶輪可能會出現皮帶與皮帶輪無法完全嚙合的情況,因此請緩慢拉伸,避免皮帶與皮帶輪間出現嚙合不良部分。

5. 拉伸皮帶到規定的張力

5. 拉伸皮帶到規定的張力

請拉伸皮帶,使皮帶的跨距(皮帶未掛於皮帶輪的部分)中央壓下一定量(跨距長度的16/1000)時之壓縮量荷重符合依上述算式所得數值。

6. 校準的再調整

6. 校準的再調整

在皮帶拉伸的狀態下,再次使用直線邊緣進行校準確認,若產生偏移時,請拆下皮帶並重新調整。
特別是單側軸承時,運轉中可能出現軸撓曲、皮帶位移至軸承的反向側。此時,請事先將軸的平行度依撓曲量進行修正。

7. 確實固定滑動底座等,使其無法移動

 

8. 確認嚙合

  • 請緩慢旋轉皮帶輪,並確認皮帶與皮帶輪之間確實嚙合。皮帶無法確實嚙合的情況,請確認下列事項。
  • 皮帶過度拉伸或過鬆
  • 皮帶輪的外徑異常:因磨耗等造成外徑變小等
  • 皮帶輪的形狀與皮帶的形狀不合

張力皮帶輪的安裝方法

1.張力皮帶輪的使用條件

張力皮帶輪僅可用於如下列所示、由於功能限制而無可避免的情型。

 

・於軸間固定時使用
無法依據軸間距離調整張力面,請追加張力皮帶輪進行張力調整。

・旋轉比高,希望增加小皮帶輪的嚙合齒數時
在高旋轉比等小皮帶輪的嚙合齒數變少的情型下,請追加張力皮帶輪並增加嚙合齒數。

2. 張力皮帶輪的安裝

請正確進行張力皮帶輪的校準調整。此外,請安裝於行走中的鬆緩側。

內側張力皮帶輪

・內側張力皮帶輪
從內側使用張力皮帶輪時的皮帶輪徑請超過型錄中的最小皮帶輪徑。

  • 內側的張力皮帶輪請置於鬆緩側距離大皮帶輪較近的位置。
  • 張力皮帶輪請使用帶齒皮帶輪。
外側張力皮帶輪

・外側張力皮帶輪
從外側使用張力皮帶輪時,皮帶輪徑請比型錄中最小的皮帶輪徑增加2成以上。

  • 使用外側張力皮帶輪時,請置於鬆緩側距離小皮帶輪較近的位置。
  • 皮帶的彎曲角度請設置為140°以上。
  • 張力皮帶輪請使用非桶狀的平面皮帶輪。
  • 優力膠皮帶請避免使用外側惰輪。

關於時規皮帶的更換時期

齒橡膠/齒尖/齒布(補強布)/齒底面/齒面/芯線

齒橡膠/齒尖/齒布(補強布)/齒底面/齒面/芯線

齒布磨耗,露出橡膠或芯線時/由於硬度上升等,皮帶的背面橡膠發生龜裂時/皮帶的齒根部出現裂痕時/皮帶側面因磨耗破損時/缺齒/背部的磨耗/芯線斷裂

齒布磨耗,露出橡膠或芯線時/由於硬度上升等,皮帶的背面橡膠發生龜裂時/皮帶的齒根部出現裂痕時/皮帶側面因磨耗破損時/缺齒/背部的磨耗/芯線斷裂

 

注意、禁止事項

試運轉時的確認項目

請將皮帶進行試運轉數分鐘後,確認下述項目。若發生如下述現象時,請實施對策。
運轉中,手或身體嚴禁接近皮帶輪、皮帶。此外,檢查等請務必確認皮帶完全停止,切斷電源後再實施。

  1. 1.皮帶是否安裝於法蘭上
    (對策)請進行皮帶輪的校準調整。
  2. 2.皮帶是否產生共振
    (對策)變更皮帶的初張力(安裝張力),或重新設置皮帶輪(平面皮帶輪),使皮帶輪由皮帶背部輕壓皮帶。
  3. 3.是否發生皮帶跳齒(皮帶齒部完全跳脫皮帶輪齒的現象)
    (對策)請加強皮帶的初張力(安裝張力)。若用力拉伸仍發生跳齒,可能對皮帶施加超過容許傳導的作用力,請再次調整設計。
  4. 4.皮帶張力是否異常過低
    (對策)請確認滑動底座等是否有鬆脫情型。或於安裝皮帶時未順利嚙合,因此請重新張緊皮帶。

關於日常檢查

關於皮帶的日常檢查,進行時請注意下述項目。

  1. 1.皮帶的安裝張力是否大幅下降
    皮帶的安裝張力在運轉後數小時,將因皮帶輪的磨合而略降低。安裝後請讓皮帶旋轉10次左右,使其服貼後,再依規定的張力拉伸。之後不須重新張緊。若重新張緊時規皮帶,可能使嚙合變差,進而縮短使用壽命。
  2. 2.皮帶背部是否發生龜裂
  3. 3.皮帶齒根部是否發生龜裂
  4. 4.皮帶的齒與齒之間齒底部的布經磨耗,是否露出橡膠層或芯線
  5. 5.皮帶端面是否因與法蘭磨擦產生磨耗或破損
  6. 6.皮帶在行走時是否明顯蛇行
    雖然在正轉、逆轉運轉過程中,皮帶會在皮帶輪中移動,但此並非異常。
  7. 7.皮帶是否附著水、油
  8. 8.基座是否鬆脫
  9. 9.皮帶的齒面或法蘭是否生鏽
  10. 10.噪音是否比平時高

檢查時請進行以上檢查。

型號
100S5M1000G
100S5M1025G
100S5M1050G
100S5M1055G
100S5M1085G
100S5M1090G
100S5M1100G
100S5M1105G
100S5M1115G
100S5M1125G
100S5M1135G
100S5M1145G
100S5M1160G
100S5M1165G
100S5M1195G
100S5M1225G
100S5M1250G
100S5M1290G
100S5M1295G
100S5M1350G
100S5M1420G
100S5M1475G
100S5M1500G
100S5M1505G
100S5M1530G
100S5M1595G
100S5M1605G
100S5M1615G
100S5M1680G
100S5M1690G
100S5M1715G
100S5M1800G
100S5M2000G
100S5M2145G
100S5M2255G
100S5M225G
100S5M2480G
100S5M2525G
100S5M255G
100S5M260G
100S5M295G
100S5M300G
100S5M305G
100S5M320G
100S5M325G
100S5M340G
100S5M350G
100S5M375G
100S5M380G
100S5M390G
100S5M395G
100S5M400G
100S5M410G
100S5M425G
100S5M435G
100S5M440G
100S5M450G
100S5M460G
100S5M475G
100S5M490G
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
4天~ 10-200
9天~ 10-205
9天~ 10-210
9天~ 10-211
4天~ 10-217
9天~ 10-218
9天~ 10-220
10天~ 10-221
9天~ 10-223
9天~ 10-225
9天~ 10-227
4天~ 10-229
9天~ 10-232
9天~ 10-233
9天~ 10-239
9天~ 10-245
4天~ 10-250
9天~ 10-258
9天~ 10-259
9天~ 10-270
9天~ 10-284
9天~ 10-295
4天~ 10-300
9天~ 10-301
9天~ 10-306
9天~ 10-319
9天~ 10-321
9天~ 101615323
9天~ 10-336
9天~ 101690338
4天~ 10-343
4天~ 10-360
4天~ 10-400
9天~ 10-429
9天~ 10-451
4天~ 10-45
9天~ 10-496
9天~ 102525505
4天~ 10-51
4天~ 10-52
4天~ 10-59
4天~ 10-60
4天~ 10-61
4天~ 1032064
4天~ 10-65
4天~ 1034068
4天~ 10-70
4天~ 10-75
4天~ 10-76
4天~ 10-78
9天~ 1039579
4天~ 10-80
4天~ 1041082
4天~ 10-85
4天~ 10-87
4天~ 10-88
4天~ 10-90
9天~ 1046092
4天~ 10-95
4天~ 10-98

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 封閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶形 S5M 皮帶形種類 圓齒型SUPER TORQUE
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767