(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵)

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵)

軸接頭用2列滾鏈和與其嚙合的2個鏈輪就能組裝。
【特長】
・新JIS鍵規格的軸孔完成品鏈輪,僅本體單側(1個)。
・精巧且傳動效率高於其他聯軸器,經濟實惠。
・鏈條的一端為自由插拔式的接頭插銷,能輕鬆連結拆解。
・外殼可依與軸呈直角的方向分為兩部分,KC3012~KC8022的外殼兩側具V型溝槽。
・置入O形環形成防漏油的構造。
【用途】
・用於輸送帶、挖掘機、泵、攪拌機等大扭矩的傳動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵)規格

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵):相關圖像

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵)外觀

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵):相關圖像

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵)本體尺寸圖

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵):相關圖像

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵)軸孔尺寸圖
固定螺絲在鍵槽上方與90度右方兩處
φD附有□記號產品之固定螺絲位置

FBN鏈條聯軸器 本體單側 軸孔已加工(新JIS鍵)尺寸表

本體尺寸鏈條聯軸器No.φDH7φDH7重量
kg
鏈條聯軸器No.
LBLSBDOaCType型號型號TYPE
64.8
79.4
29.8
36.0
5.2
7.4
26.5
36.0
45
62
16
17
10.2
14.4
FBN
新JIS鍵
規格
本體單側
KC3012
KC4012
14 16
14 15 16 17 18 19 20 22
 0.1
0.2
KC3012
KC4012
FBN
新JIS鍵
規格
本體單側
79.4
87.4
36.0
40.0
7.4
7.4
45.0
51.0
69
77
17
23
14.4
14.4
KC4014
KC4016
17 18 19 20 22 24 25 28 30
19 20 22 24 25 28 30 32
 0.3
0.5
KC4014
KC4016
99.7
99.7
45.0
45.0
9.7
9.7
56.0
63.0
86
96
24
24
18.1
18.1
KC5014
KC5016
20 22 24 25 28 30 32 35
22 24 25 28 30 32 35 38 40
 0.7
1.0
KC5014
KC5016
99.7
123.5
45.0
56.0
9.7
11.5
73.0
88.0
106
127
24
28
18.1
22.8
KC5018
KC6018
30 32 35 38
40 42 45
40 42 45
48 50 55
1.2
2.4
KC5018
KC6018
123.5
141.2
157.2
56.0
63.0
71.0
11.5
15.2
15.2
115.0
115.0
143.0
152
170
202
28
30
30
22.8
29.3
29.3
KC6022
KC8018
KC8022
48 50 55
32 35 38 40 42 45 48 50
40 42 45 48 50 55
60 65
55 60 65 70 75
60 65 70 75 80
4.3
5.3
9.1
KC6022
KC8018
KC8022

FBN 軸孔加工規格(使用新JIS鍵)尺寸表

軸孔徑
D
鍵槽
b×t2
固定
螺絲
M
14~17
18~22
5×2.3
6×2.8
6
24~30
32~38
40~42
8×3.3
10×3.3
12×3.3
8
45~5014×3.810
55
60~65
16×4.3
18×4.4
12
70~75
80
20×4.9
22×5.4
16
  • ※ KC3012φ14~16(直徑14~16mm)為M5規格

注意

使用時需要專用鏈條、外殼。

型號
FBN3012D14
FBN3012D16
FBN4012D14
FBN4012D15
FBN4012D16
FBN4012D17
FBN4012D18
FBN4012D19
FBN4012D20
FBN4012D22
FBN4014D17
FBN4014D18
FBN4014D19
FBN4014D20
FBN4014D22
FBN4014D24
FBN4014D25
FBN4014D28
FBN4014D30
FBN4016D19
FBN4016D20
FBN4016D22
FBN4016D24
FBN4016D25
FBN4016D28
FBN4016D30
FBN4016D32
FBN5014D24
FBN5014D25
FBN5014D28
FBN5014D30
FBN5014D32
FBN5014D35
FBN5016D22
FBN5016D24
FBN5016D28
FBN5016D30
FBN5016D32
FBN5016D35
FBN5016D38
FBN5016D40
FBN5018D30
FBN5018D32
FBN5018D35
FBN5018D38
FBN5018D40
FBN5018D42
FBN5018D45
FBN6018D40
FBN6018D42
FBN6018D45
FBN6018D48
FBN6018D50
FBN6018D55
FBN6022D48
FBN6022D50
FBN6022D55
FBN6022D60
FBN6022D65
FBN8018D32
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
外徑 A
(φ)
全長 W
(mm)
齒數 鏈條公稱編號
9天~ 1426.529.81235
9天~ 1626.529.81235
9天~ 1436.0361240
9天~ 1536.0361240
9天~ 1636.0361240
9天~ 1736.0361240
9天~ 1836.0361240
9天~ 1936.0361240
9天~ 2036.0361240
9天~ 2236.0361240
9天~ 1745.0361440
9天~ 1845.0361440
9天~ 1945.0361440
9天~ 2045.0361440
9天~ 2245.0361440
9天~ 2445.0361440
9天~ 2545.0361440
9天~ 2845.0361440
9天~ 3045.0361440
9天~ 1951.0401640
9天~ 2051.0401640
9天~ 2251.0401640
9天~ 2451.0401640
4天~ 2551.0401640
4天~ 2851.0401640
9天~ 3051.0401640
9天~ 3251.0401640
9天~ 2456.0451450
9天~ 2556.0451450
9天~ 2856.0451450
9天~ 3056.0451450
9天~ 3256.0451450
9天~ 3556.0451450
9天~ 2273.0451650
9天~ 2463.0451650
9天~ 2863.0451650
9天~ 3063.0451650
9天~ 3263.0451650
9天~ 3563.0451650
4天~ 3863.0451650
9天~ 4063.0451650
9天~ 3073.0451850
9天~ 3273.0451850
9天~ 3573.0451850
9天~ 3873.0451850
4天~ 4073.0451850
9天~ 4273.0451850
9天~ 4573.0451850
4天~ 4088.0561860
6天~ 4288.0561860
9天~ 4588.0561860
9天~ 4888.0561860
9天~ 5088.0561860
9天~ 5588.0561860
9天~ 48115.0562260
9天~ 50115.0562260
9天~ 55115.0562260
9天~ 60115.0562260
9天~ 65115.0562260
9天~ 32115.0631880

Loading...

 

基本資訊

型式 僅本體 本體材質 機械結構用碳素鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767