(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鏈條聯軸器(僅鏈條)

鏈條聯軸器(僅鏈條)

鏈條聯軸器專用的更換用鏈條。
【特長】
・鏈條聯軸器是用2列滾鏈和與其嚙合的2個鏈輪所組裝而成的軸接頭。
・精巧且傳動效率高於其他聯軸器,經濟實惠。
・鏈條的一端為自由插拔式的接頭插銷,能輕鬆連結拆解。
【用途】
・用於交換鏈條時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鏈條聯軸器 專用鏈條規格

專用鏈條
No.
重量
(kg)
4012L0.2
4014L0.2
4016L0.3
5014L0.4
5016L0.5
5018L0.6
6018L1.0
6020L1.2
6022L1.3
8018L2.3
8020L2.5
8022L2.7
10020L4.8
12018L7.6
12022L9.3
型號
10020L
12018L
12022L
4012L
4014L
4016L
5014L
5016L
5018L
6018L
6022L
8018L
8022L
型號數量折扣標準
出貨日
齒數 鏈條公稱編號
6天~ 20100
6天~ 18120
6天~ 22120
9天~ 1240
9天~ 1440
9天~ 1640
9天~ 1450
4天~ 1650
4天~ 1850
9天~ 1860
9天~ 2260
9天~ 1880
9天~ 2280

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 僅本體 本體材質 機械結構用碳素鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767