(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 (型號表)

SERVOFLEX COUPLING

SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號

SERVOFLEX的基本型,本體材質為鋼製的板簧型標準聯軸器。
【特長】
・備有浮動軸型。
・雙重配置高剛性的單一濾心型SFS S和帶間隔環濾心。
・針對底孔品、鍵、止迴螺絲品等,提供鍍無電解鎳的表面處理供選擇。
・以套筒外徑作為導件,可進行高精度安裝。
・以零件單位交付送達,即使是無法在已組裝狀態下安裝的設計,也可以正常使用。
・各法蘭的安裝尺寸具有互換性。
【用途】
・伺服馬達和滾珠螺絲的連接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SFS-08G-16M-16M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SFS (S)尺寸圖
SFS (W)尺寸圖
SFS (G)尺寸圖
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 SFS(S)尺寸圖
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 SFS(W)尺寸圖
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 SFS(G)尺寸圖

對應錐形軸尺寸圖

SFS (S)
SFS (W)
SFS (G)
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 對應錐形軸尺寸圖1
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 對應錐形軸尺寸圖2
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 對應錐形軸尺寸圖3

產品規格

SFS (S)
SFS (W)
SFS (G)
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 構造圖1
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 構造圖3
SERVOFLEX (金屬板簧聯軸器)SFS型號 構造圖4

SFS (S)規格表

型號容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
質量
[kg]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-05S201±0.62500016000430.11×10-30.30
SFS-06S401±0.82000029000450.30×10-30.50
SFS-08S801±1.01700083000600.87×10-31.00
SFS-09S1801±1.2150001700001221.60×10-31.40
SFS-10S2501±1.4130002500001602.60×10-32.10
SFS-12S4501±1.6110004300001976.50×10-33.40
SFS-14S8001±1.895007800003139.90×10-34.90

※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。

SFS (W)規格表

型號容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
質量
[kg]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-05W200.21(單側)±1.2100008000210.14×10-30.40
SFS-06W400.31(單側)±1.6800014000220.41×10-30.70
SFS-08W800.31(單側)±2.0680041000301.10×10-31.30
SFS-09W1800.51(單側)±2.4600085000612.20×10-32.10
SFS-10W2500.51(單側)±2.85200125000803.60×10-32.80
SFS-12W4500.61(單側)±3.24400215000989.20×10-34.90
SFS-14W8000.71(單側)±3.6380039000015615.00×10-37.10

※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。

SFS (G)規格表

型號容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
質量
[kg]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-05G200.5 1(單側)±1.2200008000210.20×10-30.50
SFS-06G400.5 1(單側)±1.61600014000220.55×10-30.90
SFS-08G800.5 1(單側)±2.01300041000301.50×10-31.70
SFS-09G1800.6 1(單側)±2.41200085000612.90×10-32.40
SFS-10G2500.6 1(單側)±2.810000125000804.60×10-33.30
SFS-12G4500.8 1(單側)±3.280002150009811.80×10-35.80
SFS-14G8000.9 1(單側)±3.6700039000015621.20×10-38.60

※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。

對應錐形軸規格表

型號容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-06S- □M-11C40?1±0.8500029000450.29×10-3
SFS-06S- □ M-16C40?1±0.8500029000450.34×10-3
SFS-08S- □ M-16C80?1±1.0500083000600.84×10-3
SFS-09S- □ M-16C180?1±1.250001700001221.50×10-3
型號容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-06W- □M-11C400.31(單側)±1.6500014000220.40×10-3
SFS-06W- □ M-16C400.31(單側)±1.6500014000220.45×10-3
SFS-08W- □ M-16C800.31(單側)±2.0500041000301.07×10-3
SFS-09W- □ M-16C1800.51(單側)±2.4500085000612.10×10-3
型號容許
扭矩
[N・m]
容許誤差最高
旋轉速度
[min-1
扭轉彈簧
常數
[N・m/rad]
軸方向
彈簧常數
[N/mm]
慣性
力矩
[kg・m2
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-06G- □M-11C400.51(單側)±1.6500014000220.54×10-3
SFS-06G- □ M-16C400.51(單側)±1.6500014000220.59×10-3
SFS-08G- □ M-16C800.51(單側)±2.0500041000301.47×10-3
SFS-09G- □ M-16C1800.61(單側)±2.4500085000612.80×10-3

※容許扭矩會根據軸固定部份的保持力而有所限制。如為小尺寸的非標準孔徑時,請確認。
※最高旋轉速度未考慮動態平衡。
※慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。

規格表

SFS (S)規格表

型號d1、d2DNLLFSFKM
底孔最 小最 大
SFS-05S782056324520511244-M5×22
SFS-06S782568405625610304-M6×25
SFS-08S10113582546630611384-M6×29
SFS-09S10113894586830821424-M8×36
SFS-10S1516421046880351016484-M8×36
SFS-12S1819501267891401123544-M10×45
SFS-14S20226014488102451231614-M12×54

※底孔為鑽孔。
※圓孔螺栓M的公稱為數量-螺牙公稱×公稱長度。

SFS (W)規格表

型號d1、d2DNLLFLPSFd3KM
底孔最 小最 大
SFS-05W78205632582085420248-M5×15
SFS-06W782568407425126324308-M6×18
SFS-08W10113582548430126228388-M6×20
SFS-09W101138945898302281232428-M8×27
SFS-10W15164210468110352010734488-M8×27
SFS-12W181950126781274025111040548-M10×32
SFS-14W202260144881444530121546618-M12×38

※底孔為鑽孔。
※圓孔螺栓M的公稱為數量-螺牙公稱×公稱長度。

SFS (G)規格表

型號d1、d2DNLLFLSSFKM
底孔最 小最 大
SFS-05G78205632742024511248-M5×22
SFS-06G78256840862524610308-M6×25
SFS-08G1011358254983026611388-M6×29
SFS-09G10113894581063030821428-M8×36
SFS-10G1516421046812035301016488-M8×36
SFS-12G1819501267814040381123548-M10×45
SFS-14G2022601448816045461231618-M12×54

※底孔為鑽孔。
※如需要上表LS尺寸以外的產品,請指示所需要的LS尺寸。另外,LS ≧1000時,請洽詢。
※圓孔螺栓M的公稱為數量-螺牙公稱×公稱長度。

對應錐形軸規格表

型號d2公稱d1d2W
+0.0300
T
+0.30
d4JDN1N2L1L2L3
SFS-0611C12、14、1511412.218968403060.878.890.8
16C1516517.328104075.893.8105.8
SFS-0816C15・16・20・2216517.3281082544080.898.8112.8
SFS-0916C25、2816517.3281094584082.8112.8120.8
型號LF1LF2LPLSSCd3KMSMWMGM1M2
SFS-062525122464.824304-M6×258-M6×188-M6×254-M52-M5
40
SFS-083040122664.828384-M6×298-M6×208-M6×294-M62-M6
SFS-093040223084.832424-M8×368-M8×278-M8×366-M62-M6

※ 針對SFS(G)型號,如需要LS尺寸以外的產品,請指示所需要的LS尺寸。另外,LS ≧1000時,請洽詢。
※各螺栓、攻牙的公稱為數量-螺牙公稱×公稱長度。
※摩擦固定側轂部的對象安裝軸的尺寸容許公差為h7(h6、g6)級。

型號
SFS-08G-16M-16M
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
孔徑 d1
(φ)
孔徑 d2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高旋轉速度
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
錐形轉接器尺寸
(mm)
軸孔規格 軸孔加工 鍵槽規格 容許偏角詳情
(deg)
17天~ 偏角 / 偏心 / 軸向位移50.01~100.00161682107.64001~10000高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩8050000.41~1.00.522.01.56×10-3----1(單側)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 板簧型 用途 伺服馬達 本體材質
分類 聯軸器本體 圓盤部材質 不鏽鋼 使用溫度範圍(℃) -30::120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767