(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
構造堅固,防水性優異的直流2線式。附提升辨識性的顯示燈。
【特長】
・直流2線式,可減輕配線成本。
・附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域。
・可強力固定的堅固外殼。
・從任一方向皆可一目瞭然的顯示燈。
・低消耗電流。(實現0.55mA)
・高密封性。(IP67G)
・高速反應。(實現2kHz)
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
FL7M-2□6H□
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) G:外殼(不鏽鋼) I:塑膠絕緣纜線(PVC)
塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍
FL7M-3□6H□□
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) H:外殼(黃銅、鍍鎳) I:塑膠絕緣纜線(PVC)
( )的數值為G型的尺寸值。
塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍
FL7M-7□6H□□
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) H:外殼(黃銅、鍍鎳) I:塑膠絕緣纜線(PVC)
塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍
FL7M-10□6□□
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:導體(銅) H:外殼(黃銅、鍍鎳) I:塑膠絕緣纜線(PVC)
塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍
FL7M-2□6H□-CN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 F:外殼(不鏽鋼) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍
FL7M-3□6H□□-CN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍
( )的數值為G型的尺寸值。
FL7M-7□6H□□-CN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍
FL7M-10□6□□-CN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍)
E:纜線護套 G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:鎖定環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍
FL7M-2□6H□-SN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
F:外殼(不鏽鋼) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍
FL7M-3□6H□□-SN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.3mm2、3/20/φ0.08、2芯)φ4.1
端蓋顏色:藍
FL7M-7□6H□□-SN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍
FL7M-10□6□□-SN03
A:檢測面(PBT) B:帶齒墊圈(鐵) C:六角螺帽(黃銅、鍍鎳) D:顯示燈(尼龍) E:纜線護套(聚酯彈性體 顏色:灰色)
G:外殼(黃銅、鍍鎳) H:塑膠絕緣纜線(PVC) I:連結器 J:公端接口環
塑膠絕緣纜線(耐油・耐振型:0.5mm2、7/15/φ0.08、2芯)φ5.7
端蓋顏色:藍
A:顯示燈
A:顯示燈
FL7M-10□6□-CN
A:顯示燈
端蓋顏色:藍
型號 | FL7M-2□6H(D) (-CN03,-SN03) | FL7M-3□6H(D)(T) (-CN03,-SN03) | FL7M-7□6H(D)(T) (-CN03,-SN03) | FL7M-10□6(D)(T) (-CN03,-SN03) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測方式 | 高頻發振型 | |||||
額定動作距離 | 2±0.2mm | 3±0.3mm | 7±0.7mm | 10±1mm | ||
設定距離 | 0~1.4mm※ | 0~2.1mm※ | 0~4.9mm※ | 0~7mm※ | ||
標準檢測體 | 8×8、t=1mm、鐵 | 12×12、t=1mm、鐵 | 18×18、t=1mm、鐵 | 30×30、t=1mm、鐵 | ||
遲滯 | 動作距離的15%以下 | |||||
額定電源電壓 | DC 12/24V | |||||
使用電壓範圍 | DC 10~30V | |||||
漏電流 | 0.55mA以下 | |||||
控制輸出 | 開關電流 | 3~100mA | ||||
殘留電壓 | 有極性型:3V以下(開關電流100mA、纜線長2m時),無極性型:5V以下(開關電流100mA、纜線長2m時) | |||||
輸出耐電壓 | DC 30V | |||||
反應頻率 | 2kHz以上 | 1.5kHz以上 | 500Hz以上 | |||
溫度特性 | 在動作距離上 以+25℃為基準 在-25~+70℃ ±15%以下 | 在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下 | ||||
電源電壓特性 | 在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下 | |||||
顯示燈 | 在N.O.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色或綠色 設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈 在N.C.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色 | |||||
使用環境溫度 | -25~+70℃ | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(以DC 500V測量) | |||||
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘:所有充電部與外殼間 | |||||
耐振動 | 10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時 | |||||
耐衝擊 | 980m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||
保護構造 | IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) | |||||
重量 | 預接線型 (僅本體、標準纜線長2m) | 約50g | 約60g | 約130g | 約230g | |
電路保護 | 突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護 | |||||
連接方式 | 預接線(標準纜線長2m)、預接線連結器(標準纜線長30cm)、預接線快速鎖定連結器(標準纜線長30cm) | |||||
材質 | 開關 | 外殼 | SUS | 黃銅鍍鎳 | ||
檢測面 | PBT樹脂 | |||||
顯示燈 | 尼龍 | |||||
纜線護套 | 聚酯彈性體 | |||||
連結器 | 襯套座 | 聚酯彈性體 | ||||
固定座 | 含玻璃聚酯樹脂 | |||||
連接器 | 黃銅鍍金 |
※請在實際動作距離的80%以下範圍內使用。NO型請在綠色顯示燈亮燈的範圍內使用。
型號 | FL7M-3□6H(D)-CN | FL7M-7□6H(D)-CN | FL7M-10□6(D)-CN | ||
---|---|---|---|---|---|
檢測方式 | 高頻發振型 | ||||
額定動作距離 | 3±0.3mm | 7±0.7mm | 10±1mm | ||
設定距離 | 0~2.1mm※ | 0~4.9mm※ | 0~7mm※ | ||
標準檢測體 | 12×12、t=1mm、鐵 | 18×18、t=1mm、鐵 | 30×30、t=1mm、鐵 | ||
遲滯 | 動作距離的15%以下 | ||||
額定電源電壓 | DC 12/24V | ||||
使用電壓範圍 | DC 10~30V | ||||
漏電流 | 0.55mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關電流 | 3~100mA | |||
殘留電壓 | 3V以下 (開關電流100mA、纜線長2m時) | ||||
輸出耐電壓 | DC 30V | ||||
反應頻率 | 1.5kHz | 500Hz | |||
溫度特性 | 在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下 僅{FL7M-7□6H(D)-CN、FL7M-10□6(D)-CN型}於-10~+60℃下為±10% | ||||
電源電壓特性 | 在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下 | ||||
顯示燈 | 在N.O.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色或綠色 設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈 在N.C.型時……動作顯示:輸出時亮燈為橙色 | ||||
使用環境溫度 | -25~+70℃ | -10~+60℃ | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(以DC 500V測量) | ||||
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘:所有充電部與外殼間 | ||||
耐振動 | 10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時 | ||||
耐衝擊 | 980m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 490m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護構造 | IP67(IEC規格) | ||||
重量 | 約20g(僅本體) | 約50g(僅本體) | 約170g(僅本體) | ||
電路保護 | 突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護 | ||||
連接方式 | 直型連結器 | ||||
材質 | 開關 | 外殼 | 黃銅鍍鎳 | ||
檢測面 | PBT樹脂 | ||||
連結器 | 襯套座 | 黃銅鍍鎳 | |||
固定座 | 含玻璃聚酯樹脂 | ||||
連接器 | 黃銅鍍錫 |
※請在實際動作距離的80%以下範圍內使用。
預接線型
纜線長度 | 外徑 | 動作距離 | 動作型態 | 設定顯示 | 纜線特性 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
耐油 | ||||||
2m | M8 | 2mm | N.O. | ● | ● | FL7M-2J6HD |
N.C. | - | ● | FL7M-2K6H | |||
M12 | 3mm | N.O. | ● | ● | FL7M-3J6HD | |
● | ● | FL7M-3J6HDG(長體型) | ||||
N.C. | - | ● | FL7M-3K6H | |||
- | ● | FL7M-3K6HG(長體型) | ||||
M18 | 7mm | N.O. | ● | ● | FL7M-7J6HD | |
N.C. | - | ● | FL7M-7K6H | |||
M30 | 10mm | N.O. | ● | ● | FL7M-10J6D | |
N.C. | - | ● | FL7M-10K6 |
預接線連結器型
纜線長度 | 外徑 | 動作距離 | 動作型態 | 設定顯示 | 纜線特性 | 連結器 針腳分配 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐油 耐振動 | + | - | ||||||
30cm | M8 | 2mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-2J6HD-CN03 |
N.O. | ● | ● | 4 | 3 | FL7M-2J6HD-CN03A | |||
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-2K6H-CN03 | |||
M12 | 3mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-3J6HD-CN03 | |
N.O. | ● | ● | 4 | 3 | FL7M-3J6HD-CN03A | |||
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-3K6H-CN03 | |||
M18 | 7mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-7J6HD-CN03 | |
N.O. | ● | ● | 4 | 3 | FL7M-7J6HD-CN03A | |||
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-7K6H-CN03 | |||
M30 | 10mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-10J6D-CN03 | |
N.O. | ● | ● | 4 | 3 | FL7M-10J6D-CN03A | |||
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-10K6-CN03 |
預接線快速鎖定連結器型
纜線長度 | 外徑 | 動作距離 | 動作型態 | 設定顯示 | 纜線特性 | 連結器 針腳分配 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐油 耐振動 | + | - | ||||||
30cm | M8 | 2mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-2J6HD-SN03 |
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-2K6H-SN03 | |||
M12 | 3mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-3J6HD-SN03 | |
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-3K6H-SN03 | |||
M18 | 7mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-7J6HD-SN03 | |
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-7K6H-SN03 | |||
M30 | 10mm | N.O. | ● | ● | 1 | 4 | FL7M-10J6D-SN03 | |
N.C. | - | ● | 1 | 2 | FL7M-10K6-SN03 |
直型連結器型
外徑 | 動作距離 | 動作型態 | 設定顯示 | 連結器 針腳分配 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | |||||
M12 | 3mm | N.O. | ● | 1 | 4 | FL7M-3J6HD-CN |
N.O. | ● | 4 | 3 | FL7M-3J6HD-CNA | ||
N.C. | - | 1 | 2 | FL7M-3K6H-CN | ||
M18 | 7mm | N.O. | ● | 1 | 4 | FL7M-7J6HD-CN |
N.O. | ● | 4 | 3 | FL7M-7J6HD-CNA | ||
N.C. | - | 1 | 2 | FL7M-7K6H-CN | ||
M30 | 10mm | N.O. | ● | 1 | 4 | FL7M-10J6D-CN |
N.O. | ● | 4 | 3 | FL7M-10J6D-CNA | ||
N.C. | - | 1 | 2 | FL7M-10K6-CN |
預接線型
纜線長度 | 外徑 | 動作距離 | 動作型態 | 設定顯示 | 纜線特性 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
耐油 | ||||||
2m | M12 | 3mm | N.O. | ● | ● | FL7M-3W6HDT |
M18 | 7mm | N.O. | ● | ● | FL7M-7W6HDT | |
M30 | 10mm | N.O. | ● | ● | FL7M-10W6DT |
預接線連結器型
纜線長度 | 外徑 | 動作距離 | 動作型態 | 設定顯示 | 纜線特性 | 連結器 針腳分配 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐油 耐振動 | 無極性 | ||||||
30cm | M12 | 3mm | N.O. | ● | ● | 3-4 | FL7M-3W6HDT-CN03 |
M18 | 7mm | N.O. | ● | ● | 3-4 | FL7M-7W6HDT-CN03 | |
M30 | 10mm | N.O. | ● | ● | 3-4 | FL7M-10W6DT-CN03 |
型號 |
---|
FL7M-2J6HD |
FL7M-2J6HD-CN03 |
FL7M-2J6HD-CN03A |
FL7M-2K6H |
FL7M-2K6H-CN03 |
FL7M-3J6HD |
FL7M-3J6HD-CN03A |
FL7M-3K6H |
FL7M-7J6HD |
FL7M-7J6HD-CN03 |
FL7M-7K6H |
FL7M-7K6H-CN03 |
FL7M-7W6HDT |
FL7M-7W6HDT-CN03 |
FL7M-10J6D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 検出距離【區分】 | 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) | 電源與輸出規格 | 輸出型式 | 連接方式 | 連結器規格 | 纜線規格 | 纜線長度 (m) | 連結器針腳分配 | 檢測距離 L1詳情 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | ~2 | M8 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1 | 2 | - | 2 | ||
7天~ | ~2 | M8 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線連結器型 | M12 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1 | 0.3 | 1、4 | 2 | ||
7天~ | ~2 | M8 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線連結器型 | M12 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1 | 0.3 | 4、3 | 2 | ||
7天~ | ~2 | M8 | 直流2線式有極性 | 常關(NC) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1 | 2 | - | 2 | ||
7天~ | ~2 | M8 | 直流2線式有極性 | 常關(NC) | 預接線連結器型 | M12 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1 | 0.3 | 1、2 | 2 | ||
4天~ | ~3 | M12 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1 | 2 | - | 3 | ||
7天~ | ~3 | M12 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線連結器型 | M12 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1 | 0.3 | 4、3 | 3 | ||
4天~ | ~3 | M12 | 直流2線式有極性 | 常關(NC) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1 | 2 | - | 3 | ||
4天~ | ~10 | M18 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.7 | 2 | - | 7 | ||
4天~ | ~10 | M18 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線連結器型 | M12 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.7 | 0.3 | 1、4 | 7 | ||
4天~ | ~10 | M18 | 直流2線式有極性 | 常關(NC) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.7 | 2 | - | 7 | ||
26天~ | ~10 | M18 | 直流2線式有極性 | 常關(NC) | 預接線連結器型 | M12 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.7 | 0.3 | 1、2 | 7 | ||
31天~ | ~10 | M18 | 直流2線式無極性 | 常開(NO) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.7 | 2 | - | 7 | ||
26天~ | ~10 | M18 | 直流2線式無極性 | 常開(NO) | 預接線連結器型 | M12 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油・耐振型0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.7 | 0.3 | - | 7 | ||
4天~ | ~10 | M30 | 直流2線式有極性 | 常開(NO) | 預接線型 | - | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.7 | 2 | - | 10 |
Loading...
種類 | 近接感應器 | 感應器形狀 | 螺牙型 | 屏蔽 | 屏蔽 |
---|---|---|---|---|---|
放大器的種類 | 內建型 | 取得規格 | CE/UL |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策