(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

熱收縮軟管(高電壓・無鹵素)

熱收縮軟管(高電壓・無鹵素)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無鹵素規格,燃燒時不會產生有毒氣體,對具耐久性的高電壓用熱收縮軟管。


●對高電壓具耐久性,有厚度型的收縮軟管。
●燃燒時不會產生有毒氣體,為無鹵素規格。 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン):関連画像
■規格表
型式全長收縮前內徑
(mm)
收縮後內徑
(mm)
收縮後厚度
(mm)
重量
(g/m)
NAHOS-252m25103134.8
NAHOS-303012175.4
NAHOS-404016208.1
NAHOS-505020272.9
NAHOS-757530383.9
NAHOS-10010040538.2
型式
NAHOS-25
NAHOS-30
NAHOS-40
NAHOS-50
NAHOS-75
NAHOS-100

規格概要

基本特性
材質交聯聚烯烴
收縮溫度110℃以上
收縮率2.5:1
使用溫度範圍−40℃~+105℃
紅褐
性能
項目特性値
拉力強度12MPA
伸縮率500%以上
長度方向的收縮−10〜0%
體積電阻率1013Ω/cm
絕緣耐壓値18kV以上/mm
型號
NAHOS-25
NAHOS-30
NAHOS-40
NAHOS-50
NAHOS-75
NAHOS-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
4天~ 102510
4天~ 103012
4天~ 104016
4天~ 105020
4天~ 107530
4天~ 1010040

Loading...

  1. 1

基本資訊

壁厚(收縮後)(mm) 3 收縮率 2.5:1 材質 聚烯烴
顏色 紅褐 阻燃性 接著劑
軟管長度(mm) 2000 包裝數量(條) 1 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -40
連續使用溫度範圍(Max)(℃) 105

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767