(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
該系列使用 3M半線間距 (MDR) 連結器、外罩和三住製電線。彎角型連結器可有效節省接線空間。
【特長】
・連結器:3M半線間距(MDR)連結器(連結器型號:101**-6000EL)
・外罩:3M彎角型外罩(外罩型號:103* *-3540-) 0*0)。
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟。額定電壓30V。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。融接型的長度範圍為1m~50m。
・可選擇單側公端連結器、單側標識軟管、Y端子、融接式等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器TYPE | 形狀規格TYPE | 嵌合面與配線方向 | 外形示意圖(單位:mm) | 電線TYPE | 芯數 | 指定長 (m) |
SHPT EMI對策塑膠 彎角型外罩 住友3M | HA (公端) HB (公端) | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 0.2 〜 50 可指定0.1m 為單位 |
36 | ||||||
HAH (公端・公端) HBH (公端・公端) | ![]() | ![]() | 20 | |||
36 | ||||||
HAY (公端・Y端子) 附印有PIN No. 的標識軟管 HBY (公端・Y端子) 附印有PIN No. 的標識軟管 | ![]() | ![]() | 20 | |||
36 | ||||||
HAT (公端・散線) 附印有PIN No. 的標識軟管 HBT (公端・散線) 附印有PIN No. 的標識軟管 | ![]() | ![]() | 20 | |||
36 | ||||||
HAUC (公端・融接) 交叉結線 HAUJ (公端・融接) 順列結線 HBUC (公端・融接) 交叉結線 HBUJ (公端・融接) 順列結線 | ![]() | ![]() | 20 | 1 〜 50 可指定0.1m 為單位 | ||
36 |
型號 |
---|
SHPT-HA-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HA-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HA-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HA-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAH-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAH-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAH-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAH-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAT-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAT-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAT-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAT-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAU-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAU-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAU-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAU-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUC-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUC-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUC-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUC-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUJ-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUJ-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUJ-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAUJ-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAY-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAY-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAY-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HAY-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HB-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HB-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HB-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HB-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBH-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBH-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBH-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBH-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBT-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBT-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBT-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBT-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBU-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBU-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBU-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBU-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUC-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUC-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUC-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUC-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUJ-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUJ-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUJ-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBUJ-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBY-A-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBY-A-36-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBY-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SHPT-HBY-SB-36-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | 芯數 | 屏蔽 | 電纜線顏色 | 電纜線配線方向(CN1連結器) | 電纜線類型 | 連結器2詳情 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 平型 | 20 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 36 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 20 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 36 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 20 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 36 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 20 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 36 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 20 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 36 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 20 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 36 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 36 | 單重 | 深藍 | 右側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 36 | 雙重 | 黑 | 右側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 20 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 36 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 20 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 36 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 20 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 36 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 20 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 公端 | 36 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 20 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 36 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 20 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 36 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | 融接面交錯排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 20 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 融接 | 36 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | 融接面依序排列 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 36 | 單重 | 深藍 | 左側 | A | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 20 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 36 | 雙重 | 黑 | 左側 | SB | - | 0.2 ~ 50 |
Loading...
可互換製造商與系列名稱
製造商名 | 系列名 |
---|---|
AMP | CHAMP50 |
廣瀨電機 | DXM(注) |
日本航空電子工業 | TX10 |
本多通信工業 | NPC |
第一電子工業 | DHA |
富士通 | 240R型 |
山一電機 | NCS/NCP |
端子排列圖
連接器×外罩組合表
EMI對策塑膠外罩單鍵鎖定 | EMI對策金屬外罩單鍵鎖定 | EMI對策塑膠外罩螺絲固定 | 通用塑膠外罩螺絲固定 | 通用塑膠外罩單鍵鎖定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103**-3210-00 | 103**-A200-00 | 103**-52S0-00S | 103**-52A0-008 | 103**-52F0-008 | |||
公接頭 | 壓接式連接器 | 101**-6000EL | ○ | ○ | ○(68芯除外) | ○(68芯除外) | ○(68芯除外) |
母接頭 | 焊接式連接器 | 101**-3000PE | × | × | ○ | ○ | ○ |
壓接式板裝 | 102**-0200EL | × | × | × | × | × |
適用電線
TYPE | AWG |
---|---|
壓接式公接頭連接器 | AWG28絞線以及0.08mm2絞線(被覆外形0.70mm以下者)、可使用海軍藍固定用電線 *無法使用排線。(注) |
焊接式公接頭連接器 | AWG24〜30以及0.2mm2〜0.05mm2(無法使用排線。)*注意電線外徑。 |
壓接式板裝(母接頭) | AWG28以及0.08mm2,1.27mm間距排線(無法使用散線。) |
額定
項目 | 規格 | 條件 |
---|---|---|
電流 | 0.5A以下 | 已連接端子間可容許電流 |
電壓 | AC:150V/DC:200V以下 | 額定周圍溫度下,可連續施加的最大直流電壓以及交流電壓(有效值) |
周圍溫度 | −55℃〜+85℃ | 最大負荷條件下,可連續使用的溫度範圍 |
電氣特性
項目 | 特性 | 條件 |
---|---|---|
接觸電阻 | 初期35mΩ以下 機械性測試,以及環境測試後的接觸 電阻增加值為25mΩ以下 | 含端子的體電阻。根據電阻測定電流1.5mA、解放電壓20mV、電壓下降法。 (與住友3M製半線間距連接器組合為準) |
絕緣電阻 | 500MΩ以上 | 鄰接端子間施加DC500V,經過1分後量測電阻。 |
絕緣耐壓 | 未發生電弧絕緣破壊等現象 | 鄰接端子間施加AC500V1分鐘。 量測時,洩漏電流設定為1mA。 |
機械性特性
項目 | 特性 | 條件 |
---|---|---|
端子保持力 | 1kg以上 (壓接板裝0.8kg以上) | 已安裝端子的連接器本體與端子間,測量施加5mm/分速度拉伸力時的端子保持力。 |
單極的插拔力 | ・插入力150g以下 ・拔出力40g以上 | 以插頭/板裝插入・拔出時的挿抜力作為單極的插入・拔出力。(與住友3M製插頭組合為準。)插入・拔出速度設定5mm/分。 |
振動測試 | 1)瞬斷1μsec以下 2)滿足電氣、機械性特性 | 10〜55HZ 1分鐘插拔 振幅1.52mm 以及10G XYZ軸方向各2小時 |
衝撃測試 | 1)瞬斷1μsec以下 2)滿足電氣、機械性特性 | 50G 11msec XYZ軸方向 各3次 (計18次) MIL-STD-202E201A |
耐溶劑性 | 1)標記可判斷 2)滿足電氣、機械性特性 | Freon 1-1-1三氯乙烷溶液中,以超音波清洗3分鐘 MIL-STD-202E213B |
耐久性 | 1)滿足電氣、機械性特性 但是、插入拔出的初期値設定±20% | 插入、拔出50次(速度360〜600次/時) MIL-STD-202E215 |
耐環境特性
項目 | 測試條件 | 準拠規格 |
---|---|---|
耐濕測試 | 10循環(−10℃〜+65℃ 95%RH) | MIL-STD-202E106D |
鹽水噴霧測試 | 35℃ 5%濃度 48小時 | MIL-STD-202E101D |
熱衝撃測試 | −55℃→+25℃→+85℃→+25℃ 5循環 | MIL-STD-202E107D |
濕度測試(常溫) | 40℃ 95%RH 96小時 | MIL-STD-202E103D |
高溫壽命測試 | 85℃ 1000小時 額定電流×110%定時電流 | MIL-STD-202E108D |
H2S氣體 | 濃度 3±1PPM 40℃ 70〜85%RH 96小時 | JEIDA-25-1974(焊接插頭未取得) |
連結器種類 | IEEE | 連結器製造商 | 3M | 連結器形狀 | 彎角型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 壓接 | 電纜線形狀 | 圓 | 外罩 | EMI對策塑膠 |
CN1 | 公端 | 電纜線額定電壓(V) | 30 | 電纜線規格(UL/CSA) | UL |
雙絞線 | 有 | AWG | 28 | 連結器固定方法 | 單壓 |
備註 | 嵌合面與配線方向請參閱型錄。 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策