(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彎曲固定型軟管ISN用連結器(板裝用頭)

彎曲固定型軟管ISN用連結器(板裝用頭)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

■規格表
型式螺絲尺寸尺寸(公差±0.2)A部適用管子重量(g)
MPitchBCDEF
BSD-5M81104.81778ISN55.7
BSD-8M121137.81788ISN88.1
BSD-9.5M141179.420118ISN9.516.6
BSD-12.5M161.51912.6251310ISN12.518.5

 

概要規格

曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(パネル取付用ヘッド):関連画像
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(パネル取付用ヘッド):関連画像
型號
BSD-5
BSD-8
BSD-9.5
BSD-12.5
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用軟管
4天~ M8 間距:1ISN5
4天~ M12 間距:1ISN8
4天~ M14 間距:1ISN9.5
4天~ M16 間距:1.5ISN12.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器 材質 黃銅 表面處理 鍍鎳 材質 黃銅 表面處理:鍍鎳

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767