(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼軟管 軟管本體(彎曲固定型)

不鏽鋼軟管 軟管本體(彎曲固定型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可保持彎曲狀態的不鏽鋼(SUS304BA)金屬管。電纜線保護當然也最適合用於保護光纖。尺寸從內徑φ5.0~展開


●可維持彎折狀態的不鏽鋼製保護套管。
●搭配機器安裝専用連接器,保護各種感應器的配線或纖維。

・長度指定型會依訂購指定長度做裁切,切斷面會有毛邊。請留意使用。
・切斷加工時,請使用電動式刀片。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ):関連画像
■規格表
型式尺寸尺寸(公差±0.3)彎折半徑
mm(±20mm)
重量
(g/m)
內徑d外徑D
ISN557.24096.0
668.550111.0
779.355113.5
8810.555134.5
9.59.512.360175.0
12.512.515.370212.2
型式尺寸1條 單位:mm(以10mm單位指定)以米計價 單位: m(以1m單位指定)
502002105005101000101020002010300030104000401049905910
ISN5
※未滿5m可以10mm單位指定長度。
※公差為指定長度的±2%
  (~300mm以下為±2mm)
※5m以上時,可以1m單位指定長度。
※公差為指定長的±2%
6
7
8
9.5
12.5

概要規格

ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ):関連画像

型號
ISN5-[5-10/1]
ISN5-[50-4990/5]
ISN6-[5-10/1]
ISN6-[50-4990/5]
ISN7-[5-10/1]
ISN7-[50-4990/5]
ISN8-[5-10/1]
ISN8-[50-4990/5]
ISN9.5-[5-10/1]
ISN9.5-[50-4990/5]
ISN12.5-[5-10/1]
ISN12.5-[50-4990/5]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
彎曲半徑
(mm(±10mm))
指定長度
(m(5~50),mm(50~4990))
7天~ 57.2405 ~ 10
7天~ 57.24050 ~ 4990
7天~ 68.5505 ~ 10
7天~ 68.55050 ~ 4990
7天~ 79.3555 ~ 10
7天~ 79.35550 ~ 4990
7天~ 810.5555 ~ 10
7天~ 810.55550 ~ 4990
7天~ 9.512.3705 ~ 10
7天~ 9.512.37050 ~ 4990
7天~ 12.515.3705 ~ 10
7天~ 12.515.37050 ~ 4990

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS304 指定長度(mm/10mm單位指定) 50~4990 指定長度(m/1m單位指定) 5~10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767