(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
阻燃性、防水性優異的SUMITUBE W3F2熱收縮剪裁軟管。
型式 | 裁切長 (mm)/袋 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 610 | |
SMTW3F2-1-8 | ||||||||||||||
SMTW3F2-3-16 | ||||||||||||||
SMTW3F2-1-4 | ||||||||||||||
SMTW3F2-3-8 | ||||||||||||||
袋裝入數 | 1,000個 | 840個 | 720個 | 630個 | 560個 | 500個 | 340個 | 250個 | 200個 | 170個 | 130個 | 100個 | 50個 | 10個 |
型號 |
---|
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[5-9/1] |
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[10-25/5] |
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[30-50/10] |
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[100,610] |
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[5-9/1] |
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[10-25/5] |
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[30-50/10] |
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[100,610] |
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[5-9/1] |
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[10-25/5] |
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[30-50/10] |
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[100,610] |
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[5-9/1] |
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[10-25/5] |
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[30-50/10] |
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[100,610] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑(收縮前) (mm) | 壁厚(收縮後) (mm) | 內徑(收縮後) (mm) | 裁切長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 6.4 | 1.2 | 2 | 5 ~ 9 | ||
12天~ | 10 | 6.4 | 1.2 | 2 | 10 ~ 25 | ||
12天~ | 10 | 6.4 | 1.2 | 2 | 30 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 6.4 | 1.2 | 2 | 100 ~ 610 | ||
12天~ | 10 | 3.2 | 0.95 | 0.6 | 5 ~ 9 | ||
12天~ | 10 | 3.2 | 0.95 | 0.6 | 10 ~ 25 | ||
12天~ | 10 | 3.2 | 0.95 | 0.6 | 30 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 3.2 | 0.95 | 0.6 | 100 ~ 610 | ||
12天~ | 10 | 9.5 | 1.3 | 3 | 5 ~ 9 | ||
12天~ | 10 | 9.5 | 1.3 | 3 | 10 ~ 25 | ||
12天~ | 10 | 9.5 | 1.3 | 3 | 30 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 9.5 | 1.3 | 3 | 100 ~ 610 | ||
12天~ | 10 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 5 ~ 9 | ||
12天~ | 10 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 10 ~ 25 | ||
12天~ | 10 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 30 ~ 50 | ||
12天~ | 10 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 100 ~ 610 |
Loading...
收縮率 | 3:1~未滿4.1 | 材質 | 聚烯烴 | 顏色 | 黑色 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 有 | 接著劑 | 有 | 特殊功能、用途 | 其他 |
代表規格 | UL / CSA | 包裝數量(條) | 參閱價格表下段 | 特殊功能、用途(其他) | 防水 |
連續使用溫度範圍(Min)(℃) | -55 | 連續使用溫度範圍(Max)(℃) | 125 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策