(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱收縮軟管(泛用)【包裝數為1~5】

熱收縮軟管(泛用)

點擊圖片,放大顯示

SUMITUBE A型熱收縮軟管


●φ2.1mm~φ20.4mm尺寸齊全,顏色有黒、透明的2色供選擇。
●所有種類備有1m的固定長度以及高CP值的整卷販售
●使用住友電工(Sumitomo electric fine polymer inc)的SUMITUBE A。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(汎用):関連画像
1袋5支入
(注)訂購總數會裝成1袋出貨。
例)訂購5袋時,會以25支1袋出貨。
■全長1m×5支裝袋
型式尺寸顏色
入裝數
全長
SMTA1.5B
(黑)

T
(透明)
5P
(5支入) 
1m
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
■全長50m、100m、200m(卷狀)
型式尺寸顏色全長(m)
SMTA8B
(黑)

T
(透明)
50
10
12
14
16
18
20
■規格表
型式尺寸收縮前尺寸
(mm)
收縮後尺寸
(mm)
重量
(g/m)
內徑壁厚內徑(最大値)壁厚
SMTA1.52.10±0.300.200.800.40±0.101.2
22.60±0.301.301.7
33.60±0.301.802.2
44.60±0.302.302.6
55.60±0.302.903.2
66.50±0.300.253.500.50±0.104.9
88.50±0.304.706.5
1010.50±0.406.08.1
1212.40±0.400.307.60.60±0.1012.1
1414.40±0.409.014.3
1616.40±0.4010.515.2
1818.40±0.4011.516.5
2020.40±0.4013.018.1

概要規格

熱収縮チューブ(汎用):関連画像
基本特性
材      質電子線軟質交聯聚烯烴樹脂
收 縮 溫 度115℃以上
收縮率內徑收縮率40%以上
長度變化率−15%以上
可連續使用溫度−55℃〜+105℃
性能
特性項目特性値實測値*
機械性質拉力強度(老化前)10.3MPa{1.05kg/mm2}以上19.2MPa{1.96kg/mm2}
拉伸 (老化前)200%以上440%
比重0.92
硬度(shoreD)42
電氣特性耐電壓(老化前)AC2.5kV×60秒、無破壞合格
體積抵抗率1016 Ω・cm以上1.6×1016Ω・cm
化學特性吸水率23℃×24小時、0.10%以下0.09%
燃燒性可燃
*非保證值
型號
SMTA-1.5-B-5P
SMTA-1.5-T-5P
SMTA-2-B-5P
SMTA-2-T-5P
SMTA-3-B-5P
SMTA-4-B-5P
SMTA-4-T-5P
SMTA-5-B-5P
SMTA-5-T-5P
SMTA-6-T-5P
SMTA-8-B-5P
SMTA-8-B-50
SMTA-8-T-5P
SMTA-8-T-50
SMTA-10-B-5P
SMTA-10-T-5P
SMTA-12-B-5P
SMTA-12-B-50
SMTA-12-T-5P
SMTA-12-T-50
SMTA-14-B-5P
SMTA-14-B-50
SMTA-14-T-5P
SMTA-14-T-50
SMTA-16-B-5P
SMTA-16-T-5P
SMTA-16-T-50
SMTA-18-B-5P
SMTA-18-B-50
SMTA-18-T-5P
SMTA-18-T-50
SMTA-20-B-5P
SMTA-20-T-5P
SMTA-20-T-50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
顏色 軟管長度
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
包裝數量
(條)

包裝數為5

4天~ 102.10.4黑色10000.85

包裝數為5

4天~ 102.10.4透明10000.85

包裝數為5

4天~ 102.60.4黑色10001.35

包裝數為5

4天~ 102.60.4透明10001.35

包裝數為5

4天~ 103.60.4黑色10001.85

包裝數為5

4天~ 104.60.4黑色10002.35

包裝數為5

4天~ 104.60.4透明10002.35

包裝數為5

4天~ 105.60.4黑色10002.95

包裝數為5

4天~ 105.60.4透明10002.95

包裝數為5

4天~ 106.50.5透明10003.55

包裝數為5

4天~ 108.50.5黑色10004.75
8天~ 108.50.5黑色500004.71

包裝數為5

4天~ 108.50.5透明10004.75
8天~ 108.50.5透明500004.71

包裝數為5

4天~ 1010.50.5黑色100065

包裝數為5

4天~ 1010.50.5透明100065

包裝數為5

4天~ 1012.40.6黑色10007.65
8天~ 1012.40.6黑色500007.61

包裝數為5

4天~ 1012.40.6透明10007.65
8天~ 1012.40.6透明500007.61

包裝數為5

4天~ 1014.40.6黑色100095
4天~ -14.40.6黑色5000091

包裝數為5

4天~ 1014.40.6透明100095
8天~ 1014.40.6透明5000091

包裝數為5

4天~ 1016.40.6黑色100010.55

包裝數為5

4天~ 1016.40.6透明100010.55
8天~ 1016.40.6透明5000010.51

包裝數為5

4天~ 1018.40.6黑色100011.55
4天~ -18.40.6黑色5000011.51

包裝數為5

4天~ 1018.40.6透明100011.55
4天~ -18.40.6透明5000011.51

包裝數為5

4天~ 1020.40.6黑色1000135

包裝數為5

4天~ 1020.40.6透明1000135
4天~ -20.40.6透明50000131
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
顏色 軟管長度
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
包裝數量
(條)

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2.5:1 材質 聚烯烴 阻燃性
接著劑 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -55 連續使用溫度範圍(Max)(℃) 105

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引