(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

150V 氣壓用軟管一體化型

150V 氣壓用軟管一體化型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

150V,空氣軟管並列的彈簧線,芯數5,外被材料聚氨酯類,絕緣體材料氟類,AWG尺寸23、25,導體截面積0.2m、0.3m

  • 耐繞曲
  • 絞線
  • 150V

空氣軟管並列的彈簧電線
●空壓用的PU管與電氣訊號用的電線一體化,使空氣及電氣訊號的迴路可以使用同一條線,而線圈化增加了柔軟性、伸縮性。
●內藏電線使用耐撓曲性電線。

未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像
型式電線插入位置軟管
數量
軟管尺寸插入電線最大使用長度線圈寸法(mm)軟管破壞壓力23℃最高使用壓力23℃概算
質重量
g/條
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像外徑
(mm)
內徑
(mm)
插入條數×斷面積
(軟管1條的)(mm2
L+S(mm)LCSDkPakgf/cm2kPakgf/cm2
MUT3-06-80-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像3645×0.280053014027055230024<580<6135.1
MUT3-06-80-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像5×0.3149.8
MUT4-06-80-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像45×0.2174.3
MUT4-06-80-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像5×0.3188.9
MUT5-06-80-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像55×0.2590200210206.7
MUT5-06-80-2-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像2-5×0.2 240.1
MUT5-06-80-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像5×0.3221.4
MUT5-06-80-2-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像2-5×0.3 269.4
MUT3-06-130-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像35×0.21300630240670225.6
MUT3-06-130-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像5×0.3248.6
MUT4-06-130-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像45×0.2293.5
MUT4-06-130-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像5×0.3316.4
MUT5-06-130-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像55×0.2730340570319.7
MUT5-06-130-2-5-0.2150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像2-5×0.2 368.2
MUT5-06-130-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像5×0.3341.0
MUT5-06-130-2-5-0.3150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像2-5×0.3299.1

概要規格

150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ:関連画像
型號
MUT3-06-80-5-0.2
MUT3-06-80-5-0.3
MUT3-06-130-5-0.2
MUT3-06-130-5-0.3
MUT4-06-80-5-0.2
MUT4-06-80-5-0.3
MUT4-06-130-5-0.2
MUT4-06-130-5-0.3
MUT5-06-80-2-5-[0.2,​0.3]
MUT5-06-80-5-0.2
MUT5-06-80-5-0.3
MUT5-06-130-2-5-[0.2,​0.3]
MUT5-06-130-5-0.2
MUT5-06-130-5-0.3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
AWG尺寸 2
(AWG)
其他特性
8天~ 100.530.225-耐繞曲性
8天~ 100.530.323-耐繞曲性
8天~ 100.630.225-耐繞曲性
8天~ 100.630.323-耐繞曲性
8天~ 100.530.225-耐繞曲性
8天~ 100.530.323-耐繞曲性
8天~ 100.630.225-耐繞曲性
8天~ 100.630.323-耐繞曲性
8天~ 100.2 ~ 0.590.22523-
8天~ 100.590.225-耐繞曲性
8天~ 100.590.323-耐繞曲性
8天~ 100.2 ~ 0.730.22523-
8天~ 100.730.225-耐繞曲性
8天~ 100.730.323-耐繞曲性

Loading...

  1. 1

基本資訊

芯數(芯) 5 額定電壓 150V 屏蔽
護套(外層)材料 優力膠類 絕緣體材料 氟類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767