(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
300V 符合ULAWM2464規格的電纜線。因使用鋁箔膠帶+編織屏蔽雙重屏蔽,具有優異的抗雜訊效果。
型式 | 對數 1P=2芯 | 全長 或是 指定長度 |
NA28WSB | 1P | 1 ~ 100 (指定以1m 為單位) |
2P | ||
3P | ||
5P | ||
8P | ||
13P | ||
20P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 對數 | 完成外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 1 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 2 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 3 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 4 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 5 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 6 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 7 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 8 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 9 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 10 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 11 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 12 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 13 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 14 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 15 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 16 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 17 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 18 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 19 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 20 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 21 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 22 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 23 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 24 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 25 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 26 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 27 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 28 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 29 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 30 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 31 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 32 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 33 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 34 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 35 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 36 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 37 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 38 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 39 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 40 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 41 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 42 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 43 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 44 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 45 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 46 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 47 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 48 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 49 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 50 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 51 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 52 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 53 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 54 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 55 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 56 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 57 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 58 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 59 | 1P | 4.5 | ||
3天~ | 60 | 1P | 4.5 |
型號 |
---|
Loading...
導體截面積(mm2) | 0.08 | AWG尺寸(AWG) | 28 | 額定電壓 | 300V |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 有 | 代表規格 | UL | 護套(外層)顏色 | 深藍色 |
護套(外層)材料 | PVC | 絕緣體材料 | PVC | 電源、訊號 | 兩用 |
其他特性 | 抗雜訊性 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策