(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伺服編碼器/步進系統用

伺服編碼器/步進系統用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 伺服編碼器用
  • 步進馬達用
  • 步進馬達用

符合複合ULAWM規格,固定用、可動用皆可使用的伺服編碼器/步進系統用附屏蔽電纜線。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 馬達

●NA20276TSB、NA20276RRSB為伺服編碼器用的複合電纜線。
●NA2464SWSB、NA2517RRWSB為步進馬達用的複合電纜線。
●NA20276RRSB、NA2517RRWSB為可使用於可動部的電纜線。

・ 訂購時,請注意勿混淆長度與數量。
・ 沒有對應電氣用品安全法請見諒。
・ 本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

サーボエンコーダー/ステッピング用:関連画像
サーボエンコーダー/ステッピング用:関連画像
サーボエンコーダー/ステッピング用:関連画像
型式指定長度
(m)
用途規格尺寸規格
伺服編碼器用1

100
(可指定以1m
為單位)
   
NA20276TSB-A固定用ULAWM20276(AWG24×2P)+(AWG22×2)
NA20276TSB-B(AWG26×2P)+(AWG16×2)
NA20276TSB-C(AWG24×2P)+(AWG22×2)
NA20276RRSB-C可動用(AWG24×2P)+(AWG22×2)
NA20276RRSB-D(AWG24×2P)+(AWG16×2)
NA20276RRSB-E(AWG24×2P)+(AWG22×2)
步進馬達用  
NA2464SWSB-E固定用ULAWM2464((AWG26×4)AWG24×6)
NA2517RRWSB-F可動用ULAWM2517((AWG22×4)AWG22×6)

概要規格

サーボエンコーダー/ステッピング用:関連画像
サーボエンコーダー/ステッピング用:関連画像
型號
NA20276RRSB-E-1
NA20276RRSB-E-2
NA20276RRSB-E-3
NA20276RRSB-E-4
NA20276RRSB-E-5
NA20276RRSB-E-6
NA20276RRSB-E-7
NA20276RRSB-E-8
NA20276RRSB-E-9
NA20276RRSB-E-10
NA20276RRSB-E-11
NA20276RRSB-E-12
NA20276RRSB-E-13
NA20276RRSB-E-14
NA20276RRSB-E-15
NA20276RRSB-E-16
NA20276RRSB-E-17
NA20276RRSB-E-18
NA20276RRSB-E-19
NA20276RRSB-E-20
NA20276RRSB-E-21
NA20276RRSB-E-22
NA20276RRSB-E-23
NA20276RRSB-E-24
NA20276RRSB-E-25
NA20276RRSB-E-26
NA20276RRSB-E-27
NA20276RRSB-E-28
NA20276RRSB-E-29
NA20276RRSB-E-30
NA20276RRSB-E-31
NA20276RRSB-E-32
NA20276RRSB-E-33
NA20276RRSB-E-34
NA20276RRSB-E-35
NA20276RRSB-E-36
NA20276RRSB-E-37
NA20276RRSB-E-38
NA20276RRSB-E-39
NA20276RRSB-E-40
NA20276RRSB-E-41
NA20276RRSB-E-42
NA20276RRSB-E-43
NA20276RRSB-E-44
NA20276RRSB-E-45
NA20276RRSB-E-46
NA20276RRSB-E-47
NA20276RRSB-E-48
NA20276RRSB-E-49
NA20276RRSB-E-50
NA20276RRSB-E-51
NA20276RRSB-E-52
NA20276RRSB-E-53
NA20276RRSB-E-54
NA20276RRSB-E-55
NA20276RRSB-E-56
NA20276RRSB-E-57
NA20276RRSB-E-58
NA20276RRSB-E-59
NA20276RRSB-E-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓 特性 絕緣體材料 AWG尺寸 2
(AWG)
導體數(芯、多層式絞線型) 2
(芯)
其他特性
4天~ 10.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 20.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 30.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 40.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 50.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 60.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 70.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 80.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 90.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 100.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 110.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 120.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 130.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 140.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 150.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 160.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 170.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 180.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 190.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 200.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 210.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 220.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 230.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 240.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 250.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 260.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 270.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 280.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 290.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 300.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 310.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 320.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 330.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 340.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 350.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 360.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 370.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 380.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 390.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 400.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 410.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 420.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 430.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 440.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 450.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 460.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 470.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 480.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 490.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 500.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 510.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 520.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 530.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 540.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 550.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 560.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 570.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 580.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 590.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
4天~ 600.2/0.324/222p+25.5[弱電流電路用] 30V耐熱性PVC--抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性

Loading...

基本資訊

屏蔽 代表規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色
接地線 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767