(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6類(1000BASE-TX)無屏蔽纜線用的RJ45模組化插頭【特色】・可用於AWG24~26纜線・附導線插入導軌
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NW060-R88-T50-C6-100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 袋裝 入數 | Type |
NW060-R88-T50-C6 | 10 | 泛用 |
100 |
種類 | 插頭 | 類型 | CAT6 | 屏蔽 | 無(UTP) |
---|---|---|---|---|---|
適用電纜線(線種) | 絞線 | 包裝數量(個/包) | 100 |
UTP(CAT6)的型號NW060-R88-T50-C6-100頁面。
記載關於型號NW060-R88-T50-C6-100之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策