(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

UTP CAT5e 泛用【包裝數為100~500】

UTP CAT5e 泛用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5e類無屏蔽(UTP)纜線用的RJ45模組化插頭【特色】・支援CAT5e(1000BASE-T)・用途廣泛,為單線・絞線共用型,可用於AWG24~26纜線・附導線插入導軌


RJ45標準插頭
●CAT5e類型中最低價款。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

UTP CAT5e 汎用 (10~500個入り):関連画像
UTP CAT5e 汎用 (10~500個入り):関連画像
型式袋裝
入數
Type
NW060-R88-T50-C5E10泛用
100
500

概要規格

UTP CAT5e 汎用 (10~500個入り):関連画像
型號
NW060-R88-T50-C5E-100
NW060-R88-T50-C5E-500
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

包裝數為500

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插頭 類型 CAT5e 屏蔽 無(UTP)
適用電纜線(線種) 絞線/單線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767