(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2芯RCA插頭電子配線(紅・白)延長用

AV線

2芯RCA插頭電子配線(紅・白)延長用

2芯RCA插頭的延長用線束。可用於延長RCA插頭電纜線。接點鍍金,可確保高可靠度的連接。僅有1.5m的全長。

  • 鍍金

2芯RCA插頭的延長用線
●可使用於RCA插頭電纜線的延長用。
●接點使用鍍金可達到高信賴的連接。

※外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSRCRJ-1.5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用:関連画像
 
2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用:関連画像
型式指定長度(m)
MSRCRJ1.5

概要規格

2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用:関連画像
型號
MSRCRJ-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 音頻 端子形狀 RCA 電纜線種類 直型
長度(m) 1.5 CN1 RCA2芯公端(紅、白) CN2 RCA2芯母端(紅、白)

2芯RCA插頭電子配線(紅・白)延長用的型號MSRCRJ-1.5頁面。
記載關於型號MSRCRJ-1.5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767