(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
AC/DC250V、5A、附小型大容量連結器的電纜線【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製VH系列尼龍連結器的機器內配線用電纜線・小型大容量・端子間距3.96mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 電線TYPE | 芯數 | 指定長(m) |
VHR VH連接器 (圓型電纜線型) VHT VH連接器 (單芯電纜線型) 日本壓接端子 | S (母端插座) | 圓型電纜線用 (VHR-*) 單芯電纜線用 (VHT-*) UL1007 AWG20 A 黃色 B 藍色 E 紅色 | 2 | 圓型 電纜線型 0.2 〜 50 單芯 電纜線型 0.2 〜 10 指定 單位0.1m | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
SS (母端插座・ 母端插座) | 2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
SY (母端插座・Y端子) 含插針碼 標識軟管 | 2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
ST (母端插座・ 散線100mm) 含插針碼 標識軟管 | 2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 |
型號 |
---|
VHR-S-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHT-S-A-2-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-3-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-4-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-5-[0.2-10/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | 電纜線形狀 | 芯數 | 電纜線額定電壓 (V) | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | 耐環境 | 耐繞曲 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 平型 | 圓型 | 2 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 3 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 4 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 5 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 6 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 8 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 10 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 2 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 3 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 4 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 5 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 6 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 8 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 圓型 | 10 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 2 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 3 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 4 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 5 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 6 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 8 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 10 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 2 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 3 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 4 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 5 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 6 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 8 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 母端 | 圓型 | 10 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 2 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 3 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 4 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 5 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 6 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 8 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 10 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 2 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 3 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 4 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 5 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 6 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 8 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 散線 | 圓型 | 10 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 2 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 3 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 4 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 5 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 6 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 8 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 10 | 未滿100 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 2 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 3 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 4 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 5 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 6 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 8 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | Y端子 | 圓型 | 10 | 300 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
5天~ | 平型 | 單芯電線 | 2 | 300 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 單芯電線 | 3 | 300 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 單芯電線 | 4 | 300 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
5天~ | 平型 | 單芯電線 | 5 | 300 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 |
Loading...
VH連接器共通規格
規 格
項目 | 内容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |
額定電流 | 5A(※) | |
耐電壓 | AC1500V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境測試後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
適用電線被覆外徑 | 1.7〜3.0mm | |
使用溫度範圍 | −25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66(UL94V-0) |
外殼色 | 白色 |
壓接端子 | 磷青銅/鍍錫 |
PH連接器共通規格
規 格
項目 | 内容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC100V | |
額定電流 | 2A | |
耐電壓 | AC800V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境測試後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
適用電線被覆外徑 | 0.9〜1.5mm | |
使用溫度範圍 | −25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66(UL94V-0) |
外殼色 | 白色 |
壓接端子 | 磷青銅/鍍錫 |
連結器種類 | VH | 連結器製造商 | 日本壓著端子株式會社(JST) | CN1 | 母端 |
---|---|---|---|---|---|
導體尺寸(AWG) | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策