(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

Mini-Universal・MATE-N-LOK 插座外殼【包裝數為20】

Mini-Universal・MATE-N-LOK 插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

TE Connectivity(現:TE)製。具備防誤嵌合機構的小型・高密度外殼。每包20個裝。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 壓著
  • 插入式

具有誤嵌合防止機構的小型・高密度外殼
●公接頭(插針)端子、母接頭(插孔)端子皆可組裝的插頭外殼。
●袋裝品為三住原創型式。
●製造商:TE

額定電流:7A(AWG18或0.75mm2時)
額定電壓:AC600V(UL,CSA)、
AC300V(電氣用品安全法標準)
適用電線規格:AWG26〜AWG16、或0.15mm2〜2.0mm2
特性與材質請參考共通規格
※額定值為嵌入專用端子時的數值。
 
 
・請注意數量為20個/袋。
・端子請另外購買。商品頁面
・組合對象為插頭外殼(商品頁面

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ミニユニバーサル・メーテンロック 插孔外殼:関連画像
ミニユニバーサル・メーテンロック 插孔外殼:関連画像
型式芯數重量(g)
172156-1-20P10.6
172233-1-20P21.0
172234-1-20P31.4
販售:MISUMI/製造商:TE(舊:Tyco Electronics)

概要規格

ミニユニバーサル・メーテンロック 插孔外殼:関連画像
型號
172233-1-20P
172234-1-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數

包裝數為20

4天~ 2

包裝數為20

4天~ 3

Loading...

  1. 1

特長

● Mini-Universal・MATE-N-LOK連結器尺寸精巧,即使芯數最大15芯的型號也僅有22mm×15mm,是最適用於現今小型、高密度化設備的尼龍連結器。
●種類分為安裝於電線的插頭、中繼用插座,或是可安裝於面板的插座。
●插頭與插座皆可自由配合公端、母端連接器安裝,同一插頭或插座中可混合有公端與母端連接器。如此便可附加防止誤插入功能。
●連接器的公、母端皆可收納於外殼中而不露出,因此雙方皆可用於電源供應側。
●取得UL、CSA、VDE規格認證,可安心使用。
●特長為可使用專業線鉗工具,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
●UL No.E28476

材料/表面處理

項目材料表面處理
外殼尼龍66樹脂UL94V-0
端子黃銅(磷藍銅)鍍錫

適用電線規格

 AWG導體截面積(mm2
規格26∼160.15∼2.0

規格

項目内容
額定電流7A(AWG18使用時)以下
額定電壓(符合UL,CSA)AC600V以下
額定電壓(電氣用品安全法標準)AC300V以下
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度範圍−20℃∼+105℃(註)
適用面板厚度0.8∼2.0mm
耐久性(重複插拔)重複插拔24次後,仍符合連接器插拔力規範。接觸電阻為20MΩ以下
(註)使用溫度範圍為周圍溫度+通電中的上升溫度。通電中的容許極限上升溫度到30℃為止,因此周圍溫度的容許上限為75℃。但芯數增加時,額定電流的可容許周圍溫度會下降。請參考右表。
端子について

周圍溫度と通電電流と芯數の関係

接合

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Mini-Universal MATE-N-LOK 適用針、連接器 公端/母端兼用
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 7 容許電壓(V) 600
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767