(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
TE Connectivity(現:TE)製。具備防誤嵌合機構的小型・高密度外殼。每包20個裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | 重量 (g) |
172164-1-20P | 1 | 0.6 |
172165-1-20P | 2 | 0.9 |
172166-1-20P | 3 | 1.2 |
172167-1-20P | 4 | 1.4 |
172168-1-20P | 6 | 1.8 |
172169-1-20P | 9 | 2.5 |
172170-1-20P | 12 | 3.3 |
172171-1-20P | 15 | 4.2 |
型號 |
---|
172164-1-20P |
172166-1-20P |
172167-1-20P |
172168-1-20P |
172169-1-20P |
172170-1-20P |
172171-1-20P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 當日可能 | 10 | 1 | ||
包裝數為20 | 3天~ | - | 3 | ||
包裝數為20 | 3天~ | - | 4 | ||
包裝數為20 | 當日可能 | - | 6 | ||
包裝數為20 | 3天~ | - | 9 | ||
包裝數為20 | 當日可能 | - | 12 | ||
包裝數為20 | 3天~ | - | 15 |
型號 |
---|
Loading...
特長
● Mini-Universal・MATE-N-LOK連結器尺寸精巧,即使芯數最大15芯的型號也僅有22mm×15mm,是最適用於現今小型、高密度化設備的尼龍連結器。材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
外殼 | 尼龍66樹脂 | UL94V-0 |
端子 | 黃銅(磷藍銅) | 鍍錫 |
適用電線規格
AWG | 導體截面積(mm2) | |
---|---|---|
規格 | 26∼16 | 0.15∼2.0 |
規格
項目 | 内容 |
---|---|
額定電流 | 7A(AWG18使用時)以下 |
額定電壓(符合UL,CSA) | AC600V以下 |
額定電壓(電氣用品安全法標準) | AC300V以下 |
耐電壓 | AC1500V/1分鐘 |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
接觸電阻 | 10mΩ以下 |
使用溫度範圍 | −20℃∼+105℃(註) |
適用面板厚度 | 0.8∼2.0mm |
耐久性(重複插拔) | 重複插拔24次後,仍符合連接器插拔力規範。接觸電阻為20MΩ以下 |
接合
連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Mini-Universal MATE-N-LOK | 適用針、連接器 | 公端/母端兼用 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 7 | 容許電壓(V) | 600 |
電線連接方法 | 壓著 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | UL / TUV / CSA | 裝卸方法 | 其他 | 販售單位 | 箱・袋 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策