(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用Mini-Universal MATE-N-LOK的機器內配線用電纜線【特色】・耐電壓AC1500V,最適合小型・高密度化!TE Connectivity製Universal MATE-N-LOK・採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・並備有單芯電線型(UL1007 AWG18)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 電線TYPE | 芯數 | 指定長(m) |
SYBR Universal MATE-N-LOK 連接器 (圓型電纜線型) ![]() SYBT Universal MATE-N-LOK 連接器 (單芯電纜線型) ![]() TE | S (插頭) 母端子 | ![]() | 圓型電纜線用 (SYBR-*) ![]() 單芯電纜線用 (SYBT-*) UL1007 AWG18 A 黃色 B 藍色 C 白色 D 黑色 E 紅色 | 2 | 圓型電纜線型 0.2 〜 50 單芯電纜線型 0.2 〜 10 指定單位 0.1m |
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JP (中繼用) 公端子 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
SS (插頭) 母端子 (插頭) 母端子 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JPJP (中繼用) 公端子 (中繼用) 公端子 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
SJP (插頭) 母端子 (中繼用公端) | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
SY (插頭) 母端子・ Y端子含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JPY (中繼用) 公端子・ Y端子 含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
ST (插頭) 母端子・ 散線 含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JPT (中繼用) 公端子・ 散線 含插針碼 標識軟管 | ![]() | 2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 |
型號 |
---|
SYBR-JP-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-12-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN1 | CN2 | 電纜線形狀 | 芯數 | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | 耐環境 | 耐繞曲 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 4 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 6 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 9 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 12 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 2 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 3 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 4 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 6 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 9 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 12 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 4 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 6 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 9 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 12 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 4 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 6 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 9 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 12 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 2 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 3 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 4 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 6 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 9 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 12 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 4 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 6 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 9 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 12 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 4 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 6 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 9 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 12 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 2 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 3 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 4 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 6 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 9 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 12 | UL | 黑 | 耐油/耐水 | 柔軟/繞曲/耐震 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 4 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 6 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 9 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 12 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | Y端子 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | Y端子 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | Y端子 | 圓型 | 4 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | Y端子 | 圓型 | 6 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | Y端子 | 圓型 | 9 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | Y端子 | 圓型 | 12 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 |
Loading...
特長
● Mini-Universal・MATE-N-LOK連結器尺寸精巧,即使芯數最大15芯的型號也僅有22mm×15mm,是最適用於現今小型、高密度化設備的尼龍連結器。材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
外殼 | 尼龍66樹脂 | UL94V-0 |
端子 | 黃銅(磷藍銅) | 鍍錫 |
適用電線規格
AWG | 導體截面積(mm2) | |
---|---|---|
規格 | 26∼16 | 0.15∼2.0 |
規格
項目 | 内容 |
---|---|
額定電流 | 7A(AWG18使用時)以下 |
額定電壓(符合UL,CSA) | AC600V以下 |
額定電壓(電氣用品安全法標準) | AC300V以下 |
耐電壓 | AC1500V/1分鐘 |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
接觸電阻 | 10mΩ以下 |
使用溫度範圍 | −20℃∼+105℃(註) |
適用面板厚度 | 0.8∼2.0mm |
耐久性(重複插拔) | 重複插拔24次後,仍符合連接器插拔力規範。接觸電阻為20MΩ以下 |
接合
連結器種類 | Mini-Universal MATE-N-LOK | 連結器製造商 | TE Connectivity | 電纜線額定電壓(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
導體尺寸(AWG) | 18 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策