(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Commercial MATE-N-LOK 連接器【包裝數為100】

Commercial MATE-N-LOK 連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

利用沖壓加工達到導通性・可靠性優異的連接器。每包100個裝。

  • 壓著
  • 鍍錫

●嵌入Commercial・MATE-N-LOK・連接器的端子。適用電線:AWG24〜14。

・請注意數量為100個/袋。
・壓接作業請用專用工具(專業捲邊器)裝上適用的壓接用模具。(P375
・無法組裝在其他商品上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コマーシャルメーテンロック 端子:関連画像
コマーシャルメーテンロック 端子:関連画像
型式適用電線導體截面積(mm2絕緣被覆
外徑(最大)
TYPE適合壓接用模具重量(g)
AWG
60618-124〜180.20〜0.892.5公接頭
(插針)
90574-20.3
60620-120〜140.5〜2.273.390575-20.4
60617-124〜180.20〜0.892.5母接頭
(插孔)
90574-20.4
60619-120〜140.5〜2.273.390575-20.4
販售:MISUMI/製造商:TE(舊:Tyco Electronics)

概要規格

コマーシャルメーテンロック 端子:関連画像
型號
60617-1
60618-1
60619-1
60620-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器

包裝數為100

4天~ 母端(插座)

包裝數為100

4天~ 公端(插頭)

包裝數為100

4天~ 母端(插座)

包裝數為100

4天~ 公端(插頭)

Loading...

  1. 1

特長

●Commercial MATE-N-LOK連結器是耐衝擊性與耐振動性優異的小型輕量的尼龍連結器。廣泛應用於各種家電產品、辦公設備、汽車、FA設備與其他電子設備。
● 由於附有結合後鎖定機構,即使另一側連結器振動也不會鬆脫。
● Commercial MATE-N-LOK連結器取得UL、CSA規格認證,不論是性能或品質均可放心使用的等級。
●特長為可使用手動壓著工具中的專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
●UL No.E28476

適用電線規格

 AWG導體截面積(mm2被覆外徑φ(mm)
規格24~140.2~2.271.9~3.3

規格

項目内容
額定電流參照下表
額定電壓AC250V以下
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻500MΩ以上
接觸電阻參照下表
使用溫度範圍+105℃以下
熱衝撃-55℃~+85℃
溫度・濕度循環90~95RH下10℃~65℃
腐蝕5%,48小時(鹽霧)
振動1.52mm全工程10-55-10
物理性衝撃以10毫秒18次降下、50g鋸齒
耐久性接合及拉開50次

容許電流與接觸電阻

電線規格
(AWG)
容許電流
(A)
接觸電阻
(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75

材料/表面處理

項目材料表面處理
外殼尼龍UL94V-2(自然色)
端子黃銅鍍錫

連接器・電線選定

● 電線越粗相對電流内部電阻變少,可流出更多電流。透過使用粗電線可減少電阻,抑制熱度。
● 一般來說連接器的回路數(芯數)多,流動的電流會減少。另外周圍溫度越高,流動電流會越少。(參照圖表)

連接器・電線選定のてびき

接合

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Commercial MATE-N-LOK 用途 電纜線對電纜線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767